導電率式レベルスイッチセンサプローブ用変換器 

Nivotester FTW325

¥ 21,336〜

 


*
  • FTW325を3台使用する事により、最大5点までの測定ポイントの検出が可能

  • 導電率式レベルスイッチセンサと接続して、ポンプ2点制御として使用

  • 感度調整が可能
  • DINレールマウント型で設置が容易
  • アラームリレーをレベルリレーとして使用可能

電源:

AC 85〜253V,50/60Hz
AC 20〜30V
DC 20〜60V, Max.100A

測定レンジ:

〜1.0kΩ, 〜10.0kΩ,
〜200.0kΩ

 

使用周囲温度:

-20...+60℃

出力:

リレー出力:SPDTレベルア
ラーム

保護等級:

IP20

プロセス圧力

-100kPa...+1MPa

測定物:

液体 ≥ 5 μS/cm

 


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
電源 
AC85-253V21,336FTW325-A2A1A
選定する
AC20-30V/DC20-60V21,336FTW325-A2B1A
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

導電率スイッチ用変換器(E+H製 導電率式スイッチFTW31/32に
接続可能)

動作原理

Nivotester FTW325 の入力信号は、電源および出力回路から電気的に絶縁されています。
Nivotesterは導電率式レベルスイッチセンサプローブに交流電流を供給して、この供給ラインの電圧を監視します。測定液のレベルがプローブの検出点に達するとプローブとニボテスタ間の電圧が下がり、ニボテスタのリレー出力が設定されているフェイルセーフモードに従って作動します。ニボテスタフロントパネルの黄色LED がスイッチの動作状態を表示します。

アプリケーション例

Click on image to enlarge

技術データ

入力
  • 測定変数

Min.レベル又はMax.レベル到達時に

ニボテスタ の出力リレーが設定されている

フェイルセールモー ドに従ってリミット信号を出力

  • 測定レンジ

三種類の抵抗レンジを切替設定可能 

〜1.0kΩ, 〜10.0kΩ, 〜200.0kΩ

  • 入力信号 
電源及び出力から電気的に絶縁されています。
出力
  • 出力信号

リレー出力:SPDTレベルアラーム

  • アラームリレー

故障時にリレー出力、切り替えることにより

第二のレベルリレーとして使用可能

  • スイッチング遅延
0.5s/2.0s/6.0s(リレー励磁時)
  • リレー接点のスイッチング容量
電圧:Max.253V, 電流:Max.2A
消費電力:Max.500VA(cosφ≧0.7)
電圧:Max.40V,電流:Max2A
消費電力:Max.80W
  • ステータス表示
LED緑:作動状態
LED赤:故障状態
LED黄:レベルアラーム(リレーが励磁時)
電源
  • 電源電圧

ACバージョン 85...253V, 50/60Hz 

DCバージョン AC20...30V/DC20...60V、Max.100mA

  • 消費電力

AC: Max.4.5VA 

DC: Max. 1.2W(Min.電圧の20V時)

使用条件
  • 周囲温度
一台のみ単独設置の場合: -20...+60℃
複数台をすきまなく併設の場合:-20...+50℃
  • 保護容器内設置時
-20...+40℃
  • 保管温度
-25...+85℃(推奨温度は+20℃)
  • 保護等級
IP20
  • 電磁適合性

不要放射:EN61326クラスB 

耐干渉性:EN61326 Annex A

電気的接続
  • ケーブル仕様
2芯/3芯, シールドは特に必要ありません。
  • 路線抵抗
Max.25Ω/芯
  • ケーブル芯線
Max.1x2.5mm2 もしくは2x1.5mm2

寸法 (mm)

DINレールに設置して下さい。

電気接続

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。