サージアレスタ(避雷器)

HAW562 / HAW569

¥ 10,892〜

 


HAW562                                                      HAW569

*

■DIN レール対応デザイン(HAW562)
■ ケーブル貫通型のため追加電線口の必要なし
■フィールド伝送器への設置に、簡単で省スペースな直接

 接続
■開回路にすることなくサージアレスタの交換が可能
■本質安全防爆対応(ATEX 及びIEC に準拠)
■機能安全認証対応(SIL2) 

デザイン:
DINレール取付け(HAW562)及びフ
ィールド機器取付けモジュラー構造
(HAW569))

認証:
ATEX U 2(1) G

信号:
電源電圧 AC/DC24VもしくはAC230V
アナログ信号0/4〜20mA、PROFIBUS PA、PFM、
RS485、PROFIBUS DP対応


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
サージアレスタ HAW562■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
認証アプリケーション 
非危険場所測定信号 0/4-20mA, PFM,PA,FF17,490HAW562-AAA
選定する
供給電圧 10-55V (+/-20%)10,892HAW562-AAB
選定する
供給電圧 90-230V (+/-10%)10,892HAW562-AAC
選定する
Communication RS485, Modbus PROFIBUS DP19,888HAW562-AAD
選定する
保護モジュール プロソニック FMU90用20,203HAW562-AAE
選定する
ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb測定信号 0/4-20mA, PFM,PA,FF19,254HAW562-8DA
選定する
サージアレスタ HAW569■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
認証ハウジング仕様 
非危険場所ケーブル貫通型信号線用21,923HAW569-AA2B
選定する
ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 G23,687HAW569-DA2B
選定する
アクセサリ(HAW569用) 
EMCノイズ対策用ねじ込みケーブルグランド(゙M20)4,27251006419
選定する
アースリングセット2,54151006420
選定する
アクセサリ(HAW562用) 
サージアレスタ用ハウジング16,51851003750
選定する
取付金具 壁/パイプ取付用8,25951003773
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

機能

サージアレスタはたとえば、落雷やスイッチング・シーケンスに
よって引き起こされる過電圧から、機器、信号ケーブル、そし
て部品に誘導されたり、発生されたりする過電圧サージを制限
するために使用されます。
電源線保護ユニットの動作:
結線によりインピーダンスが生じる事がないので、障害を与え
る電圧が電源ラインに発生しません。
信号線保護ユニットの動作:
インピーダンス・マッチングが低く設定されているので、システ
ム側との高い互換性が保証されています。

アプリケーション

サージアレスタは、0/4...20mA、PROFIBUS PA、PFM 信号ラ
インの高電圧制限や、PROFIBUS DP、RS485 のような高いバ
スシステムでの電圧制限、超音波センサや低電圧機器の電源
ケーブルにてシステムを保護するために使用されます。

動作原理

HAW562 サージアレスタは過電圧によって電子機器が故障しないために使用されます。
信号ライン(例:4 〜20m A)、通信ライン(フィールドバス)および電源ラインで発生する過電圧サージをグランドに安全に導くように動作します。
保護する伝送器や電子機器の機能には影響を与えません。
また、HAW569 サージアレスタは過電圧によって電子機器が故障しないために使用されます。
信号ライン(例:4 〜20m A)、通信ライン(フィールドバス)および電源ラインで発生する過電圧サージをグランドに安全に導くように動作します。
保護ユニットのインピーダンス制約のない接続や障害電圧降下が発生しないことにより、保護する伝送器や電子機器の機能には影響を与えません。

アプリケーション例

a) Capacity

b) Linearization

c) Level

技術情報 HAW562

  HAW562
-AAA
HAW562
-AAB
HAW562
-AAC
HAW562
-AAD
HAW562
-AAE
HAW562
-8DA
供給電源電圧
定格電圧
    24V 60V 230V 5V DC12V1)
    DC80V2)
    24V
                 
    最大連続印加電圧
      AC33V
      DC23.3V
      75V 255V AC6V
      DC4.2V
      DC15V1)
      DC180V2)
      AC33V
      DC23.3V
      消費電流
      定格電流 (IL)
        1.0A 25A 25A 1.0A 0.45A1)
        3A2)
        周囲温度+80℃にて500mA
                     
        C2公称放電電流(In
        (8/20)/1線
          10kA 2kA 3kA 10kA 10kA 5kA
                       
          C2公称放電電流(In
          (8/20)合計
            20kA 4kA 5kA 20kA 20kA 10kA
                         
            D1直撃雷サージ放電電流(Iimp)(10/350)/1線
              2.5kA - - 2.5kA 2.5kA 1kA
                           
              D1直撃雷サージ放電電流(Iimp)(10/350)合計
                9kA - - 9kA 7.5kA 2kA
                電圧保護レベル
                ライン間
                  Iimpにて≦52V L-N: ≤400V L-N:
                  ≤1250V
                  ≤25V - ≤52V
                               
                  ライン-アース
                    Limpで≦550V L/N-PE:
                    ≤730V
                    L/N-PE:
                    ≤1500V
                    ≤550V ≤600V ≤1400V
                    応答時間
                    ライン間
                      ≤1ns L-N:
                      ≤25ns
                      L-N:
                      ≤25ns
                      ≤1ns ≤1ns ≤1ns
                                   
                      ライン-アース
                        ≤100ns L/N-PE:
                        ≤100ns
                        L/N-PE:
                        ≤100ns
                        ≤100ns ≤100ns ≤100ns
                        静電容量
                        ライン間
                          ≤1.0nF - - ≤25pF - ≤0.8nF
                                       
                          ライン-アース
                            ≤25pF - - ≤25pF - ≤16pF
                            一般要求事項
                            SPDクラス
                              タイプ1 P1 タイプ3 P3 タイプ3 P3 タイプ1 P1 タイプ1 P1 タイプ1 P1
                                           
                              周波数制限
                                7.8MHz - - 100MHz 2MHz *1
                                15MHz *2
                                7.7MHz
                                (50Ω)
                                3.2MHz
                                (100Ω)
                                             
                                直列インピーダンス/1線
                                  1.0Ω - - 1.0Ω 1.8Ω *1 
                                  直接接続 *3
                                  1.0Ω
                                               
                                  最大ライン側過電流保護 - 25A gL/gGまたはB25Aバックアップヒューズ 25 A gL/gG
                                  or B 25 A
                                  - - -
                                  *1:端子4 
                                  *2:端子2 
                                  *3:端子1+2

                                  技術情報 HAW569

                                    HAW569-A2B HAW569-DA2B
                                  供給電源電圧
                                  定格電圧 24V 24V
                                       
                                  最大連続印加電圧 AC24.5V 
                                  DC34.8V
                                  AC24.5V
                                  DC34.8V
                                  消費電流
                                  定格電流 (IL) 0.5A 0.5A
                                       
                                  C2公称放電電流(In)(8/20)/1線 10kA 5kA
                                       
                                  C2公称放電電流(In)(8/20)合計 10kA 10kA
                                       
                                  シールド-アース間 20kA -
                                  電圧保護レベル
                                  ライン間 In C2にて ≤65V ≤55V
                                       
                                  ライン-アース In C2にて ≤650V ≤1100V
                                       
                                  シールド−アース間 In C2にて ≤650V -
                                       
                                  ライン間 1kV/μs C3にて ≤50V ≤49V
                                       
                                  ライン-アース 1kV/μs C3にて ≤500V ≤1000V
                                       
                                  シールド−アース間 1kV/μs C3にて ≤600V -
                                  静電容量
                                  ライン間 ≤400pF ≤850pF
                                       
                                  ライン-アース ≤20pF ≤15pF
                                  一般要求事項
                                  SPDクラス タイプ2 P1 タイプ2 P1
                                       
                                  周波数制限 14MHz 7MHz
                                       
                                  直列インピーダンス/1線 2.2Ω 1.8Ω

                                  寸法 mm

                                  HAW562

                                  1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

                                  2) HAW562-AAB, -AAC

                                  3) HAW562-AAB, -AAC: +0.5 mm

                                  HAW569

                                  電気接続 HAW562

                                  HAW562-AAA, -AAD, -8DA

                                  HAW562-AAB, -AAC

                                  HAW562-AAE

                                  電気接続 HAW569

                                  HAW569-AA2B (非防爆)

                                  HAW569-DA2B (ATEX 防爆)

                                  技術仕様書のダウンロードはこちらから
                                  TI: 技術仕様書をクリックしてください。
                                  次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

                                  HAW562 アクセサリ

                                  フィールドハウジング(保護用)
                                  • 最大4台のHAW562を収納可能なDINレール付き保護ハウジング
                                  • DINレール
                                  • アース接続
                                  • GORE-TEX○Rフィルタ
                                  • 2本の貫通シールねじとケーブルグランドM20
                                  • 材質:圧力鋳造アルミ、エポキシ塗装、保護等級IP66/NEMA 4x
                                   

                                  寸法(mm)

                                  ハウジング用取り付け金具(壁/パイプ)

                                   
                                   

                                  HAW569 アクセサリ