絶対圧およびゲージ圧測定用 セラミックセンサ圧力伝送器

Cerabar PMC131 非防爆

¥ 23,623〜

 


*

■封入液を使用していないため、真空に対する優れた安定性*2
■長期にわたる高い測定信頼性
■腐食や研磨に対する優れた耐性、優れた過大圧特性
■簡易な組立てと取付け

*2:センサ基準圧≦20kPa は不可

測定対象:
液体、蒸気、ガス

測定セル:
セラミックセンサ(封入液なし)

過大圧:
最大6MPa

測定範囲:
ゲージ圧センサ:
最小0〜10kPa
最大0〜4MPa
最小-2〜2kPa
最大-0.1〜1.5MPa
絶対圧センサ
最小0〜10kPa abs
最大0〜4MPa abs

プロセス温度:
-20 〜+100℃

精度:
< ±0.5 %


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の納期はお問合せください)
電線管接続口プロセス接続センサ シール 
プラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA4Xネジ ISO228 G1/2, SUS304相当FKM バイトン24,118PMC131-A11F1xxx
選定する
プラグ M12, IP65 NEMA423,623PMC131-A51F1xxx
選定する
ケーブル 5m, IP68 NEMA6P28,016PMC131-A31F1xxx
選定する
プラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA4XEPDM24,118PMC131-A11E1xxx
選定する
プラグ M12, IP65 NEMA423,623PMC131-A51E1xxx
選定する
ケーブル 5m, IP68 NEMA6P28,016PMC131-A31E1xxx
選定する
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の納期はお問合せください)
電線管接続口プロセス接続センサ シール 
プラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA4Xネジ ISO228 G1/2 ホール 11.4mm, SUS304相当FKM バイトン24,118PMC131-A15F1xxx
選定する
プラグ M12, IP65 NEMA423,623PMC131-A55F1xxx
選定する
ケーブル 5m, IP68 NEMA6P28,016PMC131-A35F1xxx
選定する
プラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA4XEPDM24,118PMC131-A15E1xxx
選定する
プラグ M12, IP65 NEMA423,623PMC131-A55E1xxx
選定する
ケーブル 5m, IP68 NEMA6P28,016PMC131-A35E1xxx
選定する
測定レンジのコードは「選定する」ボタンをクリックしてからご指定ください。
 
製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
アクセサリ 
M12プラグインジャック3,91652006263
選定する
プラグオンディスプレイ PHX2019,47052022914
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

■セラミックセンサを搭載しているCerabar PMC131は、液体、
蒸気*1、ガスの絶対圧力および相対圧力測定

■真空アプリケーション*2

■過大圧や繰り返し圧がかかるアプリケーション

■腐食や研磨性のあるプロセス

*1:蒸気や高温アプリケーション等は、アプリケーションに応じサイフォン管やコンデンスポットを使用してください。
*2:センサ基準圧≦20kPa は不可

動作原理

Cerabar PMC131 は液体、蒸気、ガスでの絶対圧およびゲー
ジ圧測定用の圧力伝送器で、高精度かつ過大圧に対し耐性
のあるセラミックの静電容量式センサを使用しています。
測定された圧力はセラミックセンサのダイヤフラムにわずかな歪をもたらします。その圧力(歪)に比例した静電容量変化が
計算され、4-20mA 出力に変換されます。

アプリケーション例

Click on image to enlarge

Cerabar 圧力伝送器:
4-20mA出力、RN221Nのようなアクティブバリ
ア電源との接続

 RN221N.

技術データ

全般
  • 出力信号

4 - 20 mA/2線式

  • 最大負荷 
Rb [Ω] ≦ (Ub−11V)/0.02A 
Ub:電源電圧
精度
  • アナログ出力
DIN IEC 60770のリファレンス条件 
< ±0.5% (スパン幅)
(ヒステリシスと繰り返し精度を含む)
  • 周囲温度による影響

スパン幅に対して
ゼロ点: 1.5%
レンジ: 1.0%
  • 長期安定性
< 0.15% (基準圧力)/1年
  • 立上り時間 T90
20ms
運用条件
  • プロセス温度
-20 〜 +100℃
  • 外囲温度
-20 〜 +85℃
  • 保管温度
-50 〜 +100℃
  • 気候クラス
DIN EN 60721-3 による4K4H
  • 保護等級

IP65 電気接続プラグ; 

P68 電気接続ケーブル 5mタイプ

  • 耐振動安定性
DIN EN 60721-3 による4M5に準拠
  • EMC
EN61326による電子機器クラスBによる
電磁妨害
EN61326による附則A(産業用)による
電磁耐性
機械構造
  • プロセス接続

ISO228による G1/2"、SUS304相当 

ISO228による穴径11mm G1/2"、
SUS304相当

  • 接液部材質
プロセス接続およびハウジング:SUS304相当
シール材(内部):FPM(バイトン)、EPDM
  • プロセスダイヤフラム
Al2O3 (酸化アルミニウムセラミック)
  • 電気接続
M16、M12プラグ接続でのISO4400に 準拠し
た4極プラグ接続、または5mケーブル

電源 Ub

  • 供給電圧

11 〜 30VDC 残留リップル 5%

寸法 mm

プロセス接続

電気接続

プラグタイプ

ケーブルタイプ

計測レンジ

   

コード

ゲージ圧, 過大圧

D10

0... 10 kPa, 400 KPa

D12

0... 200 mbar, 0... 20 kPa

D14

0... 400 mbar, 0... 40 kPa

A1G

0... 1 bar, 0... 100 kPa

A1H

0... 1.6 bar, 0... 160 kPa

A1K

0... 2 bar, 0... 200 kPa

A1Q

0... 4 bar, 0... 400 kPa

A1R

0... 6 bar, 0... 600 kPa

A1S

0... 10 bar, 0...1 MPa

A1T

0... 16 bar, 0... 1.6 MPa

A1V

0... 20 bar, 0... 2 MPa

A1W

0... 25 bar, 0... 2.5 MPa

A1X

0... 40 bar, 0... 4 MPa
   

D3W

-20... +20 mbar, -2... +2 kPa

D31

-100... +100 mbar, -10... +10 kPa

D38

-200... +200 mbar, -20... +20 kPa

D39

-300... +300 mbar, -30... +30 kPa

A3E

-1... +1 bar, -100... +100 kPa

A3G

-1... +3 bar, -100... +300 kPa

A3K

-1... +9 bar, -0.1... +0.9 MPa

A3N

-1... +15 bar, -0.1... +1.5 MP
   
  絶対圧, 過大圧

D20

0... 10 kPa, 400 kPa abs

D22

0... 20 kPa, 500 kPa abs

D24

0... 40 kPa, 800 kPa abs

A2G

0... 100 kPa, 1 MPa abs

A2H

0... 160 kPa, 1.8 MPa abs

A2K

0... 200 kPa, 1.8 MPa abs

A2Q

0... 400 kPa, 2.5 MPa abs

A2R

0... 600 kPa, 4 MPa abs

A2S

0... 1 MPa, 4 MPa abs

A2T

0... 1.6 MPa, 4 MPa abs

A2V

0... 2 MPa, 4 MPa abs

A2W

0... 2.5 MPa, 6 MPa abs

 A2X

0... 4 MPa, 6 MPa abs
Pa abs = 絶対圧センサ

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

プラグオンディスプレイPHX20(オーダーコード:52022914)
M16 プラグタイプ用に使用可能(PMC131-A1_XXX_XX)

■ディスプレイ

4 桁赤色LED ディスプレイ、ISO4400 エルボープラグによる4 〜20mA ループ回路挿入用、90°毎に回転可能、

2 つのキーで設定可能
■表示レンジ

-1 999 〜 +9 999
■保護等級

IP 65
■ハウジング

Plastic PA6 GF30

■画面

PMMA

■電圧降下

≦ 5V (最大250Ω の負荷に相当)

 

Click on image to enlarge

M12 ブライングジャック(オーダーコード:52006263)

M12×1 ハウジングプラグへの自作接続
材質: ハンドル本体ポリアミド(PA) ; 結
合ナットCuZn (黄銅) ニッケルめっき、
保護等級(挿入型) : IP67