絶対圧およびゲージ圧測定用 圧力伝送器
40MPaまで測定可能

Cerabar PMP131

¥ 25,017〜

 


*

■長期にわたる高い測定信頼性
■真空と過大圧に対する安定性

測定対象:
液体、蒸気、ガス

計測範囲:
ゲージ圧センサ:
最小0〜100kPa
最大0〜40MPa
絶対圧センサ
最小0〜100kPa abs
最大0〜40MPa abs

過大圧:
最大60MPa

プロセス温度:
-25 〜+70℃

プロセス接続:
G1/4"、G1/2"、
G1/2" フラッシュマウント

精度:
< ±0.5 %


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の納期はお問合せください)
電線管接続口プロセス接続出力 
プラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA4Xネジ ISO228 G1/4, SUS304相当4-20mA SIL25,512PMP131-A1401xxx
選定する
プラグ M12, IP65 NEMA4X25,017PMP131-A4401xxx
選定する
ケーブル 5m, IP68 NEMA6P30,075PMP131-A3401xxx
選定する
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の納期はお問合せください)
電線管接続口プロセス接続出力 
プラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA4Xネジ ISO228 G1/2, SUS304相当4-20mA SIL25,512PMP131-A1101xxx
選定する
プラグ M12, IP65 NEMA4X25,017PMP131-A4101xxx
選定する
ケーブル 5m, IP68 NEMA6P30,075PMP131-A3101xxx
選定する
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の納期はお問合せください)
電線管接続口プロセス接続出力 
プラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA4Xネジ ISO228 G1/2 シール DIN3852 SUS304相当, フラッシュマウント4-20mA SIL25,512PMP131-A1B01xxx
選定する
プラグ M12, IP65 NEMA4X25,017PMP131-A4B01xxx
選定する
ケーブル 5m, IP68 NEMA6P30,075PMP131-A3B01xxx
選定する
測定レンジのコードは「選定する」ボタンをクリックしてからご指定ください。
 
製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
アクセサリ 
M12プラグインジャック3,91652006263
選定する
プラグオンディスプレイ PHX2019,47052022914
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

■Cerabar PMP131はポリシリコンセンサであり、液体、蒸気、ガスでの絶対圧および相対圧を測定

■フラッシュマウントは特に洗浄性に優れ、粘度のあるプロセスなどにも使用可能

動作原理

メタルセンサにプロセス圧力がかかると、センサのダイヤフラ
ムにわずかな歪をもたらし、封入液を経由して抵抗ブリッジに
伝わります。そしてこの圧力に比例したブリッジ出力電圧の変
化を測定し、4-20mA 出力に変換されます。
アプリケーション
絶対圧およびゲージ圧測定用 圧力計
40MPaまで測定可能
セラバーT PMP131

アプリケーション例

Click on image to enlarge

 

Cerabar 圧力計
4-20mA出力、外部電源供給(例:RN221N-A1).

技術データ

全般
  • 出力信号
4 - 20 mA/2線式
  • 最大負荷 
Rb [Ω] ≦ (Ub−12V)/0.02A 
Ub:電源電圧
精度
  • アナログ出力
DIN IEC 60770のリファレンス条件で 
< ±0.5% (スパン幅)
ヒステリシスと繰り返し精度を含む)
  • 周囲温度による影響

公称値に関して 

ゼロ点: 通常0.2%/10K(スパン幅)

           最大0.5%/10K(スパン幅)

レンジ: 通常0.2%/10K(スパン幅) 

           最大0.5%/10K(スパン幅)

  • 長期安定性
< 0.15% (基準圧力)/1年
運用条件
  • プロセス温度
-25 〜 +70℃
  • 周囲温度
-25 〜 +70℃、防爆区域は-25 〜 +65℃
  • 保管温度
-40 〜 +85℃
  • 気候クラス
DIN EN 60721-3 による4K4H
  • 保護等級
IP65 電気接続 プラグ(M16, M12);
IP68 電気接続 ケーブル 5mタイプ,
M12プラグ(絶対圧センサ)
  • 対振動安定性
DIN EN 60721-3 による4M5
  • EMC
EN 61326による
機械構造
  • プロセス接続

ISO228による G1/4"、SUS304相当、 

ISO228による G1/2"、SUS304相当、 

ISO228によるG1/2" フラッシュマウントシー 

ル DIN3852、SUS304相当

  • 接液部材質

プロセス接続およびハウジング: 

SUS304相当 

封入液: Tegiloxan 3 

プロセスダイヤフラム:SUS316L相当

  • 電気接続

M16, M12プラグ接続でのISO4400に準拠し 

た4極プラグ接続、またはケーブル

電源 Ub
  • 供給電圧

非防爆: 12 〜 30VDC 残留リップル5% 

短絡電流 < 100mA; 

消費電力 < 0.8W

寸法 mm

@〜B  基準圧力 10MPaまで 

C,D  基準圧力 10MPaを超えて、40MPaまで 

@         プラグ M16、IP65 

A,C  ケーブル、IP68 

B,D  プラグ M12、IP65

プロセス接続

電気接続

プラグタイプ

(注) シールドケーブル無しでも使用できますが、M12プラグタイプでシールド線を接続する場合には、お客様のキャビネット等に接続して頂くか、お客様にて接続用のプラグ等をご用意下さい。

ケーブルタイプ

計測レンジ

コード ゲージ圧, 過大圧
A1G 0... 100 kPa, 400 kPa
A1H 0... 160 kPa, 640 kPa
A1N 0... 250 kPa, 1 MPa
A1Q 0... 400 kPa, 1.6 MPa
A1R 0... 600 kPa, 2.4 MPa
A1S 0... 1 MPa, 4 MPa
A1T 0... 1.6 MPa, 6.4 MPa
A1W 0... 2.5 MPa, 10 MPa
A1X 0... 4 MPa, 16 MPa
A1Z 0... 6 MPa, 24 MPa
A70 0... 10 MPa, 40 MPa
A71 0... 16 MPa, 60 MPa
A73 0... 25 MPa, 60 MPa
A74 0... 40 MPa, 60 MPa
   
  絶対圧, 過大圧
A2G 0... 100 kPa, 400 kPa abs
A2H 0... 160 kPa, 640 kPa abs
A2N 0... 250 kPa, 1 MPa abs
A2Q 0... 400 kPa, 1.6 MPa abs
A2R 0... 600 kPa, 2.4 MPa abs
A2S 0... 1 MPa, 4 MPa abs
A2T 0... 1.6 MPa, 6.4 MPa abs
A2W 0... 2.5 MPa, 10 MPa abs
A2X 0... 4 MPa, 16 MPa abs
A2Z 0... 6 MPa, 24 MPa abs
B70 0... 10 MPa, 40 MPa abs
B71 0... 16 MPa, 60 MPa abs
B73 0... 25 MPa, 60 MPa abs
B74 0... 40 MPa, 60 MPa abs

Pa abs = 絶対圧センサ

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

M12プラグインジャック(オーダーコード:52006263)

M12×1 ハウジングプラグへの自作接続
材質: ハンドル本体ポリアミド(PA) ; 結
合ナットCuZn (黄銅) ニッケルめっき、
保護等級(挿入型) : IP67

プラグオンディスプレイPHX20(オーダーコード:52022914)
M16 プラグタイプ用に使用可能(PMP131-A1_XXX_XX)

PHX20
  • ディスプレイ
4 桁赤色LED ディスプレイ、ISO4400 エルボープラグによる4 〜20mA ループ回路挿入用、90°毎に回転可能、2 つのキーで設定可能
  • 表示レンジ
-1 999 〜 +9 999
  • 保護等級
IP 65
  • ハウジング
  • 画面

Plastic PA6 GF30

 

PMMA

  • 電圧降下
≦ 5V (最大250Ω の負荷に相当)

Click on image to enlarge