サニタリ用 圧力伝送器

Cerabar PMP135

¥ 39,369〜

 


*

 

■過大圧に対する優れた安定性と長期にわたる高い測定信頼
 性
■FDA適合封入液により、万が一の封入液の混入によっても安
 全性を確保
■表面粗さRa≦0.8μmのSUS316L相当の接液部により高い衛
生性

測定対象:
食品・飲料業界における液体、蒸気、ガス

測定範囲:
ゲージ圧センサ:
最小0〜100kPa
最大0〜4MPa
絶対圧センサ
最小0〜100kPa abs
最大0〜4MPa abs

過大圧:
最大16MPa

プロセス温度:
-25 〜+100℃
135℃(1時間)

プロセス接続:
1"〜1-1/2" クラン
プ、2" クランプ

精度:
< ±0.5 %


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
■ご注文後およそ3週間程度で納品(4台以上のご注文の納期はお問合せください)
電線管接続口プロセス接続出力 
プラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA4Xトリクランプ ISO2852 DN25-38 (1...1-1/2"), SUS316L相当, DIN32676 DN25-40, EHEDG, 3A4-20mA SIL39,864PMP135-A1G01xxx
選定する
プラグ M12, IP65 NEMA4X39,369PMP135-A4G01xxx
選定する
ケーブル 5m, IP68 NEMA6P42,552PMP135-A3G01xxx
選定する
■ご注文後およそ3週間程度で納品(4台以上のご注文の納期はお問合せください)
電線管接続口プロセス接続出力 
プラグ ISO4400 M16, IP65 NEMA4Xトリクランプ ISO2852 DN40-51 (2"),SUS316L 相当, DIN32676 DN50, EHEDG, 3A4-20mA SIL39,864PMP135-A1H01xxx
選定する
プラグ M12, IP65 NEMA4X39,369PMP135-A4H01xxx
選定する
ケーブル 5m, IP68 NEMA6P42,552PMP135-A3H01xxx
選定する
測定レンジのコードは「選定する」ボタンをクリックしてからご指定ください。
 
製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
アクセサリ 
M12プラグインジャック3,91652006263
選定する
プラグオンディスプレイ PHX2019,47052022914
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

■Cerabar PMP135は、食品製造や薬品産業用のサニタリ・ア
 プリケーションの絶対圧およびゲージ圧を測定
■CIPなどの高温洗浄のあるアプリケーション(135℃で最長1時.    間の運用が可能)

動作原理

メタルセンサにプロセス圧力がかかると、センサダイヤフラム
のわずかな歪をもたらし、封入液を経由して抵抗ブリッジに伝
わります。そしてこの圧力に比例したブリッジ出力電圧の変化
を測定し、4-20mA 出力に変換されます。

アプリケーション例

Click on image to enlarge

 

Cerabar 圧力伝送器:4-20mA 出力
外部からの電源供給(例:@RN221N)

技術データ

全般
  • 出力信号
4 - 20 mA / 2線式
  • 最大負荷

Rb [Ω] ≦ (Us−12V) / 0.02A  

Us:電源電圧

精度
  • アナログ出力
DIN IEC 60770ノリファレンス条件で 
< ±0.5% (スパン幅) 
(ヒステリシスと繰り返し再現性を含む)
  • リファレンス運用条件
DIN IEC 60770による,T= 25 ℃
  • 周囲温度の影響 公称値に関して
ゼロ点: 通常 0.2% / 10K (スパン幅)
           最大 0.5% / 10K (スパン幅)
レンジ: 通常 0.2% / 10K(スパン幅)
           最大 0.5% / 10K(スパン幅)
  • 長期安定性
< 0.15% / 1年
運用条件
  • プロセス温度
-25 〜 +100℃
135℃(最長 1時間)
  • 周囲温度
-25 〜 +70℃
  • 保管温度
-40 〜 +85℃
  • 気候クラス
4Z : VDI/VDE3540 に準拠(Z = 70℃)
  • 取付け位置
任意の方向、向きに依存するゼロ点シフト
はポテンショメータを使って補正可能
  • 保護等級

IP65 電気接続 プラグ(M16, M12);

IP68 電気接続 ケーブル 5mタイプ, 

M12プラグ(絶対圧センサ)

  • 最大プロセス圧力範囲
過大圧耐性、測定レンジを参照
1kPa absまでの真空耐性
  • 対振動安定性
DIN EN 60721-3 による4M5
  • EMC
EN 61326による
機械構造
  • プロセス接続
1" 〜 1-1/2" クランプ
2" クランプ
  • 材質
プロセス接続およびダイヤフラム:
SUS316L相当
接液面の表面粗さ: Ra ≦ 0.8 μm
ハウジング : SUS304相当
ケーブル外皮 : ポリウレタン(PUR)
封入液: Neobee M20
電源 Ub
  • 供給電圧
非防爆: 12 〜 30VDC
  • 残留リップル
最大5%
認証
  • 3A、EHEDG

 

 

寸法 mm

@M16プラグタイプ   IP65 

Aケーブルタイプ      IP68 

BM12プラグタイプ   IP65

プロセス接続

電気接続

プラグタイプ

(注) シールドケーブル無しでも使用できますが、M12プラグタイプでシールド線 を接続する場合には、お客様のキャビネット等に接続して頂くか、お客様に て接続用のプラグ等をご用意下さい。

ケーブルタイプ

計測レンジ

コード ゲージ圧, 過大圧
A1G 0... 100 kPa, 4 kPa
A1H 0... 160 kPa, 6.4 kPa
A1N 0... 250 kPa, 1 MPa
A1Q 0... 400 kPa, 1.6 MPa
A1R 0... 600 kPa, 2.4 MPa
A1S 0... 1 MPa, 4 MPa
A1T 0... 1.6 MPa, 6.4 MPa
A1W 0... 2.5 MPa, 10 MPa
A1X 0... 4 MPa, 16 MPa
   
  絶対圧, 過大圧
A2G 0... 100 kPa, 400 kPa abs
A2H 0... 160 kPa, 640 kPa abs
A2N 0... 250 kPa, 1 MPa abs
A2Q 0... 400 kPa, 1 MPa abs
A2R 0... 600 kPa, 2.4 MPa abs
A2S 0... 1 MPa, 4 MPa abs
A2T 0... 1.6 MPa, 6.4 MPa abs
A2W 0... 2.5 MPa, 10 MPa abs
A2X 0... 4 MPa, 16 MPa abs

Pa abs = 絶対圧センサ

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

M12プラグインジャック

M12×1 ハウジングプラグへの自作接続
材質: ハンドル本体ポリアミド(PA) ; 結
合ナットCuZn (黄銅) ニッケルめっき、
保護等級(挿入型) : IP67

プラグオンディスプレイPHX20(オーダーコード:52022914)
M16 プラグタイプ用に使用可能(PMP135-A1_XXX_XX)

PHX20
  • ディスプレイ
4 桁赤色LED ディスプレイ、ISO4400 エルボープラグによる4 〜20mA ループ回路挿入用、90°毎に回転可能、2 つのキーで設定可能
  • 表示レンジ
-1999 〜 +9999
  • 保護等級
IP 65
  • ハウジング
  • 画面

Plastic PA6 GF30

PMMA

  • 電圧降下
≦ 5V (最大250Ω の負荷に相当)