ループ式フィールドディスプレイ(表示器)

フィールドディスプレイRIA14

¥ 69,912〜

 


メリット

耐圧防爆 TIIS Exd 対応

■ループ電源駆動型フィールドディスプレイ
 既設の計測系への設置が低コストで容易
■ハイコントラスト白色バックライトLCD
 昼夜を問わず抜群の視認性
■堅牢なアルミニウムダイキャストハウジング
 現場での設置場所を選ばない
■HART R  インターフェランス・フリー
 4...20mA+HART R  搭載インテリジェント伝送器との組合せ使
 用が可能

仕様

保護等級:

IP67, NEMA 4X

ディスプレイ:
5桁のLCディスプレイ

線間電圧降下:

< 3.6V(3-22mA)

最大計測誤差:
スケーリングレンジで < 0.1%


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
認証ハウジング電線管接続口同梱アクセサリ 
非防爆フィールド, アルミニウム ダイキャストG1/2-69,912RIA14-AA3D
選定する
ブラインドプラグ72,489RIA14-AA3D+I1
選定する
ブラインドプラグ 取付金具 2", パイプ取付, SUS316L相当77,643RIA14-AA3D+I1I4
選定する
取付金具 2", パイプ取付, SUS316L相当75,066RIA14-AA3D+I4
選定する
TIIS Ex d IIC T6-96,260RIA14-TJ3D
選定する
ブラインドプラグ98,837RIA14-TJ3D+I1
選定する
取付金具 2", パイプ取付, SUS316L相当101,414RIA14-TJ3D+I4
選定する
ブラインドプラグ 取付金具 2", パイプ取付, SUS316L相当103,991RIA14-TJ3D+I1I4
選定する
(*1) ブラインドプラグは、RIA14の配線で、使用しない電線口の封止に使用します。例えばパッシブ4...20mA信号出力の配線であれば、3個の電線口のうち使用する電線口はループ電源用と伝送器用の計2個あればよいので、残りの1個の電線口にブラインドプラグを装着します。又、アクティブ4...20mA信号出力の伝送器との配線であれば、使用する電線口は1個あればよいので、残りの2個の電線口にブラインドプラグを装着します。
ブラインドプラグは標準で1個装着されますが、このOrdercode(I1)を選択した場合は、さらに2個のブラインドプラグが同梱されます。
(*2) 国内防爆(TIIS耐圧防爆)を注文された場合には、防爆規定上、G1/2 ケーブルグランド 2個を、必ず3箇所のいずれかの電線口のうち2箇所に取り付けて使用して下い。
「電気接続」に記載してあるパッシブ4...20mA信号出力(2線式タイプ)のように接続して下さい。
(*3) このオプションにより、PC ソフトウェアを使用し、単位・計測範囲・警報値などの装置に対する設定が可能です。 PCプログラマブル設定キットはTXU10-AC (PCとはUSB接続、装置側は4ピンプラグ接続)です。DeviceCareはインターネットから無料でダウンロードすることもできます(www.jp.endress.com/SFE100)。
 
製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
アクセサリ 
PCプログラマブル設定キット、USB接続23,707TXU10-AC
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

タンク液面レベル計等の伝送器とループ電源間に接続して
の現場タンク下での液面レベルのモニタリング等、現場にお
ける計測値のモニタリング

動作原理

フィールドディスプレイは、アナログ測定信号入力をディスプレ
イに表示します。 LC ディスプレイには測定された値がデジタ
ル表示でバーグラフと共に表示されます。 このディスプレイは
4 〜20 mA ループ回路上にあり、ループ回路からディスプレイ
が必要な電力を得ます。

アプリケーション例

技術データ

入力

  • 測定レンジ

 4 〜 20 mA (逆極性保護)

  • 線間電圧降下
< 3.6 V (3 〜 22 mA 時)
  • 最大線間電圧降下
< 6 V (最大短絡回路電流 200 mA 時)
出力
  • デジタルリミットスイッチ
  •  パッシブ、オープンコレクタ:
Imax = 200 mA, Umax= 35 V,
Ulow/max = < 2 V (200 mA 時)
  •  リミット値に対する最大応答時間
= 250 ms
  • アラーム時信号
LCディスプレイには測定値は表示されま
せん。
オープンコレクタはONになりません。
性能特性
  • 基準動作条件
 T= 25°C
  • 最大測定誤差
表示されているスケーリング範囲の < 0.1%
  • 周囲温度の影響
 周囲温度が 1 K ずつ変化する場合に精
度に影響 : 0.01%
運用条件
  • 設置場所
壁もしくはパイプへの設置
  • 許容周囲温度
-40 〜 +80 ℃
(-20℃を下回る場合ではディスプレイの
反応が遅くなる場合があり、-30℃を下回
る場合ではディスプレイの読みやすさは
保証できません。)
  • 保管温度
-40 〜 +80 ℃
  • 電気保安
IEC 61010-1、 UL61010-1、
CSA C22.2 No. 1010.1-92 に準拠
  • 気候クラス
IEC 60 654-1、 クラスC に準拠
  • 電磁適合性(EMC)
EN 61326(IEC 61326)、NAMUR(NE21)
  • 保護等級
IP 67, NEMA 4X
表示
  • 単位
%(℃、K、℉、テキスト設定からも選択可能)
構造
  • 材質

ポリエステル粉体塗装された
ダイカストアルミAlSi10Mg;

  • 重量

アルミハウジング: 約 1.6 kg

  • ケーブル/棒端子

最大 2.5 mu (14 AWG) 口金付き

ヒューマンインターフェース
  • 表示レンジ

-19 999 〜 +99 999

  • オフセット

-19 999 〜 +99 999

  • 文字の大きさ

20.5 mm

  • バーグラフ表示

測定レンジの10%単位でのオーバーシュ
ート/アンダーシュート表示

  • 操作部

機器内蔵 3 キー操作(- / + / E)、
ハウジングを開けてアクセス

  • リモート操作

機器は PC操作ソフトウェア FieldCare で
設定(アクセサリ:PC設定キット要)

認証
  • 防爆認証
TIIS Exd

寸法 mm

設置は取扱い説明書に従って行ってください

電気接続

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

DeviceCareはインターネットから無料でダウンロードすることもできます