小型ループ電源供給型プロセス表示器

フィールドディスプレイ(表示器)RIA15

¥ 24,558〜

 


* *
  • 測定値5桁表示、バックライト付き
  • 電圧降下 ≤1 V
  • 電源は4〜20 mA電源ループから
    直接供給

線路電圧降下:
≤1 V、

バックライト使用時 ≤2.9 V

表示部:
測定値5桁表示、単位表示
ハウジング:
フィールドおよび
パネルマウント用
HARTR インジケータ:
最大4つ
のHARTR機器の値(PV、SV、TV、QV)を交互に表示

製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
標準納期:ご注文後およそ2週間程度で納品
非防爆 
入力ハウジング 
4...20mA 電流信号パネル 96x48x41.5mm24,558RIA15-AAA1
選定する
フィールドハウジング アルミニウム 131x81.5x55.5mm35,346RIA15-AAB1+NA
選定する
4...20mA 電流信号 + HARTパネル 96x48x41.5mm27,272RIA15-AAA2
選定する
フィールドハウジング アルミニウム 131x81.5x55.5mm38,060RIA15-AAB2+NA
選定する
海外防爆認証仕様(ATEX,CSA,FM,IECExについてはお問い合わせください。
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

フィールドディスプレイ RIA15は測定信号を収集してディスプレイに表示する、高分解能・高精度のプロセス表示器です。計器室、キャビネット、実験施設、さらにはプラントや設備建造現場など、幅広いアプリケーションに使用できます。

動作原理

プロセス表示器 RIA15 は4 〜20 mA電流ループ間に接続され、通過電流を測定します。3つの操作キーを使用して、測定レンジ、小数点位置、オフセットのパラメータを

簡単に設定できます。設定は動作中にも行えます。測定値は5桁7セグメントのL C
ディスプレイに表示されます。オプションのHARTR 通信機能により、1つの測定機器の最大4つの測定値を表示できます。

アプリケーション例

RIA15 をフィールドディスプレイ
およびパネルディスプレイとして使用した例

技術データ

入力
  • 測定レンジ
4〜20 mA(任意の数値に変換、逆極性保護))
  • プロセス変数
4〜20 mA電流入力信号、HARTR 機器の測
定値を最大4つまで表示(オプション)
  • 最大入力電流
200 mA(短絡時)
  • 電圧降下
標準機器:≤1 V
バックライト使用時:≤2.9 V、
測定信号に依存しない
 
  • 最大測定誤差
±0.1 %
  • 周囲温度の影響
< 0.01 測定レンジの <0.01 %/K(0.0056 %/°F)
出力
  • 伝送器の動作
HARTR 信号への影響なし
動作条件
  • 周囲温度
-40 〜 +60 °C (-40 to +140 °F)
(At temperatures below -25 °C (-13 °F)
the readability of the display can no longer
be guaranteed)
  • 保管温度
–40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
  • 気候クラス
IEC 60654-1, Class B2
  • 電磁適合性
干渉イミュニティ:IEC 61326 に準拠
(工業環境)/NAMUR NE 21
干渉エミッション:IEC 61326、
クラスBに準拠
  • 保護等級

パネルマウント用ハウジング:

IP65(前面)、IP20(背面)

フィールドハウジング:IP66、NEMA4x
構造
  • 材質
パネルマウント用ハウジング:
前面:アルミニウム
背面パネル:ポリカーボネート PC
フィールドハウジング:アルミニウム
ケーブルグランド M16 × 2
  • 電気接続
プラグインスプリング端子、端子レンジ
0.14〜1.5 mm 棒端子/フレキシブル端子、
0.5 mm2 のスリーブ付きより線
表示部とユーザーインターフェース
  • ディスプレイ
測定値5 桁(表示高さ 17 mm)、
表示レンジ:-19 999〜+99 999、
バーグラフ、単位/タグ表示部(14セグメント)
  • 現場操作
3 つの操作キー
電源
  • 供給電源
電源は4〜20 mA電源ループから直接供給
認定
  • 防爆認定
ATEX, IECEx, FM, CSA

寸法mm

パネルマウント用ハウジング

取扱説明書に従って取り付けてください。

フィールドハウジング

取扱説明書に従って取り付けてください。

電気接続

a) 伝送器用電源
b) 4 〜20 mA信号源

 

c)バックライトなしの接続

d) バックライトありの接続

e) 伝送器用電源および伝送器との接続

f) 伝送器用電源および伝送器を補助端子を使用して接続
g) 伝送器用電源なしで4〜20 mA回路との直接接続

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI :技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

TI:技術仕様書RIA15