プロセス変換器

RMA42

¥ 37,766〜

 


*

■ループ電源供給型プロセス変換器
 2線式伝送器のループ電源兼リニアライザーとして使用可能
■2ch入出力仕様、リレー出力仕様
 2つの計測値の差演算もしくは各チャンネルのリニアライズが
 可能。また任意の警報リレー出力設定が可能
■HART R  デジタル信号通信ソケットで容易なアクセス
 操作室側のRMA42本体からHART R  デジタル信号に容易に
 アクセス可能
■3色ディスプレイ搭載による優れた視認性

機能:
リニアライズ、演算機能(合計、差分、平均)、リレー警報出力
の設定

出力:
アナログ出力  
(1点または2点) 
リレー接点2  
(オプション) 

ディスプレイ:
- マルチカラーLCD
- 計測値:5桁、7セグメント表示、白色
- バーグラフ・単位:ドットマトリックス、
黄色
- アラームステータス:赤色

入力:
ユニバーサル入力
(1点ま たは2点)、電
流、電圧、測温抵抗、
熱電対

寸法:
45 × 115 × 118 mm
DINレール設置にて使用


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
プロセス変換器 RMA42
■標準納期:ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の納期はお問い合わせください)
認証入力; 出力 
非危険場所1x ユニバーサル; 1x アナログ37,766RMA42-AAA
選定する
1x ユニバーサル; 1x アナログ + 2 リレー45,114RMA42-AAC
選定する
2x ユニバーサル; 2x アナログ50,071RMA42-AAB
選定する
2x ユニバーサル; 2x アナログ + 2 リレー57,301RMA42-AAD
選定する
このアクセサリにより、PCソフトウェアを使用し、単位・計測範囲・警報値などの装置に対する設定が可能です。
PCプログラマブル設定キットはTXU10-AC(PCとはUSB接続、装置側は4ピンプラグ接続)です。
DeviceCare(PC設定ソフトウェア)はインターネットから無料でダウンロードすることもできます。(www.jp.endress.com/SFE100)
 
製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
アクセサリ 
PC設定キット、USB接続23,707TXU10-AC
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

■1台もしくは2台のレベル計へのループ電源供給兼、タンク容
量リニアライズ演算及び演算値の出力
■2台の伝送器へのループ電源供給兼、差演算及び演算値出
力、任意の警報、リレー出力設定が可能
■1台もしくは2台の2線式伝送器のループ電源としての使用
■盤内DINレール設置

動作原理

RMA42 プロセス変換器はフィールド伝送器に電源を供給し、
フィールド伝送器からのアナログ信号を処理します。
これらの信号は、モニタリング、計測、計算、保存、変換、表示さ
れます。 計測信号、計算および分析結果は、デジタル表示及
びアナログ信号出力で伝送されます。
2つのリレー出力を利用し、プロセスを制御する事ができます。

アプリケーション 例

”差圧”アプリケーション

技術データ

入力

  • 入力

1または2入力
0/4〜20 mA +10%
オーバーレンジ:22mA 0〜10V、2〜10V、0〜5V、1〜5V、±1V、
±10V、± 30V、±100mV、30〜3000Ω、
Pt100(IEC60751、GOST、JIS1604準拠)、
Pt500/Pt1000(IEC60751準拠)、Cu100、
Cu50、Pt50、Pt46、Cu53(GOST準拠)、
Ni100、Ni1000(DIN43760準拠)、Type J
/K/ T/ N/ B/ S / R (IEC60584 準拠)、
Type U(DIN 43710準拠)、Type L(DIN
43710、GOST準拠)、Type C/D(ASTM
E998準拠)

  • リニアライゼーション

入力信号に対して、各々のリニアライゼー
ションテーブル (各々最大32ポイントの
リニアラゼーションが可能) 

出力パラメータ

  • アナログ出力

1点または2点、
0/4〜20mA、0〜10V、2〜10V、0〜5V、
短絡保護 Imax < 25 mA

  • ループ電源供給

DC 24V (+15% /-5%)/最大 30 mA 、短絡
保護回路および過負荷保護回路、システ
ムおよび出力とは絶縁

  • ステータス出力

装置の状態と警報のモニタリング用
オープンコレクタ出力

  • リレー

機能モード設定可能2接点:最小、最大、
勾配、警報、アウトバンド、インバウンド 

運用条件

  • 保護等級

DINレールハウジング IP 20

  • 周囲温度

-40 〜 +60 ℃

  • 保管温度 

-40 〜 +85 ℃ 

供給電源

  • ユニバーサルワイド電源

AC/DC 24〜230 V (-20% / +10%)、
50/60 Hz

構造

  • ハウジング

45 × 115 × 118 mm(W×H×D)

  • 電気接続

ケーブル/棒端子、最大2.5 mm2(14 AWG) 

ディスプレイとユーザー・インターフェース

  • ディスプレイ

マルチカラーLCD
チャネル間での表示
切替機能
計測値:5桁7セグメント白色、
バーグラフ/TAG/単位:ドットマトリクス
黄色

  • LED

機器ステータス(2点)
リレーステータス(2点)

  • 操作

3キーまたはコンフィグレーション・ソフトウ
ェア FieldCareデバイスセットアップを経由
しての操作 

認証

  • 防爆認証

TIIS Ex ia

ソフトウェア機能

  • 最大/最小ログ保存機能、警報ログ機能、差演算による差圧アプリケーション・パッケージ、2チャンネル: 合計・差分・平均・リニアライゼーション 

アクセサリー

  • コンフィグレーションソフトウェア FieldCareデバイスセットアップ
  • Commubox TXU10

寸法 mm

電気的接続

 

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。