演算、通信機能付き記録計 エコグラフT RSG35

Ecograph T RSG35

¥ 159,234〜

 


  • ウェブサーバ機能により遠隔地からの機器設定と測定値カーブの表示が可能

  • 最大12点のユニバーサル入力、6点のデジタル入力

  • 4×演算(四則、対数、論理)チャンネル

  • SDカードによりデータを確実に保存

データ保存期間:

1秒〜1時間

メモリ:

128 MBの内部メモリおよび
SDカードやUSBなどの外部メモリ

入力:

電流、電圧、パルス/周波数、温度

インターフェース:

イーサネット、RS232/RS485
シリアル、USBポート、
Modbus RTU/TCPスレーブ

設置奥行き: 158 mm

パネルカット寸法:

         139mm×139mm

表示部:
5.7インチTFTディスプレイ


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
標準納期:ご注文後およそ3〜4週間程度で納品(10台以上の場合はお問い合わせください)
パネル取付型
電源 はオーダーコードの「選定」ボタンをクリックしてからいずれかを選択してください入力信号通信アプリケーションパッケージ 
AC100-230V (+/-10%) / 24V (-10%; +15%) AC/DC4x ユニバーサルイーサネット RJ45 + USB標準型159,234RSG35-BxA+AL
選定する
RS232/485 + イーサネット RJ45 + USB標準型172,416RSG35-BxB+AL
選定する
8x ユニバーサルイーサネット RJ45 + USB標準型188,233RSG35-CxA+AL
選定する
RS232/485 + イーサネット RJ45 + USB標準型201,415RSG35-CxB+AL
選定する
12x ユニバーサルイーサネット RJ45 + USB標準型217,232RSG35-DxA+AL
選定する
RS232/485 + イーサネット RJ45 + USB標準型230,414RSG35-DxB+AL
選定する
4x ユニバーサルイーサネット RJ45 + USB演算機能204,051RSG35-BxA+ALE1
選定する
RS232/485 + イーサネット RJ45 + USB演算機能217,233RSG35-BxB+ALE1
選定する
8x ユニバーサルイーサネット RJ45 + USB演算機能233,050RSG35-CxA+ALE1
選定する
RS232/485 + イーサネット RJ45 + USB演算機能246,232RSG35-CxB+ALE1
選定する
12x ユニバーサルイーサネット RJ45 + USB演算機能262,049RSG35-DxA+ALE1
選定する
RS232/485 + イーサネット RJ45 + USB演算機能275,231RSG35-DxB+ALE1
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

 演算、通信機能付き記録計Ecograph Tは、下記のような幅広いアプリケーションで使用可能です。

 

  • 水質、水量のモニタリング
  • 発電所での工程モニタリング
  • 重要なプロセスパラメータの表示、記録
  • タンク、液面モニタリング
  • 金属加工の温度モニタリング

機能

内部メモリとSDカードにより測定データを確実に保存します。最大30の内部リミット値を自由にチャンネルに割当てることができます。リミット値超過は保存され、オプションで最大6点の警告リレー出力が可能です。最大4種類の保存周期グループの測定値を保存できます。ジョグダイヤルでグループを選択すると、データがTFTマルチカラーディスプレイに表示されます。フィールドデータマネージャソフトウェアのエッセンシャル版が標準パッケージに含まれており、記録データの出力、SQLデータベースへの保存、外部でのデータ表示を行うことができます。

アプリケーション例

記録計 Ecograph T RSG35 による配管内の温度プロファイルの記録

技術データ

アナログ入力(ユニバーサル入力)
  • 入力数
4/8/12
  • プロセス変数
電流:0〜5/20 mA、4〜20 mA
電圧:0〜1/5/10 V、1〜5 V、±150 mV、
±1 V、±10 V、±30 V
測温抵抗体(RTD):Pt46、Pt50、
Pt100、Pt500、Pt1000、
Cu50、Cu53、Cu100
熱電対:タイプJ、K、T、N、L、D、C、
B、S、R
パルス入力:最大13 kHz
周波数入力:0〜10 kHz
  • 測定誤差
測定レンジの±0.1%(電流、電圧、測温
抵抗体)
測定レンジの±0,01(周波数)
  • スキャンレート
全チャンネルで100 ms以内
  • コンバータ分解能
24 ビット
デジタル入力 
  • 入力数
6
  • 入力周波数
最大25 Hz
  • パルス長
最小20 ms
  • 入力電流
最大2 mA
  • 入力電圧
最大30 V
  • 選択可能な機能
コントロール入力、オン/オフメッセージ、パルスカウンタ、操作時間、メッセージ+操作時間。コントロール入力の機能:記録開始、スクリーンセーバオン、外部メモリサイクル、設定ロック、時刻の同期、リミット値監視のオン/オフ
外部電圧出力
  • 出力電圧
24 V DC ±15%
  • 出力電流
最大250 mA, 短絡保護付き出力
リレー出力
  • アラームリレー
1点(接点切替式)
  • 標準リレー
リミット値アラーム用などの場合、ノーマルオープン接点付きリレー5点(ノーマルクローズ接点として設定可能)
  • リレー切替容量
最大 3 A(AC 250 VまたはDC 30 V時)

電源

  • 供給電圧
AC 100〜230 V(±10 %)、50/60 Hz
AC/DC ±24 V(-10%/+15%)、50/60 Hz
  • 消費電力
100〜230 V:最大35 VA
24 V:最大24 VA
接続データインターフェース、通信
  • 標準
USB, イーサネット
  • 追加オプション
Serial RS232/RS485
動作条件
  • 周囲温度範囲
-10〜+50 ℃
  • 保管温度
–20 〜 +60 °C
  • 気候クラス
IEC 60654-1, クラス B2に準拠
  • 保護等級
前面:IP 65/NEMA 4X、背面:IP 20
  • 電磁適合性(EMC)
干渉イミュニティ:IEC 61326(工業環
境)およびNAMUR NE 21に準拠、干渉エ
ミッション:IEC 61326、クラスAに準拠
構造
  • 質量
パネルマウント型:約2.2 kg
  • 材質
前面フレーム:亜鉛ダイカスト
ハウジングハーフパネル:ステンレススチール
サイトグラス:透明プラスチック(Makrolon)
ヒューマンインターフェース
  • 表示部
TFTマルチカラーディスプレイ(145 mm)
  • 言語

日本語、ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、

中国語含む14言語

データ保管
  • データ保存周期
1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/10秒/15秒/20秒/
30秒/1分/2分/3分/4分/5分/10分/30分/
1時間
  • 内部メモリ
128 MB
  • 保存周期が1分時の記録時間の目安
4点入力:359週
12点入力:127週
  • 外部メモリ
 対応するSDカード:512 MB〜32 GB
 

寸法 (mm)

 

 

取扱説明書に従って取り付けてください

電気接続

 

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。