抵抗出力/4-20mA出力付き IP69K対応
測温抵抗体(サニタリ型)

iTHERM TM401

¥ 35,416〜

 


   

 

  • 優れた長期安定性
  • PC プログラムでの設定が可能な変換器
測定レンジ:
-50 〜 +200 °C
精度:
IEC 60751準拠のPt100

 挿入長(mm) (mm):
 55 〜 400 mmの範囲でご指定ください

センサ応答時間:
≦5 s (t50), ≦11 s (t90)

製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
標準納期:ご注文後およそ3〜4週間程度で納品(10台以上の場合はお問い合わせください)
プロセス接続 サイズ電線管接続口挿入長 U を55mm〜400mmの範囲で指定してください 
DN8 - 18 (0.5" - 0.75") トリクランプ, 3-A端子台35,416TM401-AA2C1C2A14xxxA21AR3A1+C4
選定する
4-20mA; 1チャネル TMT180 PCP 0.2K; 組込型伝送器 DIN B44,806TM401-AA2C1C2A14xxxA22BR3A1+C4
選定する
DN12 - 21.3 クランプ ISO2852, 3-A端子台35,416TM401-AA2C1D1A14xxxA21AR3A1+C4
選定する
4-20mA; 1チャネル TMT180 PCP 0.2K; 組込型伝送器 DIN B44,806TM401-AA2C1D1A14xxxA22BR3A1+C4
選定する
DN25 - 38 (1 - 1.5") クランプ ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE端子台35,416TM401-AA2C1D2A14xxxA21AR3A1+C4
選定する
4-20mA; 1チャネル TMT180 PCP 0.2K; 組込型伝送器 DIN B44,806TM401-AA2C1D2A14xxxA22BR3A1+C4
選定する
DN40 - 51 (2") クランプ ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE端子台38,383TM401-AA2C1D3A14xxxA21AR3A1+C4
選定する
4-20mA; 1チャネル TMT180 PCP 0.2K; 組込型伝送器 DIN B47,773TM401-AA2C1D3A14xxxA22BR3A1+C4
選定する
アクセサリ 
PC設定キット(4極コネクタ)23,707TXU10-AA
選定する
*4-20mAに対応する温度レンジは、弊社ツールにて変更可能です。
■*無償PCソフト ReadWinR 2000(http://www.readwin2000.com) 
■DeviceCare(無料ダウンロード)
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

iTHERMR TM401は、洗浄または滅菌プロセス、または加熱/ 冷却プロセスのタンクや配管中の温度測定用に設計された衛生的なデザインです。
特に、食品・飲料産業で要求されるサニタリ仕様の無菌アプリケーション用に設計されています。

測定原理

このコンパクトな温度計は、センサ(Pt100クラスA)、変換器(オプション)、ハウジング(iTHERMR TA30R)で構成れ、幅広いプロセス接続に対応します。薄膜温度センサが温度を測定します。オプションで、ヘッド部内蔵の変換器により、直接4〜20 mAアナログ出力も可能です。

アプリケーション例

設置例
a), b) 流れに垂直に取付け:
自力/自然に排水されるように、最小 3°の勾配で取付ける
c) エルボ部分への取付け
d)斜めの取付け
U =挿入長

技術データ

センサ
  • センサタイプ
 1 × Pt100 薄膜、4線
  • 許容誤差
IEC 60751のクラスAに準拠
  • 使用可能温度範囲
-50 〜 +200 °C
  • 材質
SUS316L相当
  • 表面粗さ
Ra ≤0.38 μm
  • 直径
6 mm、ストレート/8 mm
  • 挿入長
55〜400 mmから選択可能
  • 応答時間*
t50 ≦5 s / t90 ≦11 s
  • 最大圧力*
1.6MPa
プロセス接続
  • バージョン
ISO2852準拠 クランプ、トリクランプ
センサ頭部
  • 保護等級
IP 69K
  • 電線管口

M20X1.5

ケーブルグランド:ポリアミド

  • 材質

ステンレス SUS316 相当

動作条件
  • 周囲温度

-40  〜+100 °C(変換器なし)

-40〜+85℃(4-20mA 変換器)

  • 保管温度
-40  〜+100 °C
  • 気候温度
EN 60654-1, クラス Cに準拠
  • 耐衝撃振動
3g/0〜500 Hz、IEC 60751に準拠
  • 電磁適合性(EMC)
IEC 61326-1に準拠した干渉イミュニティおよび干渉エミッション
変換器
出力
  • 警報信号 
センサ破損、センサ短絡 ≤3.6 mA
または ≥ 21.0 mA
  • 最大負荷

(電源電圧 – 10 V) / 0.022 A (電流出力)

  • 最小電流
≤3.5 mA
  • 最大電流
≤23 mA
  • スイッチオンの遅延
4秒(Ia = 3.8 mA 電源投入中)
  • 信号出力
Pt100抵抗出力、または4-20mA
電源
  • 供給電圧
Ub = DC 10〜35 V、逆極性保護付き
  • リップル電圧
許容残留リップル
Uss ≤3 V(Ub ≥13 V時)、fmax. = 1 kHz
変換器:精度
  • 変換器応答時間
1 s
  • 基準動作条件
校正温度:+25 ℃ ±5 K
  • 最大測定誤差
0.2 K
  • 供給電圧の影響
≤ ±0.01%/V(24 Vからの偏差)
  • 長期安定性
≤0.1K/年または≤0.05%/年
 

 

 

 

 

寸法図(mm)

Installation according to instruction manual.

電機接続

タイプ バージョン 寸法 mm (インチ)
   

 

 

ΦD

クランプ DN12-21,3  34(1.34)
DN25-38  50.5(1.99)
DN40-51  64(2.52)
トリクランプ DN8-18  25(0.98)

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。