抵抗出力/4-20mA出力付きコンパクト温度計(サニタリー型) 

Easytemp TMR35

¥ 19,882〜

 


メリット

■極めて短い応答速度と高精度計測のため、プロセス制御の効
 率と安全性の向上
■4-20mA出力も可能なコンパクトサイズ
■高精度ながらコンパクトかつ短い挿入長なので、取付けの約

 が少ない
■センサー故障や短絡時に警報信号を出力

仕様

出力:
(a) Pt100抵抗出力
(b) アナログ出力(4-20mA)
・・・*PCソフトでの設定が可能

測定精度:
センサ及び変換部により高精
度(<0.08%)を実現
保護等級:
IP66(M12コネクタ)

センサ応答時間:
< 1.0 s (T50), < 2.0 s (T90)

認可:
3A認可取得

 プロセス接続:
サニタリ接続

表面粗さ:
≦0.4μm

 温度範囲:
-50...+150℃

挿入長:
30/50/100/150/200mmから選
択可能(φ6mm)

 


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
電気的接続出力; 計測レンジプロセス接続挿入長L; 直径D: 
プラグ M12, IP66/67/IP69KPt100, DIN クラス A, 4線式クランプ ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", SUS316L相当,3A DIN32676 25-40A30 mm; 6mm; なし / 50 mm; 6mm; なし / 100 mm; 6mm; なし / 150 mm; 6mm; なし / 200 mm; 6mm; なし19,882TMR35-A11BDBxx2AAA
選定する
4-20mA; 0...100oCクランプ ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", SUS316L相当,3A DIN32676 25-40A27,738TMR35-A1ABDBxx2AAA
選定する
4-20mA; 0...150oCクランプ ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", SUS316L相当,3A DIN32676 25-40A27,738TMR35-A1BBDBxx2AAA
選定する
4-20mA; -50...100oCクランプ ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", SUS316L相当,3A DIN32676 25-40A27,738TMR35-A1CBDBxx2AAA
選定する
4-20mA; -50...150oCクランプ ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", SUS316L相当,3A DIN32676 25-40A27,738TMR35-A1DBDBxx2AAA
選定する
Pt100, DIN クラス A, 4線式クランプ ISO2852 DN40-51, 2", SUS316L相当, 3A, DIN32676 50A19,882TMR35-A11BDLxx2AAA
選定する
4-20mA; 0...100oCクランプ ISO2852 DN40-51, 2", SUS316L相当, 3A, DIN32676 50A27,738TMR35-A1ABDLxx2AAA
選定する
4-20mA; 0...150oCクランプ ISO2852 DN40-51, 2", SUS316L相当, 3A, DIN32676 50A27,738TMR35-A1BBDLxx2AAA
選定する
4-20mA; -50...100oCクランプ ISO2852 DN40-51, 2", SUS316L相当, 3A, DIN32676 50A27,738TMR35-A1CBDLxx2AAA
選定する
4-20mA; -50...150oCクランプ ISO2852 DN40-51, 2", SUS316L相当, 3A, DIN32676 50A27,738TMR35-A1DBDLxx2AAA
選定する
挿入長は該当オーダーコードの「選定する」ボタンをクリックしてからご指定ください。
M12コネクタ用ケーブルは別売りです。アクセサリ欄を参照してください。
 
製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
アクセサリ 
ケーブル M12x1 l=5m3,00651005148
選定する
M12コネクタ用5mケーブルPVC IP69K4,35371217708
選定する
M12コネクタ用 10mケーブル(P&F社製)4,14171142093
選定する
M12コネクタ用 20mケーブル(P&F社製)5,75071142097
選定する
PCプログラマブル伝送器用設定キット(4ピンプラグ)USB接続26,963TXU10-BA
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

■食品・飲料装置のパイプ、タンクへの組込み・・・プロセス温 度、殺菌温度の計測その他
■早い応答速度を要求される密度計測の温度補正機器として
■早い応答速度を要求されるエネルギー管理機器用センサーと
 して

アプリケーション例

配管への取付け
a) エルボー部分への取付け
b) 小口径パイプへの取付け
c) 配管へ垂直に取付けClick on image to enlarge

 

技術データ

センサ
  • 素子
1xPt100
  • 等級
クラスA、IEC751に準拠
  • 使用可能温度範囲
-50...+150℃
  • 材質
SUS316L相当
  • センサ外径
6mm
  • 挿入長
30/50/100/150/200mmから選択可能
  • 応答時間
T50 = < 1.0s、T90 = < 2.0s
  • 最大圧力
3MPa
(20℃、プロセス接続により異なる)
プロセス接続
  • バージョン
トリクランプR /ISO2852/1...1½"/ 2"
センサ頭部
  • 保護等級
IP66
  • コネクタ
ねじ込み式コネクタM12
  • 材質
SUS304
変換器・出力信号
  • 出力信号
Pt100抵抗出力、アナログ出力4...20mA、20...4mA
  • 警報信号
- レンジアンダー時 3.8mA
- レンジオーバー時 20.5mA
- センサ破損 ≦ 3.6mA 又は ≧21.0mA
  • 変換器応答時間
1S
  • 負荷
最大 (電源電圧 - 10V)/0.022A
  • 最小電流
≦ 3.5mA
  • 最大電流
≦ 23mA
  • スイッチオン 遅延 2秒
電源
  • 供給電圧
Ub = 10...35VDC
  • リップル電圧
許容リップル Uss≦3V (Ub≧13V時)、fmax=1kHz
精度
  • リファレンス
    コンディション
0℃ (氷槽)
  • 測定誤差
0.1K又は0.08%
  • 供給電圧の影響
≦ ±0.01%/V (24Vからの偏差)
  • 周囲温度の影響
Td=±(15 ppm/K* (フルスケール値+200)
+50ppm/K *測定レンジ)*Δθ Δθ=測定状態に
よる周囲温度のリファレンスコンディションとの偏差
  • 長期安定性
≦0.1K/年又は0.05%/年
  • 負荷による影響
≦ 0.02% / 100Ω
環境条件
  • 周囲温度
-40...+85℃
  • 保存温度
-40...+85℃
  • 環境等級
EN60654-1 クラスCに準拠
  • ショック抵抗
4g/2...150Hz、IEC60068-2-6に準拠
  • EMC
IEC 61326シリーズ、NAMUR NE21に準拠
認証
  • 3A

寸法(mm)

結線

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

M12 ケーブル

M12コネクタ用5mケーブル(51005148)10mケーブル(71142093),20mケーブル(71142097)

 

M12コネクタ用10mケーブル(71142093)、M12コネクタ
用20mケーブル(71142097)のソケット部は緑色または
黒色(5mケーブルは青色)になります。