DINレール取付け温度伝送器

iTEMP TMT127 / 128

¥ 17,204〜

 


* *
  • 高精度(測定スパンの0.08%)

  • センサ破損、または短絡が発生した場合はNAMUR NE43 準拠のエラー情報

  • 電気的絶縁

 

測定誤差:
<0.08%(Pt100)

 

測定レンジ:固定(温度範囲選択可能)

RTD センサー:

3 線もしくは 4線式


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
入力タイプ端子型 
Pt100測温抵抗体RTD 2線式17,204TMT127-A21xxA
選定する
RTD 3線式17,204TMT127-A31xxA
選定する
RTD 4線式17,204TMT127-A41xxA
選定する
熱電対-17,204TMT128-AxxxA
選定する
「選定する」をクリックしてから計測レンジをご指定ください
 
製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
アクセサリ 
保護ハウジング 最大4台収納 (182X180X165mm)24,18852010132
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

DIN取付け温度伝送器

 

 

入力t:

TMT127:Pt100測温抵抗体

TMT128:熱電対 (TC)

機能

TMT127:2線式伝送器であり、アナログ出力とPt100用の測定入力(2線、3線、または4線式接続)を備えています。

 

TMT128:2線式伝送器であり、アナログ出力と熱電対用の測定入力を備えています。 

技術データ

入力

 

TMT127 (RTD): Pt100

TMT128 (TC): タイプ J, K, N, R, S, T

出力
  • 出力信号
アナログ4-20 mA、温度(と抵抗)にリニア
  • 最大負荷

(V 電源−12V)・0.022A(電流出力)

  • 必要誘導電流
≤ 3.5 mA
  • 電流制限

≤ 23 mA

 

  • スイッチオンの遅延
4秒 (電源投入時 Ia = 3.8 mA)
  • 応答時間
1 秒
アラーム時の信号
  • 測定範囲を下回った場合
3.8mA まで直線的に減少
  • 測定範囲を超過した場合

20.5mA までの直線的に増加

  • センサ破損、センサ短絡

≥ 21.0 mA
電気接続
  • 供給電源

Ub = 12... 35 V,逆極性保護

  • 電気的絶縁
u = 3.75 kV(入力/出力)
  • 残留リップル

Uss5 V at Ub ≥ 13 V,

fmax. = 1kHz

  • 基準動作条件
校正温度+25 °C ±5 K(77 °F ± 9 °F)
精度
  • 供給電圧の影響
24Vからの偏差≤±0.11%V
  • 負荷の影響
≤ ±0.02 %/100 Ω 値はフルスケール値に対応
周辺温度の影響(温度ドリフト)  
  • Pt100測温抵抗体    

 Td = ±(15 ppm/K × (スケール値+200) + 50 ppm/K × 設定温度範囲)× Δθ

 

  • TC 

 Td = ± (50 ppm/K ×(最大測定範囲+50) ppm/K × 設定測定範囲) × Δθ

  • ΔJ =   

基準動作条件からの周囲温度の偏差+25 °C ±5 K(77 °F ± 9 °F)

  • 測定誤差(Pt100)

0.2 K(36°F) または0.08 %

  • 電熱対最大誤差   (熱電対)

J,Kタイプ、0.5Kまたは0.08%
Nタイプ、1.0Kまたは0.08%
S,Rタイプ、2.0Kまたは0.08% 
内部冷接点補償(Pt100 )、冷接点補償精度:±1K

環境条件
  • 周囲温度
-40〜 +85 °C
  • 保管温度
-40〜 +100 °C
  • 気候クラス
EN 60 654-1, クラス Cに準拠
  • 耐衝撃性

4 g/2 〜 150 Hz 、 IEC 60 068-2-6に準拠

  • EMC(電磁適合性)

耐衝撃性と干渉波の放出はEN 61 326-1 (IEC61326) および NAMUR NE 21に準拠

 

 

外形寸法mm (inch)

TMT127 結線図

TMT128 結線図

測定レンジ TMT127 (RTD) Pt100

Code

 Meas. range

Code 

 Meas. range  

BA

 -50... +100 °C

FE

 0... 100 °C  

CA

 -40... +60 °C

FG

 0... 150 °C  

DA

 -30... +60 °C

FH

 0... 200 °C  

DB 

 -30... +150 °C

FI

 0... 250 °C  

EA

 -20... +20 °C

FJ

 0... 300 °C  

EB 

 -20... +60 °C

FK

 0... 400 °C  

FC

   0... +50 °C

FL

 0... 500 °C  
オーダーコードに測定レンジを追加してください

FN

 0... 600 °C  
  オーダーコードに測定レンジを追加してください
         

測定レンジ  TMT127 (RTD) Pt100

Code Meas. range Code Meas. range
BA -50... +100 °C FE 0... 100 °C
CA -40... +60 °C FG 0... 150 °C
DA -30... +60 °C FH 0... 200 °C
DB -30... +150 °C FI 0... 250 °C
EA -20... +20 °C FJ 0... 300 °C
EB -20... +60 °C FK 0... 400 °C
FC    0... +50 °C FL 0... 500 °C
オーダーコードに測定レンジを追加してください FN 0... 600 °C
  オーダーコードに測定レンジを追加してください
       

測定レンジ TMT128 (TC)

Code Meas. range Code Meas. range Code Meas. range
Typ J
  0...1200 °C Typ K 0...200 °C Typ N 0...1200 °C
JAB 0... 150 °C KAB 0... 150 °C NAB 0... 150 °C
JAK 0... 200 °C KAK 0... 200 °C NAK 0... 200 °C
JAC 0... 250 °C KAC 0... 250 °C NAC 0... 250 °C
JAL 0... 300 °C KAL 0... 300 °C NAL 0... 300 °C
JAD 0... 400 °C KAD 0... 400 °C NAD 0... 400 °C
JAE 0... 600 °C KAE 0... 600 °C NAE 0... 600 °C
JAF 0... 900 °C KAF 0... 900 °C NAF 0... 900 °C
JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
Typ R
  0...1600° C Typ S 0...1600 °C Typ T -50...+300 °C
RAE 0... 600 °C SAE 0... 600 °C TJA -50... +200 °C
RAF 0... 900 °C SAF 0... 900 °C TAA 0...100 °C
RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
please add to order number! please add to order number! please add to order number!
More measuring ranges and sensor types on request!

測定レンジ TMT128 (TC)

Code     

 Meas.

 range           

Code      

 Meas.

 range         

Code Meas.range      

タイプ J

   0...1200 °C

Typ K

 0...200 °C

Typ N

 0...1200 °C

JAB

 0... 150 °C

KAB

 0... 150 °C

NAB

 0... 150 °C

JAK

 0... 200 °C

KAK

 0... 200 °C

NAK

 0... 200 °C

JAC

 0... 250 °C

KAC

 0... 250 °C

NAC

 0... 250 °C

JAL

 0... 300 °C

KAL

 0... 300 °C

NAL

 0... 300 °C

JAD

 0... 400 °C

KAD

 0... 400 °C

NAD

 0... 400 °C

JAE

 0... 600 °C

KAE

 0... 600 °C

NAE

 0... 600 °C

JAF

 0... 900 °C

KAF

 0... 900 °C

NAF

 0... 900 °C

JAG

 0...1000 °C

KAG

 0...1000 °C

NAG

 0... 1000 °C

JAH

 0...1200 °C

KAH

 0...1200 °C

NAH

 0... 1200 °C

タイプ R

   0...1600° C

Typ S    

 0...1600 °C

Typ T

 -50...+300 °C

RAE

 0... 600 °C

SAE

 0... 600 °C

TJA

 -50... +200 °C

RAF

 0... 900 °C

SAF

 0... 900 °C

TAA

 0... 100 °C

RAG

 0...1000 °C

SAG

 0...1000 °C

TAB

 0... 150 °C

RAH

 0...1200 °C

SAH

 0...1200 °C

TAK

 0... 200 °C

RAI

 0...1400 °C

SAI

 0...1400 °C

TAC

 0... 250 °C

RAJ

 0...1600 °C

SAJ

0 ...1600 °C

TAL

 0... 300 °C
please add to order number! please add to order number! please add to order number!
More measuring ranges and sensor types on request!

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

TI:技術仕様書 TMT127

 

TI:技術仕様書 TMT128