プロセス温度のモニタリングおよび温度スイッチ

Thermophant T TTR31

¥ 36,403〜

 


  • 温度モニタリングと温度スイッチの両方の機能
  • 極めて速い応答速度と高精度計測、及びスイッチ機能との併用で、プロセス制御の効率と安全性の向上
  • センサ故障や短絡時に警報信号を出力、スイッチは安全状態時(オープン)

  • 使用可能な温度範囲が-50 〜 +150℃
  • LED とデジタルディスプレイにより、現場におけるプロセス監視と制御を分散的に実施可能 

 

出力:
PNP出力、またはPNP出力 
+アナログ出力 (4〜20mA)

設定方法:
3ボタンによる現場設定
・・・ *PCでの設定可能

測定精度:
0.1%を実現、高い再現性と
長期安定性

センサ応答時間:
< 1.0秒 (T50) 、< 2.0秒 (T90)、
ストレート形状でも速い応答性

測定精度:
0.1%を実現、高い再現性と
長期安定性

挿入長さ(mm):
50,100,200 (φ6mm)

無償PC ソフト ReadWinR 2000 要


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
電気的接続電源; 出力プロセス接続挿入長L; 直径D: 
プラグ M12DC12-30V; 1x スイッチ PNPネジ ISO228 G1/4, SUS316L相当50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm36,403TTR31-A1A111ABxxAD
選定する
200 mm; 6 mm37,714TTR31-A1A111AB2EAD
選定する
ネジ ISO228 G1/2, SUS316L相当50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm36,403TTR31-A1A111AExxAD
選定する
200 mm; 6 mm37,714TTR31-A1A111AE2EAD
選定する
DC12-30V; 2x スイッチ PNPネジ ISO228 G1/4, SUS316L相当50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm39,027TTR31-A1B111ABxxAD
選定する
200 mm; 6 mm40,338TTR31-A1B111AB2EAD
選定する
ネジ ISO228 G1/2, SUS316L相当50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm39,027TTR31-A1B111AExxAD
選定する
200 mm; 6 mm40,338TTR31-A1B111AE2EAD
選定する
DC12-30V; 1x スイッチ PNP + 1x 4-20mAネジ ISO228 G1/4, SUS316L相当50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm45,044TTR31-A1C111ABxxAD
選定する
200 mm; 6 mm46,355TTR31-A1C111AB2EAD
選定する
ネジ ISO228 G1/2, SUS316L相当50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm45,044TTR31-A1C111AExxAD
選定する
200 mm; 6 mm46,355TTR31-A1C111AE2EAD
選定する
挿入長は該当オーダーコードの「選定する」ボタンをクリックしてからご指定ください。
M12コネクタ用ケーブルは別売りです。アクセサリ欄を参照してください。
 
製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
アクセサリ 
ケーブル M12x1 l=5m3,00651005148
選定する
M12コネクタ用 10mケーブル(P&F社製)4,14171142093
選定する
M12コネクタ用 20mケーブル(P&F社製)5,75071142097
選定する
PCプログラマブル伝送器用設定キット(4ピンプラグ)USB接続23,707TXU10-AA
選定する
DC24V,1.5A供給電源ユニット25,874RNB130-A1A
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

■ パイプ、タンクへの設置・・・プロセス温度の計測

■弊社プロセス表示器RIA452 との組合せによる、制御室やPC
 ネットワークからの温度確認

■弊社データレコーダーRSG35 との組合せによる、制御室や
 PCネットワークからの温度値の記録、分析、表示

 

 

動作原理

先端部のプラチナベースセンサは、温度により抵抗値が変化し
ます。この抵抗値は、電気的に記録されます。
抵抗値の温度計測信号への変換は、国際規格IEC 751 に準拠
しています。

アプリケーション例

技術データ

供給電源
  • 供給電圧
Ub 12 〜 30 VDC
  • 消費電流
< 60 mA(負荷なし)、逆極性保護
出力
  • 出力信号
1または2 x PNP または1x PNP+4〜20 mA
  • PNP 電圧降下
≤ 2 V
  • 過負荷防止
スイッチング電流の自動チェック
性能特性
  • 基準動作条件
DIN IEC 60770/61003 による
  • 測定誤差
-50℃〜75℃ 0.5K以下
75℃〜150℃ 0.75K以下
  • 長期安定性
≤ 0.1 K / 年
  • 応答時間
T50 = < 1.0 s; T90 = < 2.0 s
  • 測定誤差とアナログ出力のチェック
センサ
  • センサ
Pt100、4線式
  • 許容範囲
クラスA 〜 IEC 751
  • 測定物温度
-50 〜 +150 ℃
  • 直径
6 mm
動作条件
  • 周囲温度
-40 〜 +85 ℃
  • 保護等級
IP65 (ハウジング)
  • EMC (電磁適合性)
エミッション IEC 61326 シリーズクラスB
準拠、イミュニティ IEC 61326 シリーズ
Appendix A(工業用途)、
NAMUR NE21準拠
材質 (接続部)
316L相当、ハウジングSUS 316L 相当
操作
3ボタン、またはソフトウェアによるPC操作
認定
  • DESINA 準拠
 

寸法(mm)

プロセス接続

電気接続

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

TI:技術仕様書 TTR31

24V,1.5A供給電源ユニット(RNB130-A1A)

M12 ケーブル

M12コネクタ用5mケーブル(51005148)10mケーブル(71142093),20mケーブル(71142097)

 

M12コネクタ用10mケーブル(71142093)、M12コネクタ
用20mケーブル(71142097)のソケット部は緑色または
黒色(5mケーブルは青色)になります。