プロセス温度モニタリング及び温度スイッチ(サニタリー型)

Thermophant T TTR35

¥ 37,698〜

 


 

■温度モニタリングと温度スイッチの両方の機能が可能

■極めて速い応答速度と高精度計測、及びスイッチ機能との

 併用で、プロセス制御の効率と安全性の向上
■高精度ながらコンパクトかつ短い挿入長なので、取付けの

 制約が少ない
■センサー故障や短絡時に警報信号を出力、スイッチは安全状
 態時(オープン)
■表面粗さが≦0.8μmであるため、高水準のサニタリ性を達成
 使用可能な温度範囲が-50 〜+150℃であるため、CIP洗浄に
 も対応
■LEDとデジタルディスプレイにより、現場にお
 けるプロセス監視と制御を分散的に実施可能

出力:
PNP出力、またはPNP出力+
アナログ出力(4-20mA)

設定方法:
3ボタンによる現場設定
・・・*PCソフトでの設定が可能

測定精度:
0.1%を実現、高い再現性と長
期安定性

センサ応答時間:
< 1.0秒(T50) 、< 2.0秒(T90)、
ストレート形状でも速い応答性

表面粗さ:
Ra ≤0.8 μm、SUS316L相当

 

保護等級:
IP66(M12コネクタ

認可:
3A認可取得

 

 

 プロセス接続:
サニタリ接続

 挿入長さ(mm):
50,100,200 (φ6mm)

 


製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
■標準納期-ご注文後およそ2週間程度で納品(4台以上のご注文の際の納期はお問合せください)
電線管接続口電源; 出力プロセス接続挿入長L; 直径D: 
プラグ M12DC12-30V; 1x スイッチ PNPクランプ ISO2852 25-38A, 1..1-1/2", SUS316L相当, DIN32676 25-40A, 3A50 mm; 6mm / 100 mm; 6mm37,698TTR35-A1A111DBxxAD
選定する
200 mm; 6mm39,009TTR35-A1A111DB2EAD
選定する
クランプ ISO2852 40-51A, 2", SUS316L相当, 3A, DIN32676 50A50 mm; 6mm / 100 mm; 6mm37,698TTR35-A1A111DLxxAD
選定する
200 mm; 6mm39,009TTR35-A1A111DL2EAD
選定する
クランプ ISO2852 2 1/2", SUS316L相当, 3A50 mm; 6mm / 100 mm; 6mm37,698TTR35-A1A111DPxxAD
選定する
200 mm; 6mm39,009TTR35-A1A111DP2EAD
選定する
DC12-30V; 2x スイッチ PNPクランプ ISO2852 25-38A, 1..1-1/2", SUS316L相当, DIN32676 25-40A, 3A50 mm; 6mm / 100 mm; 6mm40,322TTR35-A1B111DBxxAD
選定する
200 mm; 6mm41,633TTR35-A1B111DB2EAD
選定する
クランプ ISO2852 40-51A, 2", SUS316L相当, 3A, DIN32676 50A50 mm; 6mm / 100 mm; 6mm40,322TTR35-A1B111DLxxAA
選定する
200 mm; 6mm41,633TTR35-A1B111DL2EAA
選定する
クランプ ISO2852 2 1/2", SUS316L相当, 3A50 mm; 6mm / 100 mm; 6mm40,322TTR35-A1B111DPxxAA
選定する
200 mm; 6mm41,633TTR35-A1B111DP2EAA
選定する
DC12-30V; 1x スイッチ PNP + 1x 4-20mA;クランプ ISO2852 25-38A, 1..1-1/2", SUS316L相当, DIN32676 25-40A, 3A50 mm; 6mm / 100 mm; 6mm46,339TTR35-A1C111DBxxAD
選定する
200 mm; 6mm47,650TTR35-A1C111DB2EAD
選定する
クランプ ISO2852 40-51A, 2", SUS316L相当, 3A, DIN32676 50A50 mm; 6mm / 100 mm; 6mm46,339TTR35-A1C111DLxxAA
選定する
200 mm; 6mm47,650TTR35-A1C111DL2EAA
選定する
クランプ ISO2852 2 1/2", SUS316L相当, 3A50 mm; 6mm / 100 mm; 6mm46,339TTR35-A1C111DPxxAA
選定する
200 mm; 6mm47,650TTR35-A1C111DP2EAA
選定する
挿入長は該当オーダーコードの「選定する」ボタンをクリックしてからご指定ください。
M12コネクタ用ケーブルは別売りです。アクセサリ欄を参照してください。
 
製品/タイプ販売価格 ¥オーダーコード
アクセサリ 
ケーブル M12x1 l=5m3,00651005148
選定する
M12コネクタ用 10mケーブル(P&F社製)4,14171142093
選定する
M12コネクタ用 20mケーブル(P&F社製)5,75071142097
選定する
PC設定キット(4極コネクタ)、USB接続23,707TXU10-AA
選定する
DC24V,1.5A供給電源ユニット25,874RNB130-A1A
選定する
 

価格は2017年9月30日まで有効です。価格に消費税は含まれておりません。


お支払について:
既にE-ダイレクト製品以外でのお取引があるお客様は従来通りのお支払い条件。それ以外のお客様の場合20万円未満の場合は商品発送後請求書を送付いたしますので、受領後1週間以内に銀行お振込みお願いします。尚、20万円以上のご注文の場合はお問合せください。

アプリケーション

■食品・飲料装置のパイプ、タンクへの組込み・・・プロセス温度、
 殺菌温度の計測その他
■弊社プロセス表示器RIA452との組合せによる、制御室やPC
■ネットワークからの温度確認
■弊社データレコーダーRSG35との組合せによる、制御室やPC
 ネットワークからの温度値の記録、分析、表示

動作原理

先端部のプラチナベースセンサは、温度により抵抗値が変化しま
す。この抵抗値は、電気的に記録されます。
抵抗値の温度計測信号への変換は、国際規格IEC 751 に準拠し
ています。

アプリケーション例

技術データ

供給電圧
  • 供給電源
Ub 12 〜 30 VDC
  • 消費電流
< 60 mA( 負荷なし)、逆極性保護
出力
  • 出力信号
1 または 2 x PNP または1x PNP+4〜20 mA
  • PNP電圧降下
≤ 2 V
  • 過負荷防止
スイッチング電流の自動チェック
性能特性
  • リファレンスコン ディション
DIN IEC 60770/61003 による
  • 測定誤差
電子部 0.2 K または0.16 %; センサ クラスA
  • 長期安定性
≤ 0.1 % / 年
  • 応答時間
T50 = < 1.0 s; T90 = < 2.0 s
  • アナログ出力
非リニアリティ ≤ 0.2 %
センサ
  • センサ
Pt100 4 線式
  • 許容範囲
クラスA 〜 IEC 751
  • 測定物温度
-50 〜 +150 ℃
  • 直径
6 mm
動作条件
  • 周囲温度
-40 〜 +85 ℃
  • 保護
IP 65 (ハウジング)
  • EMC(電磁適合性)
エミッション
IEC 61326 シリーズクラスB準拠、イミュニティ
IEC 61326 シリーズAppendix A(工業用途)、 NAMUR NE21準拠
材質(接続部)
  • 316L 相当/Ra ≤ 0.8 μm; 
    ハウジングSUS 316L 相当
操作
  • 操作 3ボタン、またはソフトウェアによるPC操作
認定
  • 3A
 
  • DESINA 準拠

寸法(mm 単位)

画像をクリックして詳細をみる

配線接続

技術仕様書のダウンロードはこちらから
TI: 技術仕様書をクリックしてください。
次に言語 バージョン「JA」をチェックすると日本語のドキュメントがダウンロードできます。

24V,1.5A供給電源ユニット(RNB130-A1A)

M12 ケーブル

M12コネクタ用5mケーブル(51005148)10mケーブル(71142093),20mケーブル(71142097)

M12コネクタ用10mケーブル(71142093)、M12コネクタ
用20mケーブル(71142097)のソケット部は緑色または
黒色(5mケーブルは青色)になります。