Contactor

Contactor 

RTA421

desde €116,-
Pago según condiciones acordadas o con
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
¿Necesita ayuda?

934 803 366

  • • 2 relés para el control de puntos de consigna
    • Indicador de cristal líquido para puntos de consigna de alarma y gráfico de barra
    • Ajuste de la sección de entrada mediante 3 teclas 

    Especificaciones generales

    Límite funcional 2 relés
    Entrada corriente, tensión
    Alimentación del equipo en campo opcional
    Temporizador alarma 0 a 99 s
    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Fuente de Alimentación LazoAlimentación1 a 34 a 1011+
    sin196-250VAC132,-122,-116,- RTA421-A11A
    98-126VAC132,-122,-116,- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC161,-150,-142,- RTA421-A31A
    con196-250VAC161,-150,-142,- RTA421-A12A
    98-126VAC161,-150,-142,- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC191,-178,-168,- RTA421-A32A

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Caja Protección,R4 182x180x165, 5xM20,PC Caja de Protección Minitec Material sintético + Tapa transparente Protección IP66, 4x22.5mm o 2x45mm70,53 52010132

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 31.08.2018.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El contactor RTA421 sirve para el control y la protección de procesos industriales. La unidad comprende dos relés independientes a fin de aumentar la rentabilidad de las aplicaciones, pudiendo servir, por ejemplo, de controlador de bombeo en la tecnología de aguas residuales y de
    controlador de nivel de depósitos. La configuración rápida permite cambiar fácilmente los valores límite asociados a los puntos consigna. La unidad es especialmente apropiada para aplicaciones de ingeniería de planta, pudiéndose utilizar también en armarios de distribución.

    Funcionamiento

    El instrumiento evalúa señales de corriente (0/4 a 20 mA) y de tensión (0/2 a 10 V) y activa la conmutación a la que detecta que se ha sobrepasado por arriba o por abajo algún valor límite preestablecido. Proporciona mediante el gráfico de barra información porcentual sobre la
    señal conectada. La opción de un código de barra de dos dígitos permite bloquear la entrada de valores límite.

    Ejemplos de aplicación

  • Datos técnicos

    Entrada
    Entrada Corriente: 0/4 a 20 mA, 20 a 0/4 mA, máx. 150 mA, Ri: 5 Ω
    Tensión: 0/2 a 10 V, 10 a 0/2 V, máx. 50 V, Ri: 1 MΩ;
    Tiempo de integración: 4/s
    Precisión 0,5 % FSD
    Deriva térmica 0,02 %/K temp. ambiente
    Salida
    Salida (opcional) 24 V ±20 %, 30 mA
    Salida (relés) 2, binaria, se activa al alcanzarse un punto de consigna de alarma, 1 contacto inverso sin potencial por relé,
    Carga de contacto ≤250 V CA, 8 (2) A, 30 V CC, 5 A
     Construcción mecánica
    Dimensiones alto: 110 mm, ancho: 45 mm, prof. 112 mm
    Peso aprox. 150 g
    Materiales caja plástico PC/ABS, UL 94V0
    Conexión eléctrica bornes enchufables de tornillo con guía posicionadora, almas flexibles de hasta 1,5 mm2
    Interfaz usuario
    LED funcionamiento, 1 × verde (2 mm)
    situación de fallo, 1 × rojo (2 mm)
    punto de consigna de alarma, 2 × amarillo (2 mm)
    Indicador cristal líq.

    indicador numérico de 4 × 7 segmentos (6 mm);

    estado punto de consigna alarma 2 × número de canales, 4 × 1 segmento;

    gráfico de barra 10 × 1 segmento

    Rango de indicación 2 × 0 a 99 %
    Configuración mediante 3 teclas
    Fuente de alimentación
    Alimentación

    196 a 250 V CA, 50/60 Hz

    98 a 126 V CA, 50/60 Hz

    20 a 250 V CC/CA, 50/60 Hz

    Consumo máx. 9 VA  

    Dimensiones (en mm)

    Instalación según manual de instrucciones.

    Conexión eléctrica

    a) Fuente de alimentación

    b) Relés (circuito interno)

    c) Relé 1

    d) Relé 2

    e) Estado del contacto visualizada en la salida de potencia o alarma

    f) Entrada de corriente

    g) Entrada de corriente con fuente de alimentación por lazo (opcional)

    h) Entrada de tensión

  • Más documentos para RTA421