Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Detector de nivel capacitivo para sólidos granulados y pulverulentos

Nivector FTI26

desde €109,-
Pago según condiciones acordadas o con
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
¿Necesita ayuda?

934 803 366

    • Insensible a la formación de deposiciones
    • Comprobación de funciones en planta mediante indicación LED
    • Un diseño higiénico con caja de acero inoxidable (opcional)

     

    Especificaciones generales:

    Producto

    Sólidos granulados ≤ 10 mm (0.4") tamaño del grano

    Constante dieléctrica del producto εr ≥ 1,3
    Temperatura de proceso -20 a +80 °C (-4 a +176 °F)
    Presión de proceso -1 a +6 bar (-15 a +87 psi)

    Zona no clasificada

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Conexión ProcesoAlimentación; SalidaConexión eléctrica1 a 34 a 1011+
    Rosca ISO228 G1, plástico12-30VDC; 3 hilos PNPConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.133,-120,-109,- FTI26-AA4MWDG
    Conector ISO4400 M16, IP65 NEMA tipo 4X Encl.133,-120,-109,- FTI26-AA4UWDG
    IO-Link; DC-PNPConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.133,-120,-109,- FTI26-AA7MWDG
    Rosca ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3 hilos PNPConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.156,-140,-128,- FTI26-AA4MWDJ
    Conector M12, IP66/68/69 NEMA tipo 4X/6P Encl.176,-159,-144,- FTI26-AA4NWDJ
    Conector ISO4400 M16, IP65 NEMA tipo 4X Encl.156,-140,-128,- FTI26-AA4UWDJ
    IO-Link; DC-PNPConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.156,-140,-128,- FTI26-AA7MWDJ
    Conector M12, IP66/68/69 NEMA tipo 4X/6P Encl.176,-159,-144,- FTI26-AA7NWDJ

    ATEX II 1/3D

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Conexión ProcesoAlimentación; SalidaConexión eléctrica1 a 34 a 1011+
    Rosca ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3 hilos PNPConector M12, IP66/68/69 NEMA tipo 4X/6P Encl.191,-172,-157,- FTI26-BO4NWDJ

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Protector G1-1/2, PBT-GF, FTI2639,11 71395785
    Protector R1-1/2, PBT-GF, FTI2639,11 71395862
    Casquillo p. soldar G1, FTI2663,42 71395797
    Adapt. conex. a proc. G1->Clamp2", FTI2668,22 71395793
    Tuerca de fijación, plástico PA, FTI264,94 71395801
    Cubierta de procción Ex,7,41 71395803

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.09.2019.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

  • Aplicaciones

    El detector de nivel capacitivo Nivector es adecuado para todo tipo de sólidos granulados o pulverulentos (p. ej., granza de plástico, agentes de limpieza, piensos). Los materiales de los que está hecho el Nivector hacen que pueda utilizarse también con productos alimenticios, como cereales, azúcar, hierbas y especias, o sémola.

    Funcionamiento

    La superficie del sensor del Nivector evalúa los distintos valores dieléctricos del aire y los sólidos granulados. Cuando los sólidos granulados entran en contacto con la superficie del sensor, la electrónica cambia el estado de conmutación. El Nivector puede activarse con el modo mínimo o máximo de alarma, garantizando un funcionamiento de la corriente estable en todas las aplicaciones. El estado de conmutación se indica con un LED. Un electrodo de guarda elimina los factores que interfieren debido a la pared del depósito o una posible acumulación de suciedad, por ejemplo.

    Ejemplo de aplicación

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Protección de sobrellenado o detección de nivel superior (MÁX.)
    2: Protección contra marcha en seco o detección de nivel inferior (MÍN.)

  • Datos técnicos

    Salida
    Salida de conmutación

    - CC-PNP a 3 hilos
    - 2 salidas CC-PNP, conmutadas con operaciones XOR

    Equipos con IO-Link:
    - CC-PNP a 3 o 4 hilos
    - 2 salidas CC-PNP, configurable libremente
    - 1 salida de conmutación activa: 200 mA* carga conectable (resistente a cortocircuitos)
    - Ambas salidas de conmutación activas: Carga conectable de 105 mA cada una (resistente a cortocircuitos)
    - Tensión residual: <3 V
    - Corriente residual: <100 μA

    * A diferencia del estándar IO-Link, el modo SIO soporta 200 mA

    Fuente de alimentación
    Tensión de alimentación


    12 a 30 V CC
    Las comunicaciones IO-Link están garantizadas solo si la tensión de alimentación es de 18 V, por lo menos
     
     <20 mA
     
     

     

    12 to 30 V DC
    IO-Link communication is guaranteed only
    if the supply voltage is at least 18 V

    Consumo de potencia <1,2 W (a carga máx.: 200 mA)
    Consumo de corriente < 20 mA
    Especificaciones del cable - Conector M12: IEC 60947-5-2
    - Conector de válvula
    - Sección transversal del cable: Máx. 1,5 mm2 (16 AWG)
    - Ø3,5 a 6,5 mm (0.14 a 0.26 in)
    Longitud de los cables de conexión - Máx. 25 Ω/cable, capacidad total <100 nF
    - Comunicación IO-Link: <10 nF
    Características de funcionamiento
    Condiciones de funcionamiento de
    referencia

    Precisión de acuerdo con DIN EN 61298-1 basada en 100% (ajuste en fábrica)
    – No repetibilidad: ± 1 %
    – Incertidumbre, absoluta: ± 2,5 %
    – Histéresis: + 0,5 % ± 0,5 %

    Orientación horizontal:
    – Temperatura ambiente: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Temperatura del producto: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Presión del proceso: 1 bar abs. (14.5 psi)
    – Producto: Placa metálica deslizante con conexión a tierra en frente del sensor

    Influencia de la temperatura ambiente Máximo 0,07 %/K
    Retraso de encendido <2 s hasta que el estado de conmutación es correcto
    Retardo en la conmutación – 0,5 s cuando el sensor está cubierto
    – 1,0 s cuando el sensor está descubierto
    – Comunicación IO-Link: de 0,3 a 60 s configurable
    Entorno
    Rango de temperaturas ambiente

    –25 a +70 °C (–13 a +158 °F)

    Temperatura de almacenamiento –25 a +85 °C (–13 a +185 °F)
    Clase climática DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: comprobación Z/AD
    Grado de protección – Carcasa NEMA IP65/67 tipo 4X (conector M12 para tapa de plástico)
    – Carcasa NEMA IP66/68/69 tipo 4X/6P (conector M12 para tapa de metal)
    – Carcasa NEMA IP65 tipo 4x (conector de válvula M16/NPT de ½" conforme a ISO4400 para tapa de plástico)
    Protección contra cortocircuitos – Protección contra sobrecargas / protección contra cortocircuitos a I > 200 mA
    – Comunicación IO-Link: 105 mA cada una si ambas salidas de conmutación están activas
    Proceso
    Rango de temperaturas de proceso

    –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)
    Para equipos Ex: –20 a +75 °C (–4 a +167 °F)

    Rango de presión del proceso –1 a +6 bar (–14,5 a +87 psi)
    Producto del proceso Sólidos pulverulentos y granulados de grano fino
    – Tamaño del grano ≤ 10 mm (0.4")
    – Constante dieléctrica ≥ 1,3
    Construcción mecánica
     Peso

    – Plástico con conector M12: 118 g (4.162 oz)
    – Plástico con conector de válvula: 120 g (4.232 oz)
    – Acero inoxidable con conector M12: 240 g (8.465 oz)
    – Acero inoxidable con conector de válvula: 243 g (8.465 oz)
    – Acero inoxidable con conector M12 y tapa de protección: 288 g (10.158 oz)

    Materiales

    Materiales en contacto con el proceso:
    – Sensor: 316L (1.4404) o Policarbonato
    – Protector G 1½", R 1½": PBT-GF, O-Ring EPDM

    Materiales que no están en contacto con el proceso:
    – Conexión a proceso: 316L (1.4404/1.4435) o Policarbonato
    – Tuerca de seguridad: PA (negro)
    – Tapa de la caja, conector de válvula: PPSU, material de la junta: PBT/PC
    – Tapas de la caja M12: 316L (1.4404/1.4435) o PPSU, material de la junta: PBT/PC
    – Caja: 316L (1.4404/1.4435) o Policarbonato

    Rugosidad de la superficie Superficie del sensor en contacto con proceso:
    Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Certificados
    Compatibilidad
    sanitaria
    3-A
    EHEDG
    Conforme a FDA
    UE 1935/2004
    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc

    Dimensiones en mm (in)

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: Plástico con conector M12
    B: Acero inoxidable con conector M12, con borne de tierra opcional
    C: Acero inoxidable con conector de válvula

    Dimensiones en unidades SI/US
    Altura Denominación A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Cubierta del cabezal 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36)
    H2 Cabezal 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Conexión a proceso 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Sensor 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 Dimensiones generales del Nivector FTI26 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Conexiones eléctricas

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    Conector M12
    A: MÁX.
    B: MÍN.
    C*: IO-Link con una salida de conmutación
    D: Ambas salidas de conmutación activas simultáneamente
    E**: Monitorización de funciones con antivalencia

    Conector de válvula
    F: MÁX.
    G: MÍN.

    * Equipos con IO-Link
    ** Monitorización de funciones

  • Más documentos para FTI26
  • IO-Link

    Además de los beneficios generales, resumidos a continuación, el uso de la comunicación punto a punto IO-Link con nuestro interruptor de nivel capacitivo Nivector FTI26 permite:

    • Dos salidas de conmutación, configurables a través de IO-Link
    • Configuración del dispositivo para su uso en productos en polvo con valores de CD de hasta 1.3
    • Mejor compensación activa de adherencias

    Beneficios generales del IO-Link

    Valores digitales medidos:

    • Transmisión sin fallos (p. ej. causados por interferencias electromagnéticas)
    • Sin conversión A/D, por tanto, mayor precisión total

    Datos adicionales:

    • Posibilidad de transmisión de más parámetros
    • Información detallada en caso de fallo
    • Información de proceso adicional

    Almacenamiento de parámetros principales

    • Posibilidad de configurar parámetros del dispositivo desde el IO-LINK master
    • La configuración de un dispositivo puede ser copiada en el siguiente
    • Manteniento remoto del sensor