Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 40 bar
(Vacío ... 580 psi) -
Densidad min. del medio
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ opcional)
Ámbito de aplicación
Liquiphant FTL33 es un interruptor de nivel de líquido. FTL33 ha sido especialmente diseñado para la industria alimentaria en aplicaciones con requisitos higiénicos. Liquiphant se utiliza para control de sobrellenado o para protección de bombas. La conectividad IO-Link permite una fácil configuración de parámetros.
Compacto:
- El sensor de vibración más pequeño del mercado
Seguro:
- Autocontrol continuo.
- Conmutación fiable independiente de las propiedades del producto
Sencillo:
- Sin necesidad de calibración ni ajustes
- De tipo “Plug & play”
- Conectividad IO-Link
Detector de nivel compacto e higiénico con cabezal de acero inoxidable para la industria alimentaria.
Conexiones a proceso: roscas, conexiones a proceso higiénicas, adaptador a proceso M24
Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)
Rugosidad superficial: 0,76 µm o 1,5 µm
Prevención de sobrellenado y detección de fugas según WHG, certificados de higiene, informe de inspección final
Ventajas
Diseñado para aplicaciones sanitarias, especialmente de la industria alimentaria - disponibilidad de conexiones a proceso higiénicas y homologaciones
Ciclos de limpieza CIP y SIP garantizados - hasta protección de clase IP69k
Diseñado según los requisitos de calidad y sostenibilidad medioambiental más elevados, la función de automonitorización de Liquiphant proporciona una conmutación segura también en caso de caída de tensión de alimentación
Ofrece un punto de conmutación exacto independiente de las propiedades cambiantes del producto
Ofrece un sensor auténticamente de tipo “plug & play”, sin necesidad de ajustes, incluso en caso de productos cambiantes. La medición no se ve alterada por la conductividad, adherencias, turbulencias, caudales o burbujas de aire
No necesita calibración, ni se necesita experiencia y conocimiento o herramientas (p.ej. software) específicos
Su diseño robusto de acero inoxidable (316L) asegura la máxima durabilidad - no dispone de piezas mecánicas móviles, no requiere mantenimiento
Vídeos
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Liquiphant FTL33
Versión en español - 07/2022
Horquilla vibrante
EN ES 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Idioma:
Español
Versión:
12/07/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01148FES_0522-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquiphant FTL33
Versión en español - 07/2022
Detector de nivel para líquidos en la industria alimentaria
EN ES 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Idioma:
Español
Versión:
12/07/2022
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
BA01286FES_0322-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Liquiphant FTL33 IO-Link
Horquilla vibrante
EN ES 27/01/202103/12/2018Idioma:
Español
Versión:
27/01/2021
Tamaño del archivo:
1011.9 KB
Nombre del archivo:
TI01434FES_0221.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Liquiphant FTL33
Horquilla vibrante
EN ES 12/07/202227/01/202130/05/201630/09/2014Idioma:
Español
Versión:
12/07/2022
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01148FES_0522-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Idioma:
Español
Versión:
15/09/2023
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2423.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquiphant FTL33 IO-Link
Detector de nivel para líquidos en la industria alimentaria
EN ES 12/10/202021/12/201803/12/2018Idioma:
Español
Versión:
12/10/2020
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA01934FES_0320.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Liquiphant FTL33
Detector de nivel para líquidos en la industria alimentaria
EN ES 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Idioma:
Español
Versión:
12/07/2022
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
BA01286FES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquiphant FTL33
Detector de nivel para líquidos en la industria alimentaria
EN ES 03/10/2022Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
344.4 KB
Nombre del archivo:
KA01619FES_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquiphant FTL33 IO-Link
Detector de nivel para líquidos en la industriaalimentaria
EN ES 03/10/2022Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
336.2 KB
Nombre del archivo:
KA01620FES_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Liquiphant FTL33, FTL20H, FTL5xH Operating Instructions
Weld-in adapter
EN ES 24/11/201407/02/2006Idioma:
Inglés
Versión:
24/11/2014
Tamaño del archivo:
144.8 KB
Nombre del archivo:
KA00269FA6_1314.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquiphant FTL33
HE_00153_01.15
EN ES 02/11/2015Idioma:
Inglés
Versión:
02/11/2015
Tamaño del archivo:
874.8 KB
Nombre del archivo:
ZE01025FA2_0115.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN ES 22/07/201917/09/2014Idioma:
Alemán
Versión:
22/07/2019
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
ZE01011FDE_0219.pdf
-