Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico: +/– 0,8 % lect. +/– 0,2 % d.f.e
-
Rango de medición
hasta 750 l/min
-
Rango de temperatura del medio
–10 a 85 °C
-
Máx. presión de proceso
16 bar
-
Materiales húmedos
PEEK, acero inoxidable, FKM, EPDM
Electrodos: 1.4404/316L
Ámbito de aplicación
Picomag es el caudalímetro electromagnético económico para diversas aplicaciones en circuitos secundarios con líquidos conductivos en todas las industrias. Los clientes finales, fabricantes de skid, fabricantes de equipo original e integradores de sistemas valoran el ahorro de espacio del Picomag por su capacidad de instalación flexible.Además, su operación intuitiva y orientada al futuro mediante la Smartblue app en todos los smartphones o tabletas con Bluetooth habilitado garantiza una puesta en marcha rápida, segura y sencilla.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
Ideal para control de calidad de procesos y monitoreo debido a la medición de temperatura y conductividad en servicios públicos.
Propiedades del equipo
Alta resistencia a golpes y vibraciones
Grado de protección: IP65 / 67
Detección de tubería vacía
Acceso remoto inalámbrico a través de la aplicación Bluetooth SmartBlue
IO-Link y varias E / S para todos los tamaños de línea
Pantalla a color TFT de 1.4 "con luz de fondo
Ventajas
Ahorro de tiempo, fácil configuración incluso en lugares de difícil acceso: conexión Bluetooth segura
Menos puntos de medición necesarios: medición simultánea de caudal, conductividad y temperatura
Especialista rentable para uso en espacios reducidos e.g. skids – sensor y transmisor en una carcasa
Comprobación rápida de la configuración fuera de línea: funcionalidad de golpeo única y cómoda
Acceso simple a dispositivos a lo largo de todo su ciclo de vida; no se necesita ningún manual debido a la aplicación intuitiva SmartBlue
Monitoreo instantáneo del proceso local: visualización grande y fácil de usar de todas las actividades de medición
Integración flexible en todos los sistemas de bus de campo: dispositivo plug-and-play con IO-Link
Vídeos
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Picomag IO-Link
Versión en español - 08/2023
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/08/202301/04/202201/05/202002/09/201901/03/2018Idioma:
Español
Versión:
01/08/2023
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
BA01697DES_0723-00.pdf
-
-
-
Información del fabricante (MI)
Proline Picomag Manufacturer information regarding firmware update (NE 53)
Versión en inglés - 11/2019
New Firmware version: Picomag IO-Link: 1.01.01
EN ES 13/11/2019Idioma:
Inglés
Versión:
13/11/2019
Tamaño del archivo:
62.9 KB
Nombre del archivo:
MI01456D06EN01.19.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Picomag IO-Link
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/08/202301/04/202201/05/202002/09/201901/03/2018Idioma:
Español
Versión:
01/08/2023
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
BA01697DES_0723-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD DIN SPEC 91406
Automatic identification of physical objects
EN ES 31/03/202401/12/202101/11/2021Idioma:
Inglés
Versión:
31/03/2024
Tamaño del archivo:
649.5 KB
Nombre del archivo:
SD02825DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN ES 04/11/202201/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
04/11/2022
Tamaño del archivo:
357.4 KB
Nombre del archivo:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Picomag Basic Safety Instructions Associated documentation: BA01697D
Basic Safety Instructions
Idioma:
Inglés
Versión:
01/09/2017
Tamaño del archivo:
359.5 KB
Nombre del archivo:
SD01949DEN_0117.pdf
-
-
-
Información del fabricante (MI)
Proline Picomag Manufacturer information regarding firmware update (NE 53)
New Firmware version:
Picomag IO-Link: 1.01.01EN ES 13/11/2019Idioma:
Inglés
Versión:
13/11/2019
Tamaño del archivo:
62.9 KB
Nombre del archivo:
MI01456D06EN01.19.pdf
-
-
-
Folleto de competencia (CP)
Picomag – pocket-sized plug-and-play flowmeter for utilities (e-book – Tablet version)
e-book: Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter
for your utilityapplication, and easily acces related tools such as
the SmartBlue App, movies or brochures.Idioma:
Inglés
Versión:
15/11/2022
Tamaño del archivo:
6 MB
Nombre del archivo:
CP01318DEN_0422_epub.epub
-
-
-
Folleto de competencia (CP)
Picomag - Le débitmètre plug-and-play intelligent pour les utilités (eBook – Version PC)
eBook: Essayez ce débitmètre électromagnétique plug-and-play pour vos
applications
dans les utilités, et accédez facilement à tous les outils tels que
l'application SmartBlue,
les vidéos et les brochures.Idioma:
French
Versión:
14/03/2019
Tamaño del archivo:
5.8 MB
Nombre del archivo:
CP01318DFR_0319_PC.pdf
-
-
-
Folleto de competencia (CP)
Picomag – pocket-sized plug-and-play flowmeter for utilities (e-book – PC version)
e-book: Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter for
your Utility application, and easily acces related tools such
as the SmartBlue App, movies or brochures.Idioma:
Inglés
Versión:
15/11/2022
Tamaño del archivo:
20 MB
Nombre del archivo:
CP01318DEN_0422_PC.pdf
-
-
-
Estudio de caso (CS)
Picomag - Höchste Funktionalität bei gleichzeitig kompaktem Design
Höchste Funktionalität bei gleichzeitig kompaktem Design. Die Firma
Ehrmann AG
vertraut dem Picomag von Endress+HauserIdioma:
Alemán
Versión:
01/01/2019
Tamaño del archivo:
975 KB
Nombre del archivo:
CS01582B99DE0119_Ehrmann_SCREEN.pdf
-
-
-
Estudio de caso (CS)
Energieeffizienzoptimierung
Erfassung und Analyse des Heiz-
wärmebedarfsim Schulhaus
EttingenIdioma:
Alemán
Versión:
02/08/2021
Tamaño del archivo:
935.6 KB
Nombre del archivo:
CS01710S_20_DE0120_Gemeinde_Ettingen.pdf
-