Flotador para detección de nivel límite en líquidos

Flotador para detección de nivel límite en líquidos

Liquifloat T FTS20

desde €49,-
Pago según condiciones acordadas o con
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
¿Necesita ayuda?

934 803 366

    • Sencillo y económico

    • Elemento conmutador como interruptor de proximidad o microinterruptor

    • Cable de distintos materiales para distintos productos

    Especificaciones generales

    Producto cualquier tipo de líquido
    Temperatura ambiente ≤85 °C

    Densidad

    ≥0,8 g/cm3

    Presión ambiente ≤3 bar
    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Liquifloat FTS20 con longitud de Cable = 5m1 a 34 a 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m Detector de Nivel, Flotador. Aplicación: Líquidos. Microinterruptor: SPDT, 250VAC/150VDC. Cuerpo cilíndrico introducible rosca G1" Material: Plástico, PP (Polipropileno). Cable PVC: Agua Red/Residual Longitud de Cable: 5 m.56,-52,-49,- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m.
    Con cable PUR.
    56,-52,-49,- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m.
    Con cable CSM.
    56,-52,-49,- 52010124
    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Liquifloat FTS20 con longitud de Cable = 20m1 a 34 a 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Detector de Nivel, Flotador. Aplicación: Líquidos. Microinterruptor: SPDT, 250V AC/150V DC. Cuerpo cilíndrico introducible rosca G1" Material: Plástico, PP (Polipropileno). Cable PVC: Agua Red/Residual Longitud de Cable: 20 m.111,-103,-97,- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m.
    Con Cable PUR.
    111,-103,-97,- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m.
    Con Cable CSM.
    111,-103,-97,- 71035522
    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Liquifloat FTS20 para conectar a amplificador certificado ATEX
    Con longitud de cable = 5m
    1 a 34 a 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m Detector de Nivel, Flotador Aplicación: Líquidos. Salida: 2 hilos, EN60947-5-6 (NAMUR), para conectar a amplificador certificado ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Cuerpo cilíndrico introducible rosca G1" Material: Plástico, PP (Polipropileno). Cable PVC: Agua Red/Residual Longitud de cable: 5 m.56,-52,-49,- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m.
    Con Cable PUR.
    56,-52,-49,- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m.
    Con cable CSM.
    56,-52,-49,- 52010121
    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Liquifloat FTS20 para conectar a amplificador certificado ATEX
    Con longitud de cable = 20m.
    1 a 34 a 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m Detector de Nivel, Flotador. Aplicación: Líquidos. Salida: 2 hilos, EN60947-5-6 (NAMUR), para conectar a amplificador certificado ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Cuerpo cilíndrico introducible rosca G1" Material: Plástico, PP (Polipropileno). Cable PVC: Agua Red/Residual Longitud de Cable: 20 m.111,-103,-97,- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m.
    Con cable PUR.
    111,-103,-97,- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m.
    Con cable CSM.
    111,-103,-97,- 71035518

    Accesorios

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Racord de Compresión G1", PVC Usage: FTS20.20,55 52010125
    Contrapeso FTS20, recubierto PA Usage: FTS20.27,71 52010127
    Casquillo Contra-tuerca G1", PVC Usage: FTS20.6,17 52010126

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 31.03.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El Liquifloat T FTS20 es una alternativa sencilla y económica para la detección de nivel límite en líquidos. Puede utilizarse como protección contra reboses o para controlar bombas. Puede disponer de cables de distintos materiales apropiados para ácidos, álcalis, aceites o aguas residuales.

    Funcionamiento

    Un elemento integrado en el detector por flotador conmuta cuando se detecta una desviación en la horizontal. El proceso de conmutación se activa mediante el movimiento de una bola de acero y se realiza, según la versión, por medio de un iniciador inductivo o un microinterruptor. El iniciador inductivo actúa como una salida de conmutación y proporciona una señal de conmutación conforme a la norma EN 60947- 5- 6 (NAMUR).


    La versión con microinterruptor comprende un conmutador de dos direcciones.

     

     

    Ejemplo de aplicación

    Liquifloat T FTS20 para controlar bombas.

    El sistema de medición consta de:

    • un detector por flotador Liquifloat T FTS20 y
    • un amplificador aislador NAMUR (p. ej., el Nivotester FTL325N)

    o

    • un FTS20 en versión CA/CC
  • Datos técnicos

    FTS20 CA/CC
    Elemento conmutador Microinterruptor con bola de conmutación
    Función de
    conmutación
    Contacto conmutable
    Tensión de conmut.

    CA: máx. 250 V

    CC: máx. 150 V

    Corriente de conmut. CA: máx. 3 A; CC: máx. 1 A
    Ángulos de conmut. Punto de conmutación superior: +25° ±10°;
    punto de conmutación inferior: -14° ±10°;
    medidos con respecto a la horizontal
    Rango temperatura de proceso PVC y PUR: +5...+70 °C
    CSM: -20...+85 °C
    Presión ambiente ≤3 bar a +20°C
    Densidad ≥0,8 g/cm³
    FTS20 NAMUR
    Elemento conmutador Interruptor inductivo de proximidad con bola de conmutación, cerrado cuando flota
    Fuente de aliment. 8,2 V ±2 V
    Corriente de trabajo <1,2 mA sin conmutar; >2,1 mA conmutado
    Protección contra
    inversión de polaridad
    Ángulos de conmut. Punto de conmutación superior +15° ±5°;
    punto de conmutación inferior -15° ±5°;
    medidos con respecto a la horizontal
    Rango temperatura de proceso PVC y PUR: +5...+70 °C
    CSM: -20...+85 °C
    Presión ambiente ≤3 bar a +20 °C
    Densidad ≥0,8 g/cm3
    Certificados TÜV 01 ATEX 1709, Certificado Ex: II 2G EEx ia IIB T5
    Cable
    Material AC/DC, PVC, CSM: sección transver. 3 × 0,75 mm²
    PUR: sección transversal 3 × 0,50 mm²
    Ámbitos de aplicación y longitud mínima entre punto de fijación y cuerpo flotante PVC: ≥50 mm, apropiado para agua, aguas sucias, productos ligeramente agresivos
    PUR: ≥100 mm, apropiado para combustibles, aceites térmicos, líquidos que contienen aceites/lubricantes
    CSM: ≥100 mm, apropiado para ácidos y álcalis 

    Dimensiones (en mm) y materiales

    a) Polipropileno PP

     

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    Conexión eléctrica

    Interruptor inductivo de proximidad con bola de conmutación (NAMUR)

    Indicaciones para la conexión

    L+ = negro o marrón

    L– = azul

    (cerrado cuando flota)

     

    a) 1 / Marrón / Negro

    b) 2 / Azul

    Contacto conmutable(CA/CC)

    Indicaciones para la conexión

    Color de los hilos:

    negro + marrón = contacto abierto

    negro + azul = contacto cerrado

    (posición del contacto cuando flota)

     

    a) Azul

    b) Negro

    c) Marrón

  • Más documentos para FTS20