Instrumentos para la industria de la alimentación y bebidas: compactos, prácticos e higiénicos

Nuestra oferta

Los sensores, interruptores e instrumentos E-direct cumplen con las regulaciones globales de higiene para la seguridad y calidad de los alimentos. Nos centramos plenamente en la simplicidad y la calidad: La simplicidad forma parte de cada paso del proceso, desde de la selección del producto y el proceso del pedido, hasta la instalación y operación. La calidad es una cuestión fundamental para nosotros.

Detector de nivel límite con diseño sanitario para líquidos desde €152,- Liquiphant FTL33 [FTL20H] >>>
Detector de nivel higiénico para líquidos
Detector de nivel para líquidos Liquipoint FTW23 desde €107,- Liquipoint FTW23 >>>
Detector de nivel conductivo para líquidos  
Liquiphant 31 - Liquid level switch desde €216,- Liquipoint FTW33 >>>
Detector de nivel conductivo higiénico para líquidos
Hygienic pressure sensor desde €212,- Cerabar PMP23 >>>
Transductor de presión higiénico - Reemplaza PMP135
Sonda compacta de temperatura con conector M12, Pt100 o 4...20 mA, para aplicaciones sanitarias desde €69,- Easytemp TMR35 >>>
Sonda compacta de temperatura RTD higiénica
Sensor de temperatura aséptico modular para aplicaciones sanitarias con salida desde €84,- iTHERM TM401 >>>
Sensor de temperatura RTD higiénico

Y aún hay más

Los sensores higiénicos mostrados arriba son sólo una selección de nuestra oferta de productos. Hay muchos más interruptores, sensores e instrumentos disponibles para las diversas aplicaciones en la industria de la alimentación y bebidas.

El detector de caudal másico Flowphant DTT35 y el termostato Thermophant TTR35 también están diseñados para aplicaciones higiénicas. Para todas las aplicaciones de sólidos granulados, puede utilizar nuestros robustos detectores de nivel Soliphant FTM20/21 o Minicap FTC260/262.

Monitorice, registre y comunique todos sus valores medidos con una sola unidad: el registrador de datos universal Ecograph T RSG35.

El transmisor de proceso universal con unidad de control RMA42 es adecuado para muchas aplicaciones, como la supervisión o transmisión de señales, aplicaciones de presión diferencial y multiplicación de señales.