Sensor de temperatura aséptico modular para aplicaciones sanitarias con salida Pt100 o 4...20 mA
A3

Sensor de temperatura aséptico modular para aplicaciones higiénicas con salida
Pt100 o 4 a 20 mA

iTHERM TM401

desde €89,-
Pago según condiciones acordadas o con
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
¿Necesita ayuda?

934 803 366

    • Tecnología de sensor con rápida respuesta
    • Excelente estabilidad a largo plazo
    • Transmisor programable mediante PC

    Especificaciones generales

    Rango de medición -50 a +200 °C
    Exactitud Pt100 según IEC 60751
     Longitud de inmersión (mm) Seleccionable de 55 a 400 mm
    Sensor con rápida respuesta 3,5 s (T50), 9 s (T90)

    TM401, PT100

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Tamaño de Conexión a ProcesoDiámetro de Vaina D1, PuntaCabezal, Material, Protección1 a 34 a 1011+
    Diam. 25mm, casquillo PEEK, TK40 fijo (rácord de compresión esférico), 3-A6mm, reducida 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x133,-119,-109,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo PEEK, TK40 ajustable (rácord compr. esférico), 3-A6mm, reducida 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x133,-119,-109,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo 316L, TK40 fijo (rácord de compresión esférico)6mm, reducida 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x116,-104,-95,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo 316L, TK40 ajustable (rácord compr. esférico), 3-A6mm, reducida 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x116,-104,-95,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x108,-97,-89,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1 Junta Metal-Metal, EHEDG / G1/2 Junta Metal-Metal, EHEDG6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x108,-97,-89,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x125,-113,-103,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x125,-113,-103,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x142,-128,-117,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Rosca G3/4 ISO228 para casquillo mont. FTL20, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Rosca G3/4 ISO228 para casquillo montaje FTL50, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Rosca G1" ISO228 para casquillo montaje FTL50, 3-A, EHEDG, ASME BPE.6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x142,-128,-117,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Varivent Tipo F diám. 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Varivent Tipo N diám. 68mm., 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x142,-128,-117,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x142,-128,-117,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo PEEK, TK40 fijo (rácord de compresión esférico), 3-A6mm, reducida 4.1x18mmTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4207,-187,-170,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo PEEK, TK40 ajustable (rácord compr. esférico), 3-A6mm, reducida 4.1x18mmTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4207,-187,-170,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo 316L, TK40 fijo (rácord de compresión esférico)6mm, reducida 4.1x18mmTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4190,-171,-156,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo 316L, TK40 ajustable (rácord compr. esférico), 3-A6mm, reducida 4.1x18mmTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4190,-171,-156,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4183,-165,-150,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1 Junta Metal-Metal, EHEDG / G1/2 Junta Metal-Metal, EHEDG6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4183,-165,-150,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4200,-180,-164,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4200,-180,-164,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4217,-195,-178,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Rosca G3/4 ISO228 para casquillo mont. FTL20, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Rosca G3/4 ISO228 para casquillo montaje FTL50, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Rosca G1" ISO228 para casquillo montaje FTL50, 3-A, EHEDG, ASME BPE.6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4217,-195,-178,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Varivent Tipo F diám. 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Varivent Tipo N diám. 68mm., 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4217,-195,-178,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4217,-195,-178,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Tamaño de Conexión a ProcesoDiámetro de Vaina D1, PuntaCabezal, Material, Protección1 a 34 a 1011+
    Diam. 25mm, casquillo PEEK, TK40 fijo (rácord de compresión esférico), 3-A6mm, reducida 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x194,-175,-159,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo PEEK, TK40 ajustable (rácord compr. esférico), 3-A6mm, reducida 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x194,-175,-159,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo 316L, TK40 fijo (rácord de compresión esférico)6mm, reducida 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x177,-159,-145,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo 316L, TK40 ajustable (rácord compr. esférico), 3-A6mm, reducida 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x177,-159,-145,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x170,-153,-139,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1 Junta Metal-Metal, EHEDG / G1/2 Junta Metal-Metal, EHEDG6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x170,-153,-139,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x187,-168,-153,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x187,-168,-153,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x204,-183,-167,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Rosca G3/4 ISO228 para casquillo mont. FTL20, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Rosca G3/4 ISO228 para casquillo montaje FTL50, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Rosca G1" ISO228 para casquillo montaje FTL50, 3-A, EHEDG, ASME BPE.6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x204,-183,-167,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Varivent Tipo F diám. 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Varivent Tipo N diám. 68mm., 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x204,-183,-167,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, rectaTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tipo 4x204,-183,-167,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo PEEK, TK40 fijo (rácord de compresión esférico), 3-A6mm, reducida 4.1x18mmTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4269,-242,-221,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo PEEK, TK40 ajustable (rácord compr. esférico), 3-A6mm, reducida 4.1x18mmTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4269,-242,-221,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo 316L, TK40 fijo (rácord de compresión esférico)6mm, reducida 4.1x18mmTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4252,-227,-207,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Diam. 25mm, casquillo 316L, TK40 ajustable (rácord compr. esférico), 3-A6mm, reducida 4.1x18mmTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4252,-227,-207,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4244,-220,-200,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1 Junta Metal-Metal, EHEDG / G1/2 Junta Metal-Metal, EHEDG6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4244,-220,-200,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4261,-235,-214,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4261,-235,-214,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4278,-251,-228,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Rosca G3/4 ISO228 para casquillo mont. FTL20, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Rosca G3/4 ISO228 para casquillo montaje FTL50, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Rosca G1" ISO228 para casquillo montaje FTL50, 3-A, EHEDG, ASME BPE.6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4278,-251,-228,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Varivent Tipo F diám. 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Varivent Tipo N diám. 68mm., 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4278,-251,-228,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, rectaTA30R, 316L pulido, IP69K, NEMA tipo 4278,-251,-228,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.06.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    ¿Este sensor de temperatura no se ajusta completamente a su aplicación?

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El iTHERM TM401 Con su diseño higiénico, es ideal para la medición en tuberías y depósitos, por ejemplo durante la fase de limpieza y  esterilización, en los procesos de refrigeración y calefacción. Está especialmente diseñada para su utilización en aplicaciones sanitarias en las industrias de Alimentación y Bebidas así como en Ciencias de la Vida.

    Funcionamiento

    El sensor compacto consta de un sensor (Pt100 clase A), con transmisor (opcional) y un cabezal con varias conexiones a proceso. La tecnología del sensor es de película delgada. Como opción, la señal se puede convertir directamente a señal 4 a 20 mA, gracias a un transmisor de temperatura incorporado en el cabezal.

    Ejemplo de aplicación

    Ejemplos de instalación

    a), b) Perpendicular a la dirección del caudal, instalado con un ángulo mínimo de 3º para asegurar el drenaje

    c) En codos

    d) Instalación inclinada en tuberías de pequeño diámetro

    U = Longitud de inmersión

  • Datos técnicos

    Sensor
    Sensor tipo  1 × Pt100 película delgada
    Tolerancia Clase A según IEC 60751
    Temperatura de proceso -50 a +200 °C
    Material 316L
    Rugosidad superficial Ra ≤0,76 μm; opcional Ra ≤0,38 μm
    Diámetro 6 mm, recta / 8 mm reducida 5,3 × 20 mm / 6 mm reducida 4,1 × 18 mm
    Longitud de inmersión 55 a 400 mm seleccionable
    Tiempo de respuesta* T50 ≥3,5 s / T90 ≥9 s
    Máx. presión* Hasta 40 bar
    Conexión a proceso
    Versión Rosca deslizante TK40, Clamp, conexión sanitaria según DIN 11851, M12x1 o G½" sistema de sellado roscado metal-metal roscado según ISO 228 para Liquiphant adaptador para soldar, Varivent®, SMS1147
    Cabezal
    Grado de protección IP 66/68 (según configuración)
    Presaestopa conexión eléctrica Poliamida o conector M12
    Material Acero inoxidable 316L, aluminio, Polipropileno
    Condiciones de funcionamiento
    Máxima temperatura
    ambiente
    -50 a +150 °C (Depende del terminal utilizado, del presaestopa o del conector)
    Máxima temperatura
    de almacenamiento
    -50 a +150 °C (Depende del terminal utilizado, del presaestopa o del conector)
    Clase climática Según EN 60654-1, Clase C
    Resistencia a vibraciones y choques De 3g en el rango de 0 a 500 Hz según IEC 60751
    EMC Inmunidad a interferencias EMC e interferencias de emisión según IEC 61326-1
    Salida – Transmisor
    Señal de alarma  Por rotura del sensor o cortocircuito ≤3,6 mA ó ≥21,0 mA
    Carga máxima (Vsupply – 10 V) / 0,022 A (corriente de salida)
    Corriente mínima de entrada ≤3,5 mA
    Límite de corriente ≤23 mA
    Retardo en la conexión 4 s (durante el encendido Ia = 3,8 mA)
    HART® Disponible como opción
    Alimentación – Transmisor
    Tensión de alimentación Ub = 10 a 35 V DC, polaridad protegida
    Rizado residual Permitido Uss ≤3 V a Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz
    Exactitud – Transmisor
    Tiempo de respuesta del transmisor 1 s
    Condiciones de referencia Temperatura de calibración: +25 °C ±5 K
    Máximo error medido 0,2 K
    Influencia de la alimentación ≤ ±0,01%/V desviación de 24 V
    Influencia de la
    temperatura
    ambiente (deriva de
    temperatura)
    Sensor resistivo (Pt100): Td = ± (15 ppm/K × span + 50 ppm/K × preset meas. range) × Δθ
    Δθ = Desviación de la temperatura ambiente según las condiciones de referencia (+25 °C ±5 K).
    Estabilidad a largo
    plazo
    ≤0,1K/año ó ≤0,05%/año
    Certificaciones*
    • 3A, EHEDG, FDA, TSE, ASME BPE

    • Certificado de calibración

    Certificación de Material
    • 3.1 "forma reducida"certificado incluido en el estándar. Más
      certificados bajo petición

    * según configuración

    Dimensiones (en mm)

    Cabezal de acero inoxidable (TA30R)

    T = Longitud de extensión (T = 82 mm en las versiones aquí mostradas)

    U = Longitud de inmersión (55...400 mm)

    Instalación conforme al manual de instrucciones.

    Conexión a proceso

    a) Compression fitting TK40

    b) Clamp

    c) MicroClamp TriClamp

    d) DIN11851

    e) M12 × 1,5

    f) G½"

    g) Sellos metálicos

    h) ISO228 G¾" / G1" (Para adaptador FTL soldado)

    i) Varivent® Tipo F y N

    j) SMS 1147, DN25, DN38, DN51

    Tipo Versión Dimensiones (en mm)
    Ø D (Ø) A B C H L1 SW/AF
    Clamp DN12-21,3 34            
    DN25-38 50,5            
    DN40-51 64            
    Microclamp DN8-18 25            
    TriClamp DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228
    (Para adaptador FTL)
    G¾" (FTL20/50)   16       25,5 32
    G1" (FTL20)   18,6       29,5 41
    Varivent® Tipo F (DN25) 50            
    Tipo N (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Conexión eléctrica

    Bloque cerámico

    Para conexión directa de cable

    a) rojo

    b) blanco

    Hilos sueltos

    Para montaje del cabezal

    a) rojo

    b) blanco

  • Más documentos para TM401