Termostatos, sensores y sondas de temperatura

La temperatura es medida en todo momento en la industria. Los sensores de temperatura, termostatos y transmisores de temperatura de nuestra gama E-direct permiten una medición y monitorización de la temperatura precisas, fiables y económicas. Diferenciamos entre sensores para la medición y detección de temperatura en aplicaciones estándar y modelos diseñados específicamente para cumplir las rigurosas exigencias de las industrias de alimentación y bebidas. Además de los sensores en sí, también disponemos de transmisores para cabezal para resistencias y termopares de inserción. Aunque sean simples y económicos, estos sensores, interruptores y transmisores no cuestionan en ningún caso los reconocidos estándares de calidad de Endress+Hauser.

iTHERM CompactLine TM311 ES desde €70,- iTHERM CompactLine TM311 >>>
Sonda compacta de temperatura
Sonda de temperatura iTHERM ModuLine TM101 desde €55,- iTHERM ModuLine TM101 >>>
Sonda de temperatura con RTD o termopar
Termopozo iTHERM ModuLine TM121 desde €83,- iTHERM ModuLine TM121 >>>
Sonda de temperatura con elemento de inserción RTD o TC
Sensor de temperatura aséptico modular para aplicaciones sanitarias con salida desde €89,- iTHERM TM401 >>>
Sensor de temperatura RTD higiénico

Los sensores de temperatura Easytemp TMR31 y TMR35 son el ejemplo perfecto del lema "sin olvidar la calidad" de E-direct, en el campo de la medición de temperatura. Estos sensores de acero inoxidable compactos ofrecen un tiempo de respuesta de menos de 1 segundo a T50 y menos de 2 segundos a T90. Y por si fuera poco pueden suministrarse con una salida Pt100 o con electrónica programable 4..20 mA con PC integrado. No cabe duda de que son aptos en un amplio abanico de aplicaciones industriales en líquidos y gases, en tuberías, depósitos, armarios, etc., siempre con plazos de entrega cortos y precios competitivos, gracias a la economía de escala y a tecnologías de producción de última generación.

Puesto que combina rendimiento, respuesta rápida, robustez y pequeños tamaños, el sensor de temperatura Easytemp es la solución ideal para la medición de temperatura en las industrias de proceso y mucho más: refrigeradores industriales, lavadoras industriales, sistemas de aire acondicionado, el control de la temperatura de líquidos refrigerantes, etc.

En lo que respecta a la gama de transmisores de temperatura E-direct, es importante destacar que su calidad y fiabilidad están contrastadas por el hecho de que Endress+Hauser se encuentra entre los tres mayores fabricantes de transmisores de temperatura para cabezal en el mundo.