Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures

Presostato para la medición y
monitorización de presiones absolutas y
relativas para procesos higiénicos

Ceraphant PTP33B

desde €232,-
Pago según condiciones acordadas o con
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
¿Necesita ayuda?

934 803 366

    • Alta reproducibilidad y estabilidad a largo plazo
    • Rangos de medición personalizados (sin coste adicional alguno)
    • Integración al proceso flexible gracias a las conexiones modulares

    Especificaciones generales

    Producto Gases, vapores, líquidos y polvo
    Rangos de medición De 0 a +400 mbar a 0 a +40 bar
    Precisión Estándar: ±0,5 %;
    Platino: ±0,3 %
    Aceite de llenado según la FDA
    Temperatura de proceso –10 a +100 °C , +135 °C
    durante un máximo de una hora
    Salida 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4 a 20 mA

    Ceraphant PTP33B - Precisión de referencia : 0.5%

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    SalidaConexión ProcesoConexión eléctrica1 a 34 a 1011+
    PNP, 3-hilosTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400282,-254,-232,- PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Rosca M24, 316L, junta EPDM, 3A, EHEDG / Rosca M24, 316L, junta FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400289,-260,-237,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Rosca ISO228 G1 junta metálica 316L, montaje enrasado, adaptador / Rosca ISO228 G1 junta junta 316L, montaje enrasado, adaptador, 3A, EHEDGM12 / ISO4400293,-264,-241,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400327,-295,-268,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2xPNP, 4-hilosTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.298,-268,-244,- PTP33B-AA5MxxGB3CJ
    Rosca M24, 316L, junta EPDM, 3A, EHEDG / Rosca M24, 316L, junta FKM, 3A, EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.304,-274,-250,- PTP33B-AA5MxxGBxxx
    Rosca ISO228 G1 junta metálica 316L, montaje enrasado, adaptador / Rosca ISO228 G1 junta junta 316L, montaje enrasado, adaptador, 3A, EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.309,-278,-253,- PTP33B-AA5MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.343,-308,-281,- PTP33B-AA5MxxGBxxx
    PNP + 4-20mA, 4-hilosTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.331,-298,-272,- PTP33B-AA3MxxGB3CJ
    Rosca M24, 316L, junta EPDM, 3A, EHEDG / Rosca M24, 316L, junta FKM, 3A, EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.338,-304,-277,- PTP33B-AA3MxxGBxxx
    Rosca ISO228 G1 junta metálica 316L, montaje enrasado, adaptador / Rosca ISO228 G1 junta junta 316L, montaje enrasado, adaptador, 3A, EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.342,-308,-281,- PTP33B-AA3MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.376,-339,-309,- PTP33B-AA3MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Precisión de referencia : 0.3%

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    SalidaConexión ProcesoConexión eléctrica1 a 34 a 1011+
    PNP, 3-hilosTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400313,-282,-257,- PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    Rosca M24, 316L, junta EPDM, 3A, EHEDG / Rosca M24, 316L, junta FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400320,-288,-262,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    Rosca ISO228 G1 junta metálica 316L, montaje enrasado, adaptador / Rosca ISO228 G1 junta junta 316L, montaje enrasado, adaptador, 3A, EHEDGM12 / ISO4400324,-292,-266,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400358,-322,-294,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    2xPNP, 4-hilosTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.328,-296,-269,- PTP33B-AA5MxxDB3CJ
    Rosca M24, 316L, junta EPDM, 3A, EHEDG / Rosca M24, 316L, junta FKM, 3A, EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.335,-301,-275,- PTP33B-AA5MxxDBxxx
    Rosca ISO228 G1 junta metálica 316L, montaje enrasado, adaptador / Rosca ISO228 G1 junta junta 316L, montaje enrasado, adaptador, 3A, EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.339,-305,-278,- PTP33B-AA5MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.373,-336,-306,- PTP33B-AA5MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, 4-hilosTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.362,-326,-297,- PTP33B-AA3MxxDB3CJ
    Rosca M24, 316L, junta EPDM, 3A, EHEDG / Rosca M24, 316L, junta FKM, 3A, EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.369,-332,-302,- PTP33B-AA3MxxDBxxx
    Rosca ISO228 G1 junta metálica 316L, montaje enrasado, adaptador / Rosca ISO228 G1 junta junta 316L, montaje enrasado, adaptador, 3A, EHEDGConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.373,-336,-306,- PTP33B-AA3MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventConector M12, IP65/67 NEMA tipo 4X Encl.407,-366,-334,- PTP33B-AA3MxxDBxxx

    Accessoires

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Casquillo adapt. para soldar G1", 316L Conexión a proceso con montaje enrasado Material: 316L. Uso: PMP135, PTP35, PMP51, PMP23, PTP33B. Instalación correcta sólo con dummy.72,09 52005087
    Casquillo adaptador G1", 316L, 3.1 Conexión a proceso con montaje enrasado. Material: 316L. Certificado de Materiales EN10204-3.1 Uso: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Instalación correcta sólo con dummy.120,79 52010171
    Casquillo para soldar G 1", d=60, 316L Conexión a proceso en montaje enrasado. Material: 316L. Junta: junta tórica de silicona. Cumple FDA, EHEDG, 3-A Uso: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.30,95 52001051
    Casquillo para soldar G1" d=60 316L, 3.1 Conexión a proceso montaje enrasado. Material: 316L. Cert. inspección EN10204-3.1 material. Junta: junta tórica silicona. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Uso: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL260/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/52, PMP23, PMP51, PMP135, PTP35, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.129,31 52011896
    Base para Enchufe 4 polos 125V, 4A-M12 Base de enchufe M12 Uso: Para conector M1214,99 52006263
    Cable 4x0,34, caja M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m Conector hembra M12 5m cable PVC, cierre Cu Sn/Ni6,82 52010285
    Conector M12 90 grados Conexión para conector M12 Uso: M12.24,50 71114212

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El Ceraphant es un transductor de presión que se utiliza en la medición de presiones absolutas y relativas en gases, vapores, líquidos y polvo para aplicaciones con requisitos higiénicos. El Ceraphant se puede utilizar en todo el mundo gracias a una amplia gama de autorizaciones y conexiones a proceso.

    Funcionamiento

    La presión de proceso flexiona el sello metálico separador del sensor y el fluido de relleno transfiere la presión a un puente tipo Wheatstone (tecnología de semiconductores). Se mide y se procesa el cambio en la tensión de salida del puente debido a la presión.

    Ejemplos de aplicación

    Hygienic pressure switch - Application example

    Presostato Ceraphant PTP33B con
    1 × salida de conmutación PNP (a) con RMA42 / RIA45 (b) de E-direct

  • Datos técnicos

    Salida
    Señal de salida Salida de conmutación PNP + salida de 4 a 20 mA (a cuatro hilos);
    Salida de conmutación PNP (a 3 hilos);
    2 × Salida de conmutación PNP (a 4 hilos)
    Intervalo de señal de 4 a 20 mA 3,8 a 20,5 mA
    Caída de tensión PNP ≤2 V
    Carga RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Comportamiento dinámico TConstante de tiempo (T90) 16 ms
    1) RLmax: resistencia de carga máxima; UB: tensión de alimentación
    Fuente de alimentación
    Tensión de alimentación 10 a 30 Vcc
    Consumo de corriente ≤60 mA
    Grado de protección - Cable: IP66/67 NEMA Tipo 4X/6P
    - Conector M12: IP65/67 NEMA Tipo 4X
    - Conector de válvula: IP65 NEMA Tipo 4X
    Influencia de la fuente de alimentación ≤0,005 % of URL/1 V
    Rizado residual ±5 %
    Características de rendimiento
    Precisión de referencia Estándar: ±0,5 %;
    Platino: ±0,3 %
    Cambio por dispersión térmica de la salida del punto cero y de la salida de span

    <1 bar: <1,2 %;

    ≥1 bar: <1 %

    Estabilidad a largo plazo 1 año: ±0,2 %;
    5 años: ±0,4 %
    Rizado residual ≤2 s
    Entorno
    Temperatura ambiente –20 a +70 °C
    Temperatura de almacenamiento -40 a +85 °C
    Clase climática Clase 3K5
    Compatibilidad
    electromagnética

    – Emisión de interferencias según la EN 61326 equipos B
    – Inmunidad a interferencias según EN 61326 anexo A (sector industrial)
    – Recomendación NAMUR sobre compatibilidad electromagnética (EMC) (NE21

    Proceso
    Temperatura de proceso –10 a +100 °C;
    +135 °C durante un máximo de una hora
    Materiales
    Materiales que no están en contacto con el proceso Envolvente: Acero inoxidable 316L
    Aceite de llenado: Aceite sintético NSF-H1 según FDA 21 CFR 178.3570
    Materiales en
    contacto con el proceso
    Conexiones a proceso: 316L
    sello metálico separador: AISI 316L
    Certificado TSE de idoneidadpara todos los elementos del equipo que entran en contacto con el proceso
    Capacidad de funcionamiento
    Operación con indicador local Indicador de valores medidos con 4 dígitos, guiado sencillo y completo por los menús, conjunto completo de funciones de diagnóstico, estado mediante indicadores LED
    Homologaciones
    3-A, EHEDG, EC1935/2004
    Directiva sobre presión de los equipos

    Dimensiones (en mm)

    Caja

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) Conector M12 Cubierta de la caja de plástico

    b) Cable

    c) Conector de válvula

     

    Instalación según el manual de instrucciones

    Conexiones a proceso con sello separador metálico enrasado

    a) Rosca ISO 228 G 1" Junta metálica

    b) Rosca ISO 228 G 1" Junta tórica

    c) Rosca M24×1,5

    Conexiones higiénicas

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F pipe DN25-32

    i) Varivent N pipe DN40-162

    Conexión eléctrica

    1 × Salida de conmutación PNP R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) Conector M12

    b) Conector de válvula

    c) Cable:

    Cable:
    1: marrón = L+
    2a: negro = salida de conmutación 1
    2b: blanco = salida analógica de 4 a 20 mA
    3: azul = L-
    4: verde/amarillo = tierra
    (a): conducto de aire de referencia

    2 × Salida de conmutación PNP R1 y R2

    a) Conector M12

    b) Cable:

    Cable:
    1: marrón = L+
    2a: negro = salida de conmutación 1
    2b: blanco = salida analógica de 4 a 20 mA
    3: azul = L-
    4: verde/amarillo = tierra
    (a): conducto de aire de referencia

    1 × Salida de conmutación PNP R1 con salida analógica adicional de 4 a 20 mA (activa)

    a) Conector M12

    b) Cable:

    Cable:
    1: marrón = L+
    2a: negro = salida de conmutación 1
    2b: blanco = salida analógica de 4 a 20 mA
    3: azul = L-
    4: verde/amarillo = tierra
    (a): conducto de aire de referencia

  • Más documentos para PTP33B
  • Código antiguo:

    Buscar:
    No hay resultados