BLUETOOTH

Medición de nivel por radar sin contacto

Micropilot FMR10

desde €366,-
Pago según condiciones acordadas o con
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
¿Necesita ayuda?

934 803 366

SmartBlue

Descargar la operación app SmartBlue
- iOS

- Android

 

    • Sensor de nivel para líquidos en depósitos de almacenamiento, balsas abiertas, ejes de bombas y sistemas de canales
    • El sensor radar más compacto debido al diseño de chip único
    • Sensor con tecnología Bluetooth®
    • Puesta en marcha, operación y mantenimiento mediante la app SmartBlue

    Especificaciones generales:

    Rango de medición hasta 12 m
    Temperatura de proceso –40 a 60 °C
    Presión de proceso –1 a 3 bar
    Error máximo ± 0,02 %

    Micropilot FMR10

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Antena; máx.. rango medidaConexión a proceso posterior; MaterialConexión Proceso frontal; MaterialLongitud Cable1 a 34 a 1011+
    40mm; 8mRosca G1 ISO228; PVDFRosca ISO228 G1-1/2; PVDF10m/32ft446,-402,-366,- FMR10-AAQBMWDEWFE2
    40mm; 12m498,-448,-408,- FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7

    Accessories

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Tuerca de Fijación G 1-1/2" Tuerca Exagonal, SW60 Uso: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.22,52 52014146
    Cubierta de Protección FDU90/91 Material: PVDF Uso: FDU90/91, FMR10/FMR20.50,99 52025686
    Flood.protect.tube DN40/G1 1/2" FMR10/20 Material: metalizado PBT-PC. Compatible con 40mm/1-1/2" antena con G1-1/2 front side connection. Uso: FMR10, FMR20.50,56 71325090
    Soporte Ajustable, 316L Compatible con: FMR10/20 y FDU9066,55 71325079

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 31.12.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    ¿El sensor de nivel Micropilot no se ajusta completamente a su aplicación?

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    Micropilot FMR10 es un sensor de nivel para líquidos en depósitos de almacenamiento, balsas abiertas, ejes de bombas y sistemas de canales.

    Funcionamiento

    Micropilot se basa en el principio del tiempo de retorno (ToF). Mide la distancia entre el punto de referencia (conexión a proceso) y la superficie del producto. La antena emite pulsos de microondas hacia la superficie del producto donde se reflejan y el sistema de radar detecta seguidamente dichos pulsos reflejados.

    Ejemplo de aplicación

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Medición de nivel

    b) Medición de caudal en vertederos o canales abiertos

  • Datos técnicos

    Entradas
    Rango de medición máximo 8 m, con tubo de protección contra desbordes 12 m
    Requisitos de la instalación Altura del depósito mayor que 1,5 m;
    ancho mínimo del canal abierto de 0,5 m
    Frecuencia de funcionamiento Banda K (~ 26 GHz)
    Potencia de transmisión Distancia de 1 m: < 12 nW/cm2
    Distancia de 5 m: < 0,4 nW/cm2
    Ángulo de abertura haz α 30°, con tubo de protección contra inundación de 12°
    Salida
    Señal de salida 4 a 20 mA
    Señal de alarma Salida de corriente;
    Corriente de alarma: 22,5 mA
    Linearización Hasta 32 puntos
    Conexiones eléctricas
    Tensión de alimentación 10,5 a 30 VCC a 2 hilos
    Consumo de potencia Potencia de entrada máxima: 675 mW
    Consumo de corriente Entrada de corriente máxima: <25 mA
    Corriente de encendido máxima: 3,6 mA
    Especificaciones del cable

    Cable sin blindar, 2 × 0,75 mm2;
    El cable está diseñado para una resistencia a la tracción de 30 N (durante un periodo de 1 h). El sensor se suministra con 10 m de longitud de cable por norma.

    Protección contra sobretensiones El equipo dispone de protección contra sobretensiones integrada.
    Características de rendimiento
    Condiciones de funcionamiento de
    referencia

    - Temperatura: +24 °C ±5 °C
    - Presión: 960 mbar abs. ±100 mbar
    - Humedad: 60 % ±15 %
    - Reflector: placa metálica con un diámetro mínimo de ≥ 1 m
    - Sin reflexiones interferentes relevantes dentro del haz de señal


    Error medido máximo

    Suma de la no linealidad, no repetibilidad e histéresis: ±5 mm ±0,02 %;
    Offset/Cero: ±0,03 %

    Resolución de la medida 1 mm
    Influencia de la
    temperatura
    Punto cero (4 mA): media de TK = 0,02 %/10 K
    Punto cero (20 mA): media de TK = 0,05 %/10 K
    Entorno
    Rango de temperatura ambiente -40 a +60 °C
    Temperatura de almacenamiento -40 a +80 °C
    Rango de temperaturas de proceso -40 a +60 °C
    Rango de presiones de proceso prel = –1 a 3 bar; pabs <4 bar
    Grado de protección – IP66, NEMA 4X
    – IP68, NEMA 6P (24h a 1,83 m bajo el agua)
    Clase climática DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    Constante dieléctrica εr ≥ 4
    Compatibilidad
    electromagnética (EMC)
    En conformidad con todos los requisitos descritos en la serie EN 61000 y la recomendación EMC de NAMUR (NE 21)
    Materiales
    Caja del sensor, conexión a proceso PVDF
    Junta, junta tórica EPDM
    Contratuerca PA6.6
    Material de la junta PBT PC
    Capacidad de funcionamiento
    Concepto operativo 4 a 20 mA; SmartBlue (app disponible en iOS y Android) mediante tecnología Bluetooth® inalámbrica; Guía de menú con breves resúmenes explicativos de las funciones de los distintos parámetros del software de configuración
    Certificados
    Homologación Ex CSA C/US universal;
    Zona no peligrosa; certificación EAC

    Dimensiones en mm

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Instalación según el manual de instrucciones.

    Conexión eléctrica

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, 4 a 20 mA
    b) Fuente de alimentación

  • Más documentos para FMR10