Indicador de campo de 8 canales con Foundation fieldbus o PROFIBUS PA
FOUNDATIONPROFIBUS

Indicador de campo de 8 canales con FOUNDATION fieldbus™ o PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

desde €454,-
Pago según condiciones acordadas o con
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
¿Necesita ayuda?

934 803 366

    • Indicador provisto de una pantalla retroiluminada de cristal líquido, con gráfico de barras y símbolos de diagnóstico
    • Modo de vigilancia para hasta 8 canales analógicos o niveles digitales
    • Caja de aluminio para aplicaciones en zonas con peligro de deflagración

    Especificaciones generales

    Comunicaciones y
    procesado de datos
    Foundation fieldbus™ o PROFIBUS® PA
    Grados de protección IP 67, NEMA 4X
    Homologaciones ATEX Ex ia, Ex nA; FM IS, NI; CSA IS, NI

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID14

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    HomologaciónComunicación1 a 34 a 1011+
    Zona no clasificadaFOUNDATION Fieldbus620,-558,-509,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA620,-558,-509,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus679,-611,-557,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA679,-611,-557,- RID14-BA3C2

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID16

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    HomologaciónComunicación1 a 34 a 1011+
    Zona no clasificadaFOUNDATION Fieldbus554,-498,-454,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA554,-498,-454,- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus698,-628,-573,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA698,-628,-573,- RID16-BA2A2

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.09.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    El indicador de campo RID14/RID16 monitoriza las señales de medición y las visualiza con mucha precisión y resolución. Gracias a su pantalla retroiluminada, es posible su instalación universal y resulta idóneo en especial para aplicaciones en campo o en bancos móviles.

    Funcionamiento

    El indicador de campo de 8 canales visualiza los valores medidos, los valores calculados y la información de estado de los usuarios del bus de campo en una red de buses de campo. En el modo de vigilancia, el dispositivo monitoriza las direcciones de bus configuradas y muestra sus valores específicos. Asimismo, los valores disponibles en el bus se pueden visualizar mediante la interconexión de los bloques de funciones en el caso de un indicador FOUNDATION fieldbus™. El estado del valor de proceso se visualiza con iconos o como texto en el propio indicador. Mediante la visualización de textos sencillos, es posible mostrar combinaciones de caracteres alfanuméricos, como la etiqueta (TAG). El dispositivo recibe la alimentación del bus de campo y se puede utilizar en zonas con peligro de explosión hasta la clase de temperatura T6.

     

    Ejemplo de aplicación

    a) Visualización y monitorización p. ej., P View, FieldCare y software de diagnóstico

    b) PLC

    c) Acoplador de segmentos

    d) Hasta 32 dispositivos por segmento

     

    Integración en un sistema con PROFIBUS® PA

  • Datos técnicos

    Comunicaciones y procesado de datos
    FOUNDATION fieldbus™

    FOUNDATION fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    Corriente de alarma FDE (Fallo electrónica de desconexión) = 0 mA

    Velocidad de transmisión de datos: velocidad de transmisión soportada en baudios = 31,25 kBit/s

    Codificación de la señal = Manchester II

    Compatible con las funciones LAS (planificador activo de acopladores), LM (maestro de acopladores)

    Conforme a las normas IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    PROFIBUS® PA

    PROFIBUS® PA Conforme a las normas EN 50170 volumen 2, IEC 61158-2 (MBP)

    Corriente de alarma FDE (Fallo electrónica de desconexión) = 0 mA

    Velocidad de transmisión de datos: velocidad de transmisión soportada en baudios = 31,25 kBit/s

    Codificación de la señal = Manchester II

    Datos de conexión conforme a la norma IEC 60079-11 FISCO, entidad

    Fuente de alimentación
    Tensión de
    alimentación
    La alimentación se suministra a través del bus de campo. U = 9 a 32 VCC, independiente de la polaridad (tensión máx. Ub = 35 V)
    Consumo de corriente ≤11 mA
    Entradas de cables

    RID14: Rosca M20, NPT½

    RID16: Rosca M16, NPT½

    Condiciones de trabajo
    Límites de la temperatura ambiente –40 a +80 °C
    El indicador puede reaccionar lentamente a bajas temperaturas < –20 °C. La legibilidad del indicador no puede garantizarse para una temperatura < –30 °C.
    Temperatura de
    almacenamiento
    –40 a +80 °C
    Clase climática Según la norma IEC 60654-1: clase C
    Grado de protección IP67. NEMA 4X.
    Construcción mecánica
    Materiales

    RID14:
    Caja: fundición inyectada de aluminio AlSi10Mg con recubrimiento de pulvimetal a base de poliéster;
    opcionalmente: acero inoxidable 1.4405

    RID16:
    Caja: material plástico reforzado de fibra de vidrio PBT-GF30;
    opcionalmente: aluminio AlSi12

    Peso

    RID14:
    Caja de aluminio: aprox. 1,6 kg
    Caja de acero inoxidable: aprox. 4,2 kg

    RID16:
    Caja de material plástico: aprox. 500 g
    Caja de aluminio: aprox. 1,7 kg

    Bornas Terminales roscados para cables de máx. 2,5 mm2 (14 AWG) más terminal de empalme
    Homologaciones
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Dimensiones en mm

    RID14

    Instalación según el manual de instrucciones

    RID16

    Instalación según el manual de instrucciones

    Conexión eléctrica

    RID14

    1 FOUNDATION fieldbus™ o PROFIBUS® PA

    RID16

    1 FOUNDATION fieldbus™ o PROFIBUS® PA

  • Más documentos para RID14
    Más documentos para RID16