Sondas compactas de temperatura

Sondas compactas de temperatura con rosca para aplicaciones exigentes

Easytemp TSM187

desde €143,-
Pago según condiciones acordadas o con
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
¿Necesita ayuda?

934 803 366

    • Sensor y transmisor de alta precisión

    • Termorresistencia de inserción reemplazable con aislamiento mineral

    • Electrónica reemplazable

     

    Especificaciones generales

    Longitudes de inmersión (diámetro): 120 / 160 / 250 / 400 mm (⌀ 9 mm)
    Rango de temperatura:  -30 a +170 °C, 0 a 100 °C, 0 a 200 °C
    Presión 50 bar a +20 °C, 1 bar a +400 °C

     

    Tolerancia <0,08 %, Pt100 Clase A
    Tiempo de respuesta ≤18 s (T50), ≤55 s (T90)
    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Rango medida Longitud inmersión L1 a 34 a 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm174,-157,-143,- TSM187-ADD
    160mm174,-157,-143,- TSM187-BDD
    250mm178,-160,-146,- TSM187-CDD
    400mm182,-163,-149,- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC120mm174,-157,-143,- TSM187-AFE
    160mm174,-157,-143,- TSM187-BFE
    250mm178,-160,-146,- TSM187-CFE
    400mm182,-163,-149,- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm174,-157,-143,- TSM187-AFH
    160mm174,-157,-143,- TSM187-BFH
    250mm178,-160,-146,- TSM187-CFH
    400mm182,-163,-149,- TSM187-DFH

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    La gama de sondas de temperatura compactas Easytemp TSM187 cubre una gran variedad de necesidades del mercado. Sus aplicaciones típicas se encuentran en las industrias química y farmacéutica, las industrias de papel y pulpa, de aguas residuales y la industria alimentaria. Se utilizan habitualmente en depósitos y sistemas de tuberías y cuando se requieren tiempos de respuesta razonables.

    Funcionamiento

    El portasondas TSM187 incluye un termopar de inserción reemplazable, con aislante mineral, y una conexión a proceso con rosca G½". El transmisor para cabezal (DIN 43729 tipo B) está aislado térmicamente mediante un cuello de extensión. La electrónica integrada convierte linealmente el valor de resistencia en una señal de temperatura de 4 a 20 mA.

    Ejemplo de aplicación

    Instalación en tuberías:

    a) En codos, en sentido contrario al caudal

    b) En tuberías pequeñas, inclinado en sentido contrario al caudal

    c) En sentido perpendicular al caudal

  • Datos técnicos

    Sensor
    Elemento sensor Resistencia de platino, 1 × Pt100 (100 Ω a 0 °C)
    Rango de medida –30 a 170 °C, 0 a 100 °C, 0 a 200 °C
    Tolerancia Clase A según IEC 751: –50 a +250 °C
    Cableado Conexión a cuatro hilos, cable con aislante mineral (MgO)
    Resistencia de aislamiento ≥100 MΩ, tensión de prueba de 250 V a temperatura ambiente
    Diámetro de la vaina 6 mm

    Tiempo de respuesta

    T50/18 s; T90/55 s; según IEC 751
    Condiciones de trabajo 50 bar a +20 °C, 1 bar a +400 °C
    Tubo de protección
    Forma DIN 43772 tipo 2G
    Diámetro 9 mm
    Materiales SS 316Ti/1.4571
    Conexión a proceso
    Forma DIN 43772 tipo 2G
    Rosca G ½” 1.4571/SS 316TI
    Cabezal de conexiones
    Tipo DIN 43729 tipo B
    Clase de protección IP 66/68
    Conexiones eléctricas M20×1,5
    Materiales Aluminio, recubierto con polvo de poliéster
    Salida (transmisor, reemplazable)
    Señal de salida Transmisión de 4 a 20 mA lineal con respecto a la temperatura y la resistencia
    Carga máx. (Valimentación - 8 V) / 0,022 A
    Corriente de entrada requerida ≤3,5 mA
    Corriente máxima ≤23 mA
    Retardo en la activación 4 s (durante activación Ia = 3,8 mA)
    Tiempo de respuesta 1 s  
    Señal de alarma (transmisor, reemplazable)
    Por debajo del rango  Caída lineal hasta 3,8 mA
    Por encima del rango Subida lineal hasta 20,5 mA
    Rotura del sensor/
    cortocircuito en el sensor 
    ≥21,0 mA
    Conexión eléctrica (transmisor, reemplazable)
    Fuente de alimentación Ub = 8 a 35 V, protegida contra inversión de polaridad
    Aislamiento galvánico Û = 3,75 kV
    Rizado admisible Uss ≤5 V a Ub ≥13 V, fmáx = 1 kHz
    Condiciones de referencia Temperatura de calibración +23 °C ± 5 K
    Precisión (transmisor, reemplazable)
    Influencia de la tensión de alimentación ≤ ±0,01 %/V de desviación respecto a 24 V
    Influencia de la carga ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Deriva por variación de temperatura Td = ±(15 ppm/K × rango máx. de medida + 50 ppm/K × rango de medida prefijado) x Δθ
    Pt100 0,2 K o 0,08 %
    Condiciones de trabajo (transmisor, reemplazable)
    Temperatura ambiente -40 a +85 °C
    Clase climática Según IEC 60 654-1, clase C
    Protección contra vibraciones 4 g / 2 a 150 Hz conforme a IEC 60 068-2-6
    EMC (compatibilidad electromagnética)  Resistencia a sacudidas y emisiones interferentes según IEC 61326 y NAMUR NE 21

    Dimensiones (en mm)

    L = Longitud de inmersión

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    Conexiones eléctricas

     

     

    Fuente de alimentación y salida de corriente

  • Más documentos para TSM187