Sonda compacta de temperatura

Sonda compacta de temperatura con rosca para aplicaciones sencillas

Easytemp TSM487

desde €123,-
Pago según condiciones acordadas o con
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
¿Necesita ayuda?

934 803 366

    • Sensor y transmisor de alta precisión
    • Elemento de inserción reemplazable con aislamiento de fibra de vidrio
    • Electrónica reemplazable

    Especificaciones generales

    Longitudes de inmersión (diámetro) 50 / 100 / 150 / 250 mm (⌀ 6 mm)

     

    Rango de temperatura

    –30 a +170 °C, 0 a 100 °C, 0 a 200 °C

     

    Presión

    20 bar a +20 °C

    Tolerancia

    <0,08 %, Pt100 clase A

    Tiempo de respuesta ≤3,5 s (T50), ≤8 s (T90)
    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Rango de medidaLongitud inmersión L1 a 34 a 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC50mm150,-135,-123,- TSM487-ADD
    100mm150,-135,-123,- TSM487-BDD
    150mm152,-137,-125,- TSM487-CDD
    250mm154,-138,-126,- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC50mm150,-135,-123,- TSM487-AFE
    100mm150,-135,-123,- TSM487-BFE
    150mm152,-137,-125,- TSM487-CFE
    250mm154,-138,-126,- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC50mm150,-135,-123,- TSM487-AFH
    100mm150,-135,-123,- TSM487-BFH
    150mm152,-137,-125,- TSM487-CFH
    250mm154,-138,-126,- TSM487-DFH

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    La sonda compacta Easytemp TSM487 se utiliza habitualmente en aplicaciones poco o medianamente exigentes, en sistemas de tuberías y depósitos a temperaturas y presiones moderadas.

     

    Funcionamiento

    La termorresistencia de inserción con aislamiento de fibra de vidrio se encuentra alojado en un tubo de protección con conexión a proceso G ½". El transmisor para cabezal (DIN 43729 tipo B) es de aluminio. La electrónica integrada convierte linealmente los valores de resistencia en señales de temperatura de 4 a 20 mA.

    Ejemplo de aplicación

    Instalación en tuberías:

    a) En codos, en sentido contrario al caudal

    b) En tuberías pequeñas, inclinado en sentido contrario al caudal

    c) En sentido perpendicular al caudal

  • Datos técnicos

    Sensor
    Elemento sensor Resistencia de platino, 1 × Pt100 (100 Ω a 0 °C)
    Rango de medida –30 a 170 °C, 0 a 100 °C, 0 a 200 °C
    Tolerancia Clase A según IEC 751: –50 a +250 °C
    Cableado Conexión a cuatro hilos, cable con envoltura aislante de fibra de vidrio
    Resistencia de aislamiento ≥100 MΩ, tensión de prueba de 250 V a temperatura ambiente
    Presión máxima 20 bar a 20 °C
    Tiempo de respuesta T50/3,5 s; T90/8 s; según IEC 751
    Conexión a proceso
    Versión DIN 43772 tipo 2G
    Conexión G ½" 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Cabezal de conexiones
    Tipo DIN 43729 tipo B
    Clase de protección IP 66/68
    Conexiones eléctricas M20 × 1,5
    Materiales Aluminio, recubierto con polvo de poliéster
    Salida (transmisor, reemplazable)
    Señal de salida Transmisión de 4 a 20 mA lineal con respecto a la temperatura y la resistencia
    Carga máxima (Valimentación –8 V) / 0,022 A
    Corriente de entrada requerida ≤ 3,5 mA
    Corriente máxima ≤ 23 mA
    Retardo en la activación 4 s (durante activación Ia = 3,8 mA)
    Tiempo de respuesta 1 s
    Señal de alarma (transmisor, reemplazable)
    Por debajo del rango Caída lineal hasta 3,8 mA
    Por encima del rango Subida lineal hasta 20,5 mA
    Rotura del sensor/cortocircuito en el sensor ≥21,0 mA
    Conexión eléctrica (transmisor, reemplazable)
    Fuente de alimentación Ub = 8 a 35 V, protegida contra inversión de polaridad
    Aislamiento galvánico Û = 3,75 kV
    Rizado admisible Uss ≤5 V a Ub ≥13 V, fmáx = 1 kHz
    Condiciones de referencia Temperatura de calibración +23°C ± 5 K
    Precisión (transmisor, reemplazable)
    Influencia de la tensión de alimentación ≤ ±0,01 %/V de desviación respecto a 24 V
    Influencia de la carga ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Deriva por variación de temperatura Td = ±(15 ppm/K × rango de medida máx. + 50 ppm/K × rango de medida prefijado) × Δθ
    Pt100 0,2 K o 0,08 %
    Condiciones de trabajo (transmisor, reemplazable)
    Temperatura ambiente –40 a +85 °C
    Clase climática Según IEC 60 654-1, clase C
    Protección contra vibraciones 4 g / 2 a 150 Hz según IEC 60 068-2-6
    EMC (compatibilidad electromagnética) Resistencia a sacudidas y emisiones interferentes según IEC 61326 y NAMUR NE 21

    Dimensiones (en mm)

    L = Longitud de inmersión

    Instalación conforme al manual de instrucciones

    Conexiones eléctricas

    Fuente de alimentación y salida de corriente

  • Más documentos para TSM487