Termorresistencia para aplicaciones exigentes

Termorresistencia con rosca para aplicaciones exigentes

Omnigrad T TST187

desde €68,-
Pago según condiciones acordadas o con
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
¿Necesita ayuda?

934 803 366

    • Precisión de clase A (según IEC 751 o EN 60751)
    • Termopar de inserción reemplazable con aislamiento mineral
    • Con vaina, conexión a proceso roscada y cuello de extensión

    Especificaciones generales

    Rango de temperatura

    –50 a +400 °C

    Tolerancia

    Pt100 clase A

    Longitud de inmersión (diámetro)  120 / 160 / 250 / 400 mm(⌀ 9 mm)

     

    Tiempo de respuesta ≤18 s (T50); ≤55 s (T90)
    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Tipo terminalesLongitud inmersión L1 a 34 a 1011+
    Hilos sueltos120 mm78,-72,-68,- TST187-1A2A
    160 mm78,-72,-68,- TST187-1A2B
    250 mm87,-81,-76,- TST187-1A2C
    400 mm87,-81,-76,- TST187-1A2D
    Bloque terminal120 mm85,-79,-75,- TST187-1A3A
    160 mm85,-79,-75,- TST187-1A3B
    250 mm94,-88,-83,- TST187-1A3C
    400 mm94,-88,-83,- TST187-1A3D

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.11.2017.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicaciones

    La gama de termorresistencias Omnigrad T TST187 RTD cubre una gran variedad de necesidades del mercado. Sus aplicaciones típicas se encuentran en las industrias química y farmacéutica, las industrias de papel y pulpa, de aguas residuales y la industria alimentaria. Se utilizan habitualmente en depósitos y sistemas de tuberías y cuando se requieren tiempos de respuesta razonables.

    Funcionamiento

    El termorresistencia Omnigrad T TST187 RTD incluye un termopar de inserción reemplazable, con aislante mineral, y una conexión a proceso G½". El transmisor para cabezal (DIN 43729 tipo B) está aislado térmicamente mediante un cuello de extensión. La termorresistencia de inserción está disponible con hilos sueltos para su montaje en cabezal transmisor o con bloque de terminales.

    Ejemplo de aplicación

    Instalación en tuberías:

    a) En codos, en sentido contrario al caudal
    b) En tuberías pequeñas, inclinado en sentido contrario al caudal
    c) En sentido perpendicular al caudal

  • Datos técnicos

    Sensor
    Elemento sensor Resistencia de platino, 1 × Pt100 (100 Ω a 0 °C)
    Tolerancia Clase A según IEC 751: –50 a +250 °C, Clase B según IEC 751: 250 a 400 °C
    Cableado Conexión a cuatro hilos
    Resistencia de aislamiento ≥100 MΩ, tensión de prueba de 250 V a temperatura ambiente
    Conexiones eléctricas Hilos sueltos o con bloque de terminales
    Diámetro de la vaina 6 mm
    Temperatura de trabajo –50 a +400 °C
    Varilla Cable con aislante mineral (MgO)
    Tiempo de respuesta T50/18 s; T90/55 s; según IEC 751, en agua corriente a 0,4 m/s
    Condiciones de trabajo 50 bar a +20 °C, 1 bar a +400 °C
    Tubo de protección
    Forma  DIN 43772 tipo 2 G
    Diámetro   9 mm
    Materiales  SS 316Ti/1.4571
    Conexión a proceso
    Forma  DIN 43772 tipo 2 G
     Rosca  G ½" 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Cabezal de conexiones
    Tipo  DIN 43729 tipo B
    Clase de protección  IP 66/68
    Conexiones eléctricas  M20×1,5, prensaestopas
    Materiales Aluminio, recubierto con polvo de poliéster

    Dimensiones (en mm)

    L = Longitud de inmersión

    Instalación conforme al manual de instructiones

    Conexiones eléctricas

    Regleta de terminales

    Para conectar directamente el cable

    a) rojo
    b) blanco

    Hilos sueltos

    Para montaje del transmisor para cabezal

    a) rojo
    b) blanco

    Valores de tolerancia

    a) Clase A (°C)
    b) Clase B (°B)

  • Más documentos para TST187