Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de producto de sonda de temperatura TM101 con RTD o TC

iTHERM ModuLine TM101

Sonda de temperatura con RTD o termopar para una instalación directa en varias aplicaciones industriales

TM101
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Clase A conforme a IEC 60751
    Clase B conforme a IEC 60751
    Clase estándar conforme a ASTM E230
    Clase 2 conforme a IEC 60584-2

  • Tiempo de respuesta

    t90 alrededor de 17 s
    según la configuración

  • Máx. presión de proceso (estática)

    según la configuración

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 TF básico:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)
    Termopar:
    Tipo K hasta 600 °C (1.112 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 1.000,0 mm (39")

Ámbito de aplicación

Las sondas de temperatura básicas ofrecen un rendimiento de medición de temperatura fiable con tecnología de sensores básica, un cuello de extensión estándar y un elemento de inserción fijo no reemplazable para usar en zonas sin peligro de explosión. Los equipos están disponibles con transmisores para cabezal opcionales con tecnología Bluetooth y salida de 4 a 20 mA o comunicación HART®, lo que ofrece una mayor precisión y fiabilidad de medición en comparación con los sensores de conexión directa por cable.

  • Amplia gama de aplicaciones

  • Rango de medición: -50 a +650 °C (-58 a +1202 °F)

  • Rango de presión: hasta 50 bar (725 psi)

  • Clase de protección: hasta IP68

  • Apto para zonas sin peligro de explosión

Ventajas

  • Excelente relación calidad-precio y rápido suministro a nivel mundial

  • Selección de producto intuitiva y diseño inteligente para un mantenimiento sencillo

  • Una amplia gama de conexiones a proceso

  • Conectividad vía Bluetooth® (opcional)

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products