Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Transductor de presión con membrana metálica higiénica de montaje enrasado

Cerabar PMP23 - Reemplaza PMP135

desde €220,-
Pago según condiciones acordadas o con
  • Maestro
  • MasterCard
  • Visa
¿Necesita ayuda?

934 803 366

    • Alta reproducibilidad y estabilidad a largo plazo
    • Rangos de medición personalizados
    • Aceite de relleno autorizado por la FDA

    Especificaciones generales

    Producto Gases, vapores, líquidos y polvo
    Salida 4 a 20 mA
    Precisión de referencia ±0,3 %
    Rango de temperaturas de proceso –10 a +100 °C; +135 °C durante un máximo de una hora
    Rangos de medición

    De –400 a +400 mbar
    a –1 a +40 bar

    Cerabar PMP23 : Zona no clasificada- Campo de medida personalizado

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Salida / Conexión eléctricaConexión a proceso1 a 34 a 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA1xxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA1xxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA1xxxJxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 : Zona no clasificada - Campo de medida = rango del sensor

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Salida - Conexión eléctricaConexión a proceso1 a 34 a 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA1xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA1xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA1xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA1xxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA7xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA7xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA7xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA7xxxBxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA1NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA1NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA1NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA1NxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA7NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA7NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA7NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA7NxxBxxx

    Cerabar PMP23 : ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb - Campo de medida = rango del sensor

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Salida / Conexión eléctricaConexión a proceso1 a 34 a 1011+
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A359,-323,-294,- PMP23-BA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG366,-329,-300,- PMP23-BA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG370,-333,-303,- PMP23-BA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG405,-365,-332,- PMP23-BA1NxxJxxx

    Accessories

    Producto / VersiónPrecio/unid. en EURReferencia
    Casquillo adapt. para soldar G1", 316L Conexión a proceso con montaje enrasado Material: 316L. Uso: PMP135, PTP35, PMP51, PMP23, PTP33B. Instalación correcta sólo con dummy.74,78 52005087
    Casquillo adaptador G1", 316L, 3.1 Conexión a proceso con montaje enrasado. Material: 316L. Certificado de Materiales EN10204-3.1 Uso: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B. Instalación correcta sólo con dummy.125,30 52010171
    Casquillo para soldar G 1", d=60, 316L Conexión a proceso en montaje enrasado. Material: 316L. Junta: junta tórica de silicona. Cumple FDA, EHEDG, 3-A Uso: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.38,86 52001051
    Casquillo para soldar G1" d=60 316L, 3.1 Conexión a proceso montaje enrasado. Material: 316L. Cert. inspección EN10204-3.1 material. Junta: junta tórica silicona. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Uso: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL260/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/52, PMP23, PMP51, PMP135, PTP35, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.137,45 52011896
    Base para Enchufe 4 polos 125V, 4A-M12 Base de enchufe M12 Uso: Para conector M1215,55 52006263
    Cable 4x0.34, caja M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m Conector hembra M12. 5m cable PVC, cierre Cu Sn/Ni. Uso: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7,25 52010285
    Conector M12 90 grados Conexión para conector M12 Uso: M12.25,41 71114212
    Cable 4x0,34, caja M12, 316L, 90o, L=5m Conector hembra M12x1 5m cable PVC, cierre 316L Especial para aplicaciones sanitarias20,81 52024216
    Display PHX20 Display 4-20mA, 4 dígitos rojos Conector DIN43650, Protección IP65. Escalado libre de la indicación Caída de tensión <= 5V. Uso: Cerabar T144,-134,-127,- 52022914

    Precios netos, IVA no incluido. Validez hasta 30.09.2020.
    Conforme a nuestras
    Condiciones de Venta Generales

    ¿El transductor de presión Cerabar no se ajusta completamente a su aplicación?

    Los que compraron este producto también vieron

  • Aplicación

    El Cerabar es un transductor de presión que se utiliza en la medición de presiones absolutas y relativas en gases, vapores, líquidos y polvo para aplicaciones con requisitos higiénicos. El Cerabar se puede utilizar en aplicaciones versátiles gracias a una amplia gama de autorizaciones y conexiones a proceso.

    Funcionamiento

    La presión de proceso flexiona el sello metálico separador del sensor y el fluido de relleno transfiere la presión a un puente de Wheatstone (tecnología de semiconductores). Se mide y se procesa el cambio en la tensión de salida del puente debido a la presión.

    Ejemplo de aplicación

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    Transductor de presión Cerabar PMP23 salida analógica de 4 a 20 mA (a) con fuente de alimentación auxiliar, tal como RN221N o RMA42 (b) desde E-direct

  • Datos técnicos

    Salida
    Señal de salida 4 a 20 mA (2-hilos)
    IO-Link 4-20 mA (3 o 4-hilos)
    Capacidad de conmutación

    – Estado de conmutación ON: Ia ≤ 250 mA
    – Estado de conmutación OFF: Ia ≤ 1 mA
    – Caída de tensión PNP: ≤2 V

    Intervalo de señal
    4 a 20 mA
    3,8 a 20,5 mA
    Carga RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Señal en alarma
    4 a 20 mA
    alarma máx. >21 mA;
    corriente de alarma mín. ajustable
    Comportamiento dinámico 4 a 20 mA: Constante de tiempo (T90) 15 ms
    IO-Link: Constante de tiempo (T90) 16 ms
    1) RLmax: resistencia de carga máxima; UB: tensión de alimentación
    Fuente de alimentación
    Tensión de alimentación 10 a 30 V en CC
    Consumo de corriente 4 a 20 mA: ≤26 mA
    IO-Link: Max. ≤300 mA
    Grado de protección – Cable: IP66/68 NEMA Tipo 4X/6P
    – Conector M12 de plástico: IP65/67 NEMA Tipo 4X
    – Conector M12 metálico: IP66/69 NEMA Tipo 4X
    – Conector de válvula: IP65 NEMA Tipo 4X
    Influencia de la fuente de alimentación ≤0,005 % of URL/1 V
    Rizado residual ±5 %
    Características de rendimiento
    Precisión de referencia ±0,3 %
    Cambio por dispersión térmica de la salida del punto cero y de la salida de span <1 bar: <1,2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Estabilidad a largo plazo

    1 año: ±0,2 %;
    5 años: ±0,4 %;
    8 años: ±0,45 %

    Tiempo de Encendido ≤2 s
    Entorno
    Rango de temperatura ambiente –40 a +85 °C
    Dispositivos para zona clasificada Ex o con IO-Link: –40 a +70 °C
    Rango de temperatura de almacenamiento –40 a +85 °C
    Clase climática Clase 4K4H
    Compatibilidad
    electromagnética
    – Emisión de interferencias según la EN 61326 equipos B
    – Inmunidad a interferencias según EN 61326 anexo A (sector industrial)
    – Recomendación NAMUR sobre compatibilidad electromagnética (EMC) (NE21)(no para dispositivos con IO-Link)
    Proceso
    Rango de temperaturas de proceso –10 a +100 °C;
    +135 °C durante un máximo de una hora
    Materiales
    Materiales que no están en contacto con el proceso – Caja: Acero inoxidable 316L
    – Aceite de llenado: Aceite sintético NSF-H1 según FDA 21 CFR 178.3570
    Materiales en contacto con el proceso – Conexiones a proceso: 316L
    – Sello metálico separador: AISI 316L
    – Certificado TSE de idoneidadpara todos los elementos del equipo que entran en contacto con el proceso
    Homologaciones
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    3-A, EHEDG, EG1935/2004
    Directiva sobre presión de los equipos

    Dimensiones (en mm)

    Caja

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) Conector M12, Cubierta de la caja de plásticoInstalación

    b) Conector M12 Cubierta de la caja de metal

    c) Conector de válvula

    d) Cable

     

    Instalación según el manual de instrucciones

    Conexiones a proceso con membrana metálica enrasada

    a) Rosca ISO 228 G 1" Junta metálica

    b) Rosca ISO 228 G 1" Junta tórica

    c) Rosca M24×1.5

     

    Conexiones higiénicas

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c)DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e)Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F Rohr DN25-32

    i) Varivent N Rohr DN40-162

    j) Adaptador universal 44 mm

    Conexiones eléctricas

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) Salida 4 a 20 mA

    b) Conector M12

    c) Conector de válvula

    d) Cable

    e) Dispositivos con IO-Link

    f) Conector M12

     

    Cable:
    1: marrón = L+
    2: azul = L-
    3: verde/amarillo = tierra conexión
    (a): conducto de aire de referencia

  • Más documentos para PMP23
  • IO-Link

    Además de sus beneficios generales, que se resumen más adelante, utilizar el protocolo de comunicación punto a punto IO-Link con nuestro sensor de presión higiénico PMP23 permite:

    • Configurar el rango de medida
    • Configurar la salida analógica y la salida conmutada

     

    Beneficios generales del IO-Link

    Valores digitales medidos:

    • Transmisión sin fallos (p. ej. causados por interferencias electromagnéticas)
    • Sin conversión A/D, por tanto, mayor precisión total

     

    Datos adicionales:

    • Posibilidad de transmisión de más parámetros
    • Información detallada en caso de fallo
    • Información de proceso adicional

     

    Almacenamiento de parámetros principales

    • Posibilidad de configurar parámetros del dispositivo desde el IO-LINK master
    • La configuración de un dispositivo puede ser copiada en el siguiente
    • Manteniento remoto del sensor
  • Código antiguo: PMP135

    Código antiguo:

    Buscar:
    No hay resultados