Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Product picture temperature head transmitter iTEMP TMT80

iTEMP TMT80
Temperature head transmitter

Transformation of the sensor signals into stable and standardized output signal for all industries

TMT80
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
from CHF ??.-

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Accuracy

    (Pt100, -50...250 °C) <= 0,5 K
    (Pt100, -58...482 °F) <= 0,9 °F

Käyttöalue

This transmitter is configurable and supports both selected resistance sensor types and thermocouples. In order to obtain the highest measurement precision, linearization characteristics for every type of sensor are stored in the transmitter.
The standardized output signal used for process measurement is a 4 to 20 mA signal. This offers fast, easy and cost-saving temperature measuring and reliable measurement values for a wide range of non-ex industry applications.

  • PC programmable (PCP) temperature head transmitter for converting various input signals into a scalable 4 to 20 mA analog output signal

  • Suitable for resistance thermometer (RTD) and thermocouple (TC)

  • Device configuration using PC with configuration kit and PC software ReadWin 2000

Edut

  • 2-wire technology, 4 to 20 mA analog output

  • Fault signal on sensor break or short circuit,
    presettable to NAMUR NE 43

  • Meets the EMC requirements as per NAMUR NE 21

  • Galvanic isolation 500 V (input/output)

  • Application specific measuring range setting

Fundamental-valikoima

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products