Complete measuring point for pH, conductivity or oxygen

Täydellinen Memosens-teknologialla varustettu pH, johtokyvyn ja hapen mittauspiste

Analyysimittaussovellus Liquiline CM14-vahvistimen avulla

Alkaen €581,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Helppo kalibrointi
    • Tehdaskalibroidut anturit
    • Kaksi mA-lähtöä

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Mitat 96 × 48 × 175 mm
    Tulosignaali 1 × Memosens
    Lähtö 2 × rele, 2 × analoginen, 1 × parametri, 1 × lämpötila
    Näyttö LCD – 2-johtoinen; musta/ valkoinen/keltainen; hälytystila: väri vaihtuu punaiseksi; vaihtotoiminto
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    pH-setti1 - 34 - 1011+
    CM14 pH-setti 1 mittauspiiri antureineen Mittauslähetin, 10m anturikaapeli, digitaalinen anturi pH-yhdistelmäelektrodi CPS11D, A-lasi 1-12 pH Memosens709,-638,-581,- 71136420
    CM14 pH-setti 2 mittauspiiri antureineen Mittauslähetin, 10m anturikaapeli, digitaalinen anturi pH-yhdistelmäelektrodi CPS11D, B-lasi 1-14 pH Memosens709,-638,-581,- 71136421
    CM14 pH-setti 3 mittauspiiri antureineen Mittauslähetin, 10m anturikaapeli, digitaalinen anturi pH-anturi CPF81D, 0-11 pH Memosens818,-736,-671,- 71136419
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Johtokykysetti1 - 34 - 1011+
    CM14 johtokykysetti 1, konduktiivinen mittauspiiri antureineen Mittauslähetin, 10m anturikaapeli, digitaalinen anturi johtokykyanturi CLS15D, k=0,01 1/cm Memosens975,-877,-799,- 71136251
    CM14 johtokykysetti 2, konduktiivinen mittauspiiri antureineen Mittauslähetin, 10m anturikaapeli, digitaalinen anturi johtokykyanturi CLS15D, k=0,1 1/cm Memosens975,-877,-799,- 71136252
    CM14 johtokykysetti 3, konduktiivinen mittauspiiri antureineen Mittauslähetin, digitaalinen anturi johtokykyanturi CLS50D, Memosens1.377,-1.239,-1.129,- 71136253
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Liuennut happi -setti1 - 34 - 1011+
    CM14 Liuennut happi -setti 1 mittauspiiri antureineen Mittauslähetin, 10m anturikaapeli, digitaalinen anturi Liuenneen hapen anturi COS51D, Memosens1.343,-1.208,-1.101,- 71136585

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 28.02.2018 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Liquiline CM14 on pienikokoinen 4-johdin-lähetin analyysimittauksille, joka voidaan asentaa ohjaustauluihin tai kytkentäkaappeihin.

    Toiminta

    pH/redoxin, johtokyvyn ja hapen anturit taltioivat mittausarvot paikan päällä. Ne välitetään digitaalisesti Memosens-teknologiaa käyttävälle Liquiline CM14 -lähettimelle. Lähetin muuntaa signaalin 0/4...20 mA-signaaliksi. Tämän lisäksi lämpötila voidaan lähettää toisena virtasignaalina. Signaalien vähimmäisarvoja valvotaan kahdella rajareleellä.

    Käyttöesimerkki

    1 Anturilla varustettu kokoonpano (tilaa varustus erikseen) 
    2 Mittauskaapeli
    3 Lähetin Liquiline CM14

  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Tulon tyyppi Digitaalinen anturin tulo Memosens
    Kaapelin tyyppi Memosens-datakaapeli CYK10 tai anturin kiinteä kaapeli, kumpikin kaapeliholkeilla tai pyöreällä M12-liitinpistokkeella
    Johdon pituus 10 m (maks. 100 m)
    Lähto
    Lähtösignaali 2 × 0/4...20 mA aktiivinen, potentiaalieristetty toisistaan ja anturin virtapiirista
    Kuormitus Maks. 500 Ω
    Lineaarisuus/ lähetyskäyttäytyminen Lineaarinen
    Tilalähto "Avokollektori"
    Relelähto
    Releen tyyppi 2 vaihtokosketinta
    Kytkentävirta

    Maks. 0,5 A @ 24 V DC

    maks. 0,5 A @ 253 V AC

    min. 100 mW (5 V / 10 mA)

    Kaapelin poikkipinta- ala Maks. 2,5 mm2 (14 AWG)
    Virtalähde
    Syöttöjännite Laaja-alainen virtalähde 24...230 V AC/DC (–20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Suoritusarvot
    Vasteaika

    Virtalähtö

    t90 = maks. 500 ms, nousulle

    0:sta 20 mA:iin

    Vertailulämpötila 25 °C
    Resoluution virtalähto

    >13 bittia

    Asennusolosuhteet
    Asennuspaikka

    Ohjaustaulu, aukon koko 92 × 45 mm

    Ohjaustaulun enimmäisvahvuus 26 mm

    Asennusasento

    Asennusasento määräytyy näytön luettavuudesta

    Enimmäiskatselukulma +/– 45° näytön keskiakselista kaikissa suunnissa.

    Ympäristo
    Ympäristön lämpötila-alue –10...+60 °C
    Säilytystilan lämpötila-alue –40...+85 °C
    Sähkömagneettinen yhteensopivuus Häiriöemissio ja häiriönsieto EN 61326-1:2006 mukaan, luokka A teolliseen käyttöön
    Suojausluokka

    Edessä: IP65 / NEMA 4X

    Runko: kosketussuojaus IP20

    Suhteellinen kosteus 5...85 %, ei kondensoitumista
    Mekaaninen rakenne
    Paino 0,3 kg
    Materiaalit Kotelo, runko: polykarbonaatti Etukalvo: polyesteri, UV-kestäva
    Liittimet Maks. 2,5 mm2 (14 AWG) syöttöjohto, releet
    Sertifikaatit ja hyväksynnät

    CE-merkki

    Vaatimusten- mukaisuusvakuutus

    Tämä tuote on eurooppalaisten harmonisoitujen standardien vaatimusten mukainen. Siten se täyttää lakimääräiset EY-direktiivien vaatimukset. Valmistaja vahvistaa tuotteen onnistuneen testauksen tuotteeseen kiinnitetyllä CE-merkillä.

    Mitat (mm)

     

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkenta

    a) Anturi

    pH-mittaus

    Orbisint CPS11D

    Kaikki mitat mm

    Asennus käyttöohjeen mukaan

    Tekniset tiedot Orbisint CPS11D (lasielektrodi)
    Mittausparametrit pH-arvo, lämpötila
    Mittausalueet

    pH-sarja 1: 1...12 pH

    pH-sarja 2: 0...14 pH

    Prosessilämpötila

    pH-sarja (1 ja 2): –15...80 °C

    pH-sarja 2: 0...135 °C

    Prosessipaine

    pH-sarja 1: 0...6 bar

    pH-sarja 2: 0...16 bar

    Vaadittu väliaineen johtokyky Min. 50 μS/cm

    Orbipac CPF81D

    Kaikki mitat mm

    Asennus käyttöohjeen mukaan

    Tekniset tiedot Orbipac CPF81D (lasielektrodi)
    Mittausparametrit pH-arvo, lämpötila
    Mittausalueet 0...14 pH
    Prosessilämpötila 0...80 °C
    Prosessipaine 0...10 bar @ 80 °C
    Lasin impedanssi 150 MΩ @ 25 °C
    Vaadittu väliaineen johtokyky Min. 50 μS/cm

    Johtokyky, konduktiivinen

    Condumax CLS15D

    Kaikki mitat mm

    Asennus käyttöohjeen mukaan

    Tekniset tiedot Condumax CLS15D
    Mittausparametrit Johtavuus, lämpötila
    Mittausalueet

    Johtavuus-sarja 1: 0,04...20 μS/cm, k = 0,01 cm–1

    Johtavuus-sarja 2: 0,1...200 μS/cm, k = 0,1 cm–1

    Prosessilämpötila –20...120 °C
    Prosessipaine 12 bar @ 20 °C
    Maks. mittausvirhe 2 % mittausarvosta
    Toistettavuus 2 % mittausarvosta + 3 nS/cm

    Johtokyky, induktiivinen

    Indumax CLS50D

    Kaikki mitat mm

    Asennus käyttöohjeen mukaan

    Tekniset tiedot Indumax CLS50D
    Mittausparametrit Johtavuus, lämpötila
    Mittausalueet 2 μS/cm ... 2000 mS/cm (kompensoimaton)
    Prosessilämpötila –20...125 °C
    Prosessipaine Maks. 20 bar
    Maks. mittausvirhe

    –20...100 °C: ±(5 μS/cm + 0,5 % mittausarvosta)

    >100 °C: ±(10 μS/cm + 0.5 % of the measured value)

    Lämpötilan vasteaika Noin 7 min

    Happianturit

    Oxymax COS51D

    Kaikki mitat mm

    Asennus käyttöohjeen mukaan

    Tekniset tiedot Oxymax COS51D
    Mittausparametrit Liuonnut happi, lämpötila
    Mittausalueet

    0,01...100 mg/l;

    0,00...1000 % SAT

    0...2000 hPa

    Vasteaika

    t90: 3 minuuttia

    t98: 8 minuuttia (kumpikin @ 20 °C)

    Prosessilämpötila –5...50 °C
    Prosessipaine

    Maks. 10 bar

    Alipainetoiminnot ei luvallisia

    Maks. mittausvirhe

    ±1 % mittausarvosta

    Toistettavuus

    ±1 % mittausarvosta

  • Lisää dokumentteja aiheesta CM14