- Etusivu
- Tuotteet
- Tiedonkeruu & rekisteröinti
- Ecograph T RSG35
Paperiton piirturi ja data manager
Ecograph T RSG35
Kysy lisää!
+358 20 1103 640
-
-
Verkkopalvelin laitteen konfigurointiin ja mittauskäyrien näyttöön
- Maks 12 kpl universaalituloa (yleiskäyttöinen tulo), ja 6 kpl digitaalista tuloa
-
4 kpl matematiikkakanavaa
Tärkeimmät tekniset tiedot
Tallennusjakso 1 s ... 1 h Muisti 128 Mt sisäinen muisti, ulkoinen SD-kortti ja USB-tikku Tulot virta, jännite, pulssi/taajuus ja lämpötila Liitännät Ethernet, RS232/RS485 ja USB, Modbus RTU/TCP -orja Asennussyvyys
158 mm Näyttö 5,7" TFT-näytto Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Sovelluspaketti Tuloviesti Kommunikointi Kotelo 1 - 3 4 - 10 11+ Standardi 4x universaalitulo Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.092,- 983,- 896,- RSG35-BxA+AA Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 1.644,- 1.480,- 1.348,- RSG35-B1A+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.179,- 1.061,- 967,- RSG35-BxB+AA Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 1.731,- 1.558,- 1.419,- RSG35-B1B+AAG2 8x universaalitulo Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.283,- 1.155,- 1.052,- RSG35-CxA+AA Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 1.835,- 1.651,- 1.505,- RSG35-C1A+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.370,- 1.233,- 1.123,- RSG35-CxB+AA Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 1.922,- 1.729,- 1.576,- RSG35-C1B+AAG2 12x universaalitulo Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.474,- 1.327,- 1.209,- RSG35-DxA+AA Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 2.026,- 1.823,- 1.661,- RSG35-D1A+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.561,- 1.405,- 1.280,- RSG35-DxB+AA Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 2.112,- 1.901,- 1.732,- RSG35-D1B+AAG2 Ilman Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.075,- 968,- 882,- RSG35-AxC+AA Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 1.627,- 1.464,- 1.334,- RSG35-A1C+AAG2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.162,- 1.046,- 953,- RSG35-AxD+AA Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 1.713,- 1.542,- 1.405,- RSG35-A1D+AAG2 Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Sovelluspaketti Tuloviesti Kommunikointi Kotelo 1 - 3 4 - 10 11+ Matematiikka 4x universaalitulo Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.387,- 1.248,- 1.137,- RSG35-BxA+AAE1 Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 1.939,- 1.745,- 1.590,- RSG35-B1A+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.474,- 1.327,- 1.209,- RSG35-BxB+AAE1 Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 2.026,- 1.823,- 1.661,- RSG35-B1B+AAE1G2 8x universaalitulo Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.578,- 1.420,- 1.294,- RSG35-CxA+AAE1 Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 2.130,- 1.917,- 1.746,- RSG35-C1A+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.665,- 1.498,- 1.365,- RSG35-CxB+AAE1 Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 2.216,- 1.995,- 1.817,- RSG35-C1B+AAE1G2 12x universaalitulo Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.769,- 1.592,- 1.450,- RSG35-DxA+AAE1 Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 2.320,- 2.088,- 1.903,- RSG35-D1A+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.855,- 1.670,- 1.521,- RSG35-DxB+AAE1 Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 2.407,- 2.166,- 1.974,- RSG35-D1B+AAE1G2 Ilman Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.370,- 1.233,- 1.123,- RSG35-AxC+AAE1 Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 1.922,- 1.729,- 1.576,- RSG35-A1C+AAE1G2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Paneeliasennus 1.457,- 1.311,- 1.194,- RSG35-AxD+AAE1 Pöytämalli, kaapeli eurooppalaisella 2-napapistotulpalla maadoitettu 2.008,- 1.807,- 1.647,- RSG35-A1D+AAE1G2 Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.03.2020 saakka (valuutta:
). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
Endress+Hauserin käyttöehdotTämän tuotteen ostaneet olivat kiinnostuneita myös seuraavista tuotteista
-
-
Käyttökohteet
Ecograph T on sopiva ratkaisu moniin eri käyttökohteisiin, esimerkiksi:
- Laadun ja määrän valvonta vesi- ja jätevesilaitoksissa
- Voimaloiden prosessien valvonta
- Kriittisten prosessiparametrien näyttö ja taltiointi
- Säiliöiden inventaari- ja täyttöaste valvonta
- Lämpötilanvalvonta metalli- työstössa
Toiminta
Tietojen tallennus sisäisen muistin ja erillisen SD-kortin avulla. Kanaville voidaan kohdentaa vapaasti maks. kolmekymmentä sisäistä raja- arvoa. Raja-arvojen ylitykset / alitukset tallennetaan ja ne voidaan lisäksi ilmaista maks. kuuden releen välityksellä. Mitatut arvot voidaan tallentaa enintään neljään ryhmään erilaisilla tallennusjaksoilla. Ryhmät valitaan jog/shuttle-säätimellä ja esitetään monivärisellä TFT-näytöllä. Field Data Manager -ohjelmiston perusversio kuuluu tuotteen vakiovarustukseen. Tätä ohjelmistoa voidaan käyttää taltioitujen tietojen siirtoon, tietojen tallentamiseen SQL-tietokantaan ja tietojen ulkoiseen visualisointiin.
Käyttöesimerkki
Ecograph T RSG35 taltioi lämpötilaprofiilin putkessa.
-
Tekniset tiedot
Tuloarvot (universaalitulo)Tulojen lukumäära 0/4/8/12 Mitatut muuttujat Virta: 0...5/20 mA, 4...20 mA;
Jännite: 0...1/5/10 V, 1...5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;
Vastuslämpötila-anturi (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu53, Cu100;
Termoelementit: tyyppi J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;
Pulssitulo: maks. 13 kHz Taajuustulo: 0...10 kHz
Mittausvirhe ±0,1 % alueesta (virralle, jännitteelle, vastuslämpömittarille);
±0,01 % alueesta (taajuudelle)
Skannausnopeus 100 ms kaikille kanaville Erottelutarkkuus 24 bittia Tuloarvot (digitaalinen tulo)Tulojen määra 6 Taajuus Maks. 25 Hz Pulssin pituus Min. 20 ms laskurille
Min. 100 ms ohjaustulolle
Virta Maks. 2 mA Jännite Maks. 30 V Valittavat toiminnot Ohjaustulo, ON/OFF-viesti, pulssilaskuri, toiminta-aika, viesti+toiminta-aika.
Ohjaustulon toiminnot: tallennuksen aloitus, näytönsäästäjä päälle, ulkoisen muistin jakso, lukituksen asetus, ajan synkronointi, raja-arvovalvonta päälle/pois
Lähtöarvot (jännitteen lisälähtö)Jännite 24 V DC ±15% Virta Maks. 250 mA, oikosulkusuojattu Lähtöarvot (relelähtö)Hälytysrele 1x vaihtokosketin Vakiorele 5 relettä sulkeutuvalla (NO) -koskettimella, esim. raja-arvoille (voidaan konfiguroida avautuvaksi (NC) -koskettimeksi). Releen kytkentäkapasiteetti Maks. 3 A @ 250 V AC tai 3 A @ 30 V DC VirtalähdeSyöttöjännite ±24 V AC/DC (-10 % / +15 %) 50/60Hz
100...230 V AC (±10 %) 50/60Hz
Tehon kulutus 100...230 V: maks. 35 VA; 24 V: maks. 24 VA Liitännän tietoliittymä/tietoliikenneVakiomalli USB, Ethernet Lisävaihtoehdot Sarjaliitäntä RS232/RS485; Modbus RTU/TCP -orja KäyttöolosuhteetYmpäristön lämp.alue –10...+50 °C Varastointilämpötila –20...+60 °C Ilmastoluokka IEC 60654-1 mukaan: luokka B2 Kotelointiluokka Etupaneeli IP 65, NEMA 4; takapaneeli IP 20 EMC Häiriönsieto: IEC 61326 -sarjan (teollinen ympäristö) /
NAMUR NE 21 mukaan; häiriöemissiot: IEC 61326-1 mukaan luokka A
Mekaaninen rakennePaino Paneeliasenteinen versio noin 2,2 kg Materiaalit Etukehys: sinkkipainevalu
Kotelon paneelipuoliskot: teräslevy;
Näyttö: läpinäkyvä Makrolon-muovi
KäyttöliittymaNäytto TFT-värinäyttö (145 mm) Kielet Saksa, englanti, espanja, ranska, italia, hollanti, ruotsi, puola, portugali, tšekki, venäjä, japani, kiina Tietojen tallennusValittava tallennusjakso 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min;
1h
Sisäinen muisti 128 Mt Tyyp. tallennuspituus, muistijakso 1 min. 4 tuloa: 359 viikkoa
12 tuloa: 127 viikkoa
Ulkoinen muisti Tuetut SD-kortit: 512 Mt ... 32 Gt Mitat (mm)
Paneeliasennus
Asennus oppaan mukaan
Pöytäkoneen kotelo
Asennus oppaan mukaan
Kenttäkotelo IP65
Asennus oppaan mukaan
Sähkökytkenta
a) Syöttöjännite
b) Digitaalinen tulo (D)
c) Rele 1–6 maks. 250 V/3A
d) 24V lähtö: maks. 250 mA
e) Analogitulot
f) Tyyppi: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100
g) 0...5 V, 0...10 V, +/– 10 V, +/– 30 V
h) +/– 150 mV, +/– 1 V
i) Tyyppi: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R
j) Impulssi/ taajuus
k) LOW = 0...7 mA; HIGH = 13...20 mA; Umaks. = 2,5 V
-
Tekniset tiedot
Lisää dokumentteja aiheesta RSG35
