Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 400 mm (15,75")
Käyttöalue
This iTHERM thermometer has been designed to meet the basic requirements of the Food & Beverages and Life Sciences industries at the best price. It offers a variety of versions within a clearly segmented standard product. The result: Time and cost savings by simple and fast product selection. The device uses basic technology with features such as a fixed, non-replaceable insert, a wide range of process connections and international certification at an excellent value for money.
Specially designed for use in hygienic and aseptic applications in the Food & Beverages and Life Sciences industries
Measuring range: –50 to +200 °C (–8 to +392 °F)
Pressure range up to 50 bar (725 psi)
Protection class: up to IP69K
Can be used in non-hazardous areas
Edut
Excellent value for money and fast delivery
User-friendly and reliable from product selection to maintenance
International certification: hygiene standards as per 3-A® , EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability
Wide range of process connections
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Tekniset tiedot (TI)
iTHERM TM401
Englanti - 03/2022
Resistance thermometer for hygienic and aseptic applications
EN FI 18/03/202221/02/202030/03/201827/02/201520/12/2013Kieli:
Englanti
Versio:
18/03/2022
Tiedoston koko:
1.8 MB
Tiedoston nimi:
TI01058TEN_0622-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Englanti - 09/2023
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Kieli:
Englanti
Versio:
15/09/2023
Tiedoston koko:
2.9 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
iTHERM TM401
Resistance thermometer for hygienic and aseptic applications
EN FI 18/03/202221/02/202030/03/201827/02/201520/12/2013Kieli:
Englanti
Versio:
18/03/2022
Tiedoston koko:
1.8 MB
Tiedoston nimi:
TI01058TEN_0622-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Kieli:
Englanti
Versio:
15/09/2023
Tiedoston koko:
2.9 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Modulaariset hygieeniset lämpömittarit
Yleismalliset modulaariset lämpömittarit, joissa on RTD- tai
TC-armatuuri hygieniasovelluksiinEN FI 20/01/2020Kieli:
Suomi
Versio:
20/01/2020
Tiedoston koko:
593.4 KB
Tiedoston nimi:
BA02023TFI_0120.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Kieli:
Englanti
Versio:
15/09/2023
Tiedoston koko:
800.3 KB
Tiedoston nimi:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (julkaisu)
iTHERM TM4xx Innovatives modulares Thermometer
Topmoderne, modulare RTD-Temperaturfühler
für hygienische und aseptische AnwendungenKieli:
Saksa
Versio:
14/09/2022
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
PU01224T_09_DE_02.22 TM4xx.pdf
-
-
-
PU (julkaisu)
Ecograph T RSG35 Universeller Datenmanager
Prozesswerte überwachen, anzeigen,
aufzeichnen und übertragen
Der Ecograph T RSG35 Datenmanager ist eine einfache und dennoch
in höchstem Maße effektive Lösung zur manipulationssicheren
Datenaufzeichnung.
Das intelligente Gerät lässt sich perfekt überall dort
integrieren, wo Prozessparameter angezeigt, aufgezeichnet, analysiert
und überwacht werden müssen.Kieli:
Saksa
Versio:
14/09/2022
Tiedoston koko:
2.1 MB
Tiedoston nimi:
PU01244T_09_DE_01.17 RSG35.pdf
-
-
-
PU (julkaisu)
iTHERM TM4xx Innovative modular temperature assemblies
Advanced, modularRTD temperature probes
for hygienic and aseptic applicationsKieli:
Englanti
Versio:
09/08/2022
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
PU01224T_09_EN_02.22 TM4xx.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Kieli:
Saksa
Versio:
17/05/2023
Tiedoston koko:
17.9 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Kieli:
Englanti
Versio:
17/05/2023
Tiedoston koko:
18 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-