Liquipoint FTW33 - Point level switch for liquid, pasty and sticky media
A3IOLINK



Konduktiivinen pintakytkin, viskoosiset nesteet elintarvike-
ja juomateollisuudessa

Liquipoint FTW33

Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Asennus samaan tasoon säiliön ja putken sisäpinnan kanssa
    • Vesi- ja öljypohjaisille aineille
    • Luotettava kytkentätoiminto, kerrostumakompensoinnin ansiosta 

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Väliaine Vesi- ja öljypohjaiset väliaineet, jos DC ≥ 2
    Asennus Säiliöt ja putket
    Prosessin lämpötila-alue –20...+100 °C (1 tunnin ajan: +150 °C)
    Prosessin painealue –1...+25 bar
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Sähköinen kytkentäProsessiyhde1 - 34 - 1011+
    Liitin M12, IP65/67 NEMA Type 4 Encl.Kierre ISO228 G1, 316L, asennus> lisätarvikehitsausyhteeseen291,-262,-239,- FTW33-AAxMWSJ
    Kierre G1/2, 316L asennus > kaulusyhteeseen hygieninen287,-258,-235,- FTW33-AAxMWVJ
    Kierre ISO228 G3/4, 316L,asennus > lisätarvikehitsausyhteeseen279,-251,-229,- FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40 ilman kaulusmutteria, 316L328,-295,-269,- FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 ilman kaulusmutteria, 316L328,-295,-269,- FTW33-AAxM1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40328,-295,-269,- FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50328,-295,-269,- FTW33-AAxM3EJ
    Liitin M12, IP66/68/69K NEMA Type 4/6P Encl.Kierre ISO228 G1, 316L, asennus> lisätarvikehitsausyhteeseen315,-283,-258,- FTW33-AAxNWSJ
    Kierre G1/2, 316L asennus > kaulusyhteeseen hygieninen310,-279,-254,- FTW33-AAxNWVJ
    Kierre ISO228 G3/4, 316L,asennus > lisätarvikehitsausyhteeseen303,-273,-248,- FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40 ilman kaulusmutteria, 316L351,-316,-288,- FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 ilman kaulusmutteria, 316L351,-316,-288,- FTW33-AAxN1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40351,-316,-288,- FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50351,-316,-288,- FTW33-AAxN3EJ

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Hitsausyhde G3/4 d=50, 316L Pinta-asennus prosessiyhde. Säiliöasennukseen. Materiaali: 316L Tiiviste: silikoni O-rengas. FDA, EHEDG, 3-A yhteensopiva. Käyttö: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC.26,52 71258355
    Hitsausyhde G3/4, d=29, 316L Yhteellä asennus samaan tasoon. Putkiasennukseen. Materiaali: 316L. Tiiviste: silikoni O-rengas. FDA, EHEDG, yhteensopiva.26,75 71258357
    Hitsausyhde G1, d=60, 316L Pinta-asennus prosessiyhde Materiaali: 316L. Tiiviste: silikoni O-rengas FDA, EHEDG, 3-A yhteensopiva38,86 52001051
    Hitsausyhde G1, d=53, 316L Yhteellä asennus samaan tasoon. Materiaali: 316L. Tiiviste: silikoni O-rengas. FDA, EHEDG, 3-A yhteensopiva.38,87 71258358
    Kaapeli 4x0,34, kotelo M12, 316L, LED, 90o, L=5m M12 -pistokeliitin + sis.rak. LED. 5m kaapeli PVC, 316L tulppa. Erityisesti hygienisiin sovelluksiin. Käyttö: Laite + kosketinlähtö20,81 52018763
    Kaapeli 4x0,34, kotelo M12, Cu Sn/Ni, 90o, L=5m M12 -pistokeliitin. 5m kaapeli PVC, Cu Sn/Ni tulppa.7,25 52010285
    Kanta liittimelle 4-napa-125V, 4A-M12 M12 -kanta liittimelle Pistokeliitin Käyttö: liitin M12.15,55 52006263
    Käyttö: FTL20/20H, FTL50/50H/51/51H, FTL31/33, FTW33.7,25 71267011

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.09.2019 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Liquipoint FTW33 on viskoosisten ja takertuvien väliaineiden pintakytkin. Sitä käytetään varasto- ja sekoitussäiliöissä ja putkissa.Elintarvike- ja
    juomateollisuuden tarpeisiin kehitetty ja valmistettu Liquipoint FTW33 täyttää kansainväliset hygieniaa koskevat vaatimukset. Se sopii erityisen hyvin sellaisiin käyttökohteisiin, joissa asennus täytyy tehdä samaan tasoon säiliön sisäpinnan kanssa. Liquipoint FTW33 -kytkintä voidaan
    käyttää enintään 100 °C prosessilämpötiloissa jatkuvasti ja puhdistus- ja sterilisointiprosesseissa maks. 150 °C lämpötilassa 60 minuutin ajan. Liquipoint FTW33 -kytkintä voidaan käyttää myös vaahdon muodostumisen tunnistamisessa, mikä on yleistä elintarvike- ja juomateollisuuden piirissä.

    Toiminta

    Matala galvaanisesti eristetty vaihtovirtajännite johdetaan prosessia koskettavaan elektrodiin. Jos nestemäinen tai tahnamainen aine koskettaa elektrodia, tämä saa aikaan mitattavissa olevan sähkövirran ja Liquipoint FTW33 kytkeytyy. Kerrostumakompensointi takaa pintakytkimen
    luotettavan toiminnan, vaikka anturiin kertyisi ainetta.

    Käyttöesimerkki

    Point level switch for liquid, pasty and sticky media Liquipoint FTW33 - Installation example

    Mittausjärjestelmä koostuu Liquipoint FTW33-pintakytkimestä, joka voidaan kytkeä esimerkiksi ohjelmoitavaan logiikkaan (PLC).

    a) Ylitäyttösuojaus tai ylärajan tunnistus (MAKS)

    b) Pumpun kuivakäyntisuojaus (MIN)

    c) Alarajan tunnistus (MIN)

  • Tekniset tiedot

    Kosketinlähtö
    Toiminta

    – 3-johdin DC-PNP

    – positiivinen jännitesignaali elektroniikan kytkinlähdössä

    – IO-Link: 2 DC-PNP lähtöä, vapaasti konfiguroitavissa

    Maks kuorma 200 mA (oikosulkusuojattu)
    Jäännösjännite <3 V
    Jäännösvirta <100 μA
    Syöttöjännite

    – 10...30 V DC

    – IO-link: 18...30 V DC

    Tehon kulutus <1 W (maksimikuormituksella: 200 mA)
    Virran kulutus <15 mA
    Liitäntäkaapeli

    – M12-liitin: IEC 60947-5-2

    – Pistokeliitin: kaapelin poikkipinta-ala ≤1,5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Kaapeli: kaapelin poikkipinta-ala 0,75 mm² (AWG 20)

    Liitäntäkaapelin
    pituus

    – max 25 ohm/johdin, kokonaiskapasitanssi: <100nF

    – IO-link: <10 nF

    Suoritusarvot
    Vertailuolosuhteet

    – Ympäristön lämpötila: 20 °C ±5 °C

    – Nesteen lämpötila: 20 °C ±5 °C

    – Prosessipaine: 1 bar

    – Väliaine: vesi

    – Johtavuus: noin 200 μS/cm

    Maksimi epävarmuus ±1 mm normin DIN 61298-2 mukaan
    Hystereesi Maks. 1 mm
    Toistettavuus ±0,5 mm normin DIN 61298-2 mukaan
    Kytkentäviive

    – 0,5 s anturi peitetty (voidaan konfiguroida IO-linkin avulla 0,3 .. 60 s)

    – 1,0 s anturi vapaa (voidaan konfiguroida IO-linkin avulla 0,3 .. 60 s)

    Päällekytkentäviive

    – <1 s (ei kytkintilan muutosta)

    – IO-link: <2s (ei kytkintilan muutosta)

    Asennusasento Mikä tahansa asento
    Ympäristö
    Ympäristön
    lämpötila-alue
    Kotelo: –40...+70 °C (-40...58 °F)
    Varastointilämpötila –40...+85 °C
    Ilmastoluokka DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: testi Z/AD
    Kotelointiluokka

    – IP65 (pistokeliitin)

    – IP65/67 NEMA tyypin 4X kotelointi (liitin muovikotelossa)

    – IP66/68/69K NEMA tyypin 4X/6P kotelointi (M12-liitin metallikotelossa)

    – IP66/68 NEMA tyypin 4X/6P kotel. (kaapeli)

    Puhdistus

    Ulkopuoli tavanomaisia puhdistusaineita kestävä, Ecolab-testin mukaan.

    Sähkömagneettinen
    yhteensopivuus

    – EN 61326--Serie js NAMUR Recommendation EMV (NE21) standardin mukaisesti

    – Vain vaatimukset IEC/EN 61131-9 on voimassa , jos IO-link kommunikointi on käytössä

    Oikosulkusuojaus

    Ylikuormitus-/oikosulkusuojaus, kun I > 250 mA; anturi ei rikkoudu.
    Älykäs valvonta: tarkastus ylikuormituksen varalta 1,5 s välein; palaa normaaliin käyttötilaan ylikuormituksen/oikosulun aiheuttaneen vian korjauksen jälkeen

    Prosessi
    Prosessin
    lämpötila-alue
    20...100 °C (-4...+212 °F), M24 prosessiliitin EPDM tiivisteellä 1h: +130 °C (+266 °F)
    Prosessin painealue –1...+25 bar
    Vakio Vesi- tai alkoholipohjaisille aineille (DC ≥10)
    Laajennettu Öljypohjainen väliaine (DC > 2,4) tai väliaine, joka aiheuttaa vahvan kerrostumisen anturiin
    IO-Link Vesi-, alkoholi ja öljypohjaisten väliaineiden tai kiintoaineiden, joiden DC > 2,4 asetustoiminto
    Mekaaninen rakenne
    Paino n. 300 g
    Kostuvat osat – Anturi: 316L (1.4404), PEEK
    PEEK-materiaali täyttää standardien EU 1935/2004, 10/2011 sekä 2023/2006 ja FDA 21 CFR 177.2415 vaatimukset
    – Prosessiliitäntä: 316L (1.4404/1.4435)
    Kotelo

    Kotelokansi:
    – M12 metalli: 316L (1.4404)
    – M12 muovi: PPSU; rakennerengas: PBT/PC
    – Pistokeliitin, muovi: PPSU
    – Muovikaapeli: PPSU

    Kotelo: 316L (1.4404)

    Pinta Ra ≤ 0,76 μm
    Toiminto
     Optiot

    – Paikallinen

    – Testimagneetin avulla

    – IO-linkin käyttövalikon avulla

    Hyväksynnät
    Hyväksyntä CSA C/US yleiskäyttö
    Hygieeninen
    yhteensopivuus
    3-A EHEDG

    Mitat (mm)

    Kotelo, Sähköliitäntä

    Liquipoint FTW33 - Point level switch - Dimensions

    a) Metalli M12

    b) Muovi M12

    c) Muovinen pistokeliitin

     

    Asennus oppaan mukaan

     

    Prosessiliitännät

    Liquipoint FTW33 - Point level switch - Process connections

    a) Clamp-liitin DN25-38; 1...1½"

    b) Clamp-liitin DN40, 2"

    c) Meijeriyhde DN25, PN40

    d) Meijeriyhde DN40, PN40

    e) Kierre G¾"

    f) Kierre G1"

    g) Kierre M24×1,5

    h) Kierre G½" hygieeninen sovitin

     

    Asennus oppaan mukaan

     

    Sähkökytkentä

     M12-liitin

    Liquipoint FTW33 - M12-liitin

    a) Toiminnan valvonta antivalenssin avulla

    Venttiilipistoke

    Liquipoint FTW33 - Venttiilipistoke

    IO-link yksi kytkinlähtö

    Liquipoint FTW33 - IO-link yksi kytkinlähtö

    Kytkentä

    Liquipoint FTW33 - Kytkentä

    a) Minimi turvallisuus

    b) Kytkentä toimintojen valvonta XOR toiminnon avulla

    c) Maksimi turvallisuus

  • Lisää dokumentteja aiheesta FTW33
  • IO-Link

    IO-Link point-to-point -kommunikaatiota käyttävä pintakytkin Liquipoint FTW33 tarjoaa myös seuraavat edut:

    • Väliaineen DC-arvon asettelu < 2
    • Väliaineen kerrostuman paksuuden tarkastelu
    • Kaksi säädettävää kytkinlähtöä eri väliaineille

     

    IO-Link'in yleiset käyttäjäedut

    Digitaaliset mittausarvot:

    • Häiriövapaa tiedonsiirto (esim. EMC -häiriö)
    • Ei muunnoksia, joten parempi kokonaistarkkuus

     

    Enemmän tietoa

    • Mahdollisuus siirtää useampia arvoja
    • Yksityiskohtainen vikatieto
    • Laajempi prosessitieto

     

    Keskitetty prosessiparametrien tallennus

    • Mahdollisuus ladata asetukset 'master'ilta laitteeseen
    • Konfigurointi voidaan 'monistaa' laitteelta seuraavalle
    • Mittauspisteen 'etähuolto'