Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Measuring cell
+400 mbar....+40 bar
(+6 psi....+600 psi)
Käyttöalue
The Ceraphant PTP33B is a price-attractive pressure switch with metal diaphragm for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant. PTP33B with stainless steal housing is 3-A and EHEDG approved. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.
Pressure switch for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.
Process connections: Hygienic connections, threads
Process temperature: -10 to +100°C (+14 to +212°F); +135°C (275°F) for max. 1h
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to +600psi)
Accuracy: up to ±0.3%
Edut
Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control
Function check and information on site thanks to LEDs and digital display
Compact pressure transducer for hygienic applications
Suitable for CIP/SIP cleaning
Small flush mounted hygienic process connections with 3-A and EHEDG certification
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Englanti - 07/2023
Process pressure measurement
EN FI 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
31/07/2023
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
TI01246PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Kieli:
Englanti
Versio:
15/09/2023
Tiedoston koko:
2.9 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Process pressure measurement
EN FI 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
31/07/2023
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
TI01246PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and
gauge pressureEN FI 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
18/05/2018
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN FI 31/07/202330/09/202020/12/2018Kieli:
Englanti
Versio:
31/07/2023
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
BA01911PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Ceraphant PTP33B
Prosessipaineen mittaus
EN FI 01/05/202311/04/2023Kieli:
Suomi
Versio:
01/05/2023
Tiedoston koko:
329.4 KB
Tiedoston nimi:
KA01623PFI_0223-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prosessipaineen mittaus
EN FI 30/09/202020/12/2018Kieli:
Suomi
Versio:
30/09/2020
Tiedoston koko:
794.6 KB
Tiedoston nimi:
KA01404PFI_0220.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Lyhyt käyttöopas
Painekytkin absoluuttisen ja ylipaineen turvalliseen mittaukseen ja
valvontaanEN FI 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Kieli:
Suomi
Versio:
18/05/2018
Tiedoston koko:
624.8 KB
Tiedoston nimi:
KA01163PFI_0618.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Ceraphant PTP33B IO-Link
Prosessipaineen mittaus
EN FI 01/05/202303/10/2022Kieli:
Suomi
Versio:
01/05/2023
Tiedoston koko:
328.1 KB
Tiedoston nimi:
KA01626PFI_0223-00.pdf
-
-
-
ZE (sertifikaatti)
Ceraphant PTP33B
Konformitätserklärung/Declaration of Compliance
HE_00318_01.16EN FI 20/06/2016Kieli:
Englanti
Versio:
20/06/2016
Tiedoston koko:
927.3 KB
Tiedoston nimi:
ZE01032PA2_0116.pdf
-
-
-
ZE (sertifikaatti)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN FI 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Kieli:
Englanti
Versio:
07/02/2018
Tiedoston koko:
919.2 KB
Tiedoston nimi:
ZE01018PEN_0418.pdf
-