Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C for 1h
(275°F for 1h) -
Pressure measuring range
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Käyttöalue
The Cerabar PMP23 is a price-attractive and compact absolute or gauge pressure transmitter. The piezo-resistive measuring cell with flush-mounted 316L diaphragm was designed for applications in the hygienic industry. PMP23 offers various EHEDG and 3-A certified hygienic process connections, materials with FDA conformity, EG1935/2004 conformity, IP69 protection, optional IO-Link and hazardous area certificates. The device can be delivered with customized measuring ranges up to 40bar.
Pressure transducer to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Flush-mounted hygienic connections, flush mounted thread connections
Process temperature: -10°C to +100°C (-40°F to +212°F) and +135°C (+275°F) for max. 1h
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)
Accuracy: ±0.3% of span
International explosion protection certificates, hygienic certificates
Edut
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration via simple configuration tools or through the engineering system
Fully welded process connections maximize process safety by minimizing the use of gaskets
Enhanced process availability is ensured by the stringent use of 316L material and the possibility of IP 69 ingress protection for washdown conditions, as well as the high reproducibility and long-term stability of the product
A high flexibility of use and therefore lower storage costs are guaranteed as the PMP23 is suitable for CIP / SIP cleaning
The PMP23 can support the need for hygienic documentation and traceability in the plant as certification such as EHEDG, 3-A or (EC)1935/2004 are available among other relevant certificates and manufacturing declarations
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Käyttöohje (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Englanti - 04/2021
Process pressure measurement
EN FI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Kieli:
Englanti
Versio:
01/04/2021
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Cerabar PMP23
Englanti - 07/2023
Process pressure measurement
EN FI 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Kieli:
Englanti
Versio:
31/07/2023
Tiedoston koko:
890.4 KB
Tiedoston nimi:
TI01203PEN_1023-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Kieli:
Englanti
Versio:
15/09/2023
Tiedoston koko:
2.9 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Cerabar PMP23
Process pressure measurement
EN FI 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Kieli:
Englanti
Versio:
31/07/2023
Tiedoston koko:
890.4 KB
Tiedoston nimi:
TI01203PEN_1023-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN FI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Kieli:
Englanti
Versio:
01/04/2021
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN FI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Kieli:
Englanti
Versio:
01/04/2021
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Cerabar PMP23 IO-Link
Process pressure measurement
EN FI 31/07/202328/05/201931/10/2017Kieli:
Englanti
Versio:
31/07/2023
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
BA01784PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Cerabar PMP23 IO-Link
Prosessipaineen mittaus
EN FI 01/05/202311/04/2023Kieli:
Suomi
Versio:
01/05/2023
Tiedoston koko:
322.8 KB
Tiedoston nimi:
KA01601PFI_0223-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Cerabar PMP23
Prosessipaineen mittaus
EN FI 01/05/202311/04/2023Kieli:
Suomi
Versio:
01/05/2023
Tiedoston koko:
329.4 KB
Tiedoston nimi:
KA01600PFI_0223-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prosessipaineen mittaus
EN FI 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Kieli:
Suomi
Versio:
31/03/2021
Tiedoston koko:
768.7 KB
Tiedoston nimi:
KA01164PFI_0721.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Cerabar PMP23 IO-Link Lyhyt käyttöopas
Painemuunnin absoluuttisen ja ylipaineen turvalliseen mittaukseen ja
valvontaanEN FI 28/05/201919/11/2018Kieli:
Suomi
Versio:
28/05/2019
Tiedoston koko:
363 KB
Tiedoston nimi:
KA01402PFI_0219.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Installation Instructions
Gasket with metal ring for universal process adapter
Deltapilot M FMB50, Deltalpilot S FMB70, Deltabar FMD71, Deltabar S
FMD78, Cerabar M PMC51, Cerabar PMP23EN FI 31/03/2019Kieli:
Englanti
Versio:
31/03/2019
Tiedoston koko:
183.7 KB
Tiedoston nimi:
EA01253PA2_0119.pdf
-