Process indicator with control functionalities

Prosessinäyttö, pulssi- ja relelähdöillä ja skaalattavalla analogialähdöllä monipuolisiin valvonta- ja pumpunohjaussovelluksiin

RIA452

Alkaen €347,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Tuloviesti 2-johdin silmukasta, optiona luonnostaan vaarattomana

    • Pumpun ohjaustoiminto

    • Integroiva pulssilähto

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Näyttö 7-numeroinen/14- segmenttinen monivärinäytto
    Hyväksyntä ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC valinnainen
    Vakiomitat 96 × 96 mm
    Releet 4 tai 8 (valinnaisesti)
    Toiminta Linearisointi, pumpun ohjaustoiminto, integrointi
    Lähtö Valinnaisesti 1 × analoginen lähto
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäTuloviestitLähtöviestit1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alue0/4-20mA4x vaihtokosketin (SPDT) raja394,-366,-347,- RIA452-Ax11A11A
    4x vaihtokosketin (SPDT) raja + 1x analoginen U, I428,-398,-377,- RIA452-Ax12A11A
    8x vaihtokosketin (SPDT) raja + 1x pulssi + integrointi + linearisointi avoimelle kanavalle511,-475,-450,- RIA452-Ax13A11A
    8x vaihtokosketin (SPDT) raja + 1x analoginen + 1x pulssi + integrointi + linearisointi avoimelle kanavalle545,-507,-480,- RIA452-Ax14A11A
    4x vaihtokosketin (SPDT) raja + 1x pulssi + integrointi + linearisointi avoimelle kanavalle470,-437,-413,- RIA452-Ax15A11A
    Universaali U,I,R,RTD,TC4x vaihtokosketin (SPDT) raja449,-417,-395,- RIA452-Ax21A11A
    4x vaihtokosketin (SPDT) raja + 1x analoginen U, I483,-449,-425,- RIA452-Ax22A11A
    8x vaihtokosketin (SPDT) raja + 1x pulssi + integrointi + linearisointi avoimelle kanavalle566,-526,-498,- RIA452-Ax23A11A
    8x vaihtokosketin (SPDT) raja + 1x analoginen + 1x pulssi + integrointi + linearisointi avoimelle kanavalle600,-558,-528,- RIA452-Ax24A11A
    4x vaihtokosketin (SPDT) raja + 1x pulssi + integrointi + linearisointi avoimelle kanavalle525,-488,-462,- RIA452-Ax25A11A
    ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC0/4-20mA4x vaihtokosketin (SPDT) raja432,-402,-381,- RIA452-Bx11A11A
    4x vaihtokosketin (SPDT) raja + 1x analoginen U, I467,-434,-411,- RIA452-Bx12A11A
    8x vaihtokosketin (SPDT) raja + 1x pulssi + integrointi + linearisointi avoimelle kanavalle549,-511,-484,- RIA452-Bx13A11A
    8x vaihtokosketin (SPDT) raja + 1x analoginen + 1x pulssi + integrointi + linearisointi avoimelle kanavalle584,-543,-514,- RIA452-Bx14A11A
    4x vaihtokosketin (SPDT) raja + 1x pulssi + integrointi + linearisointi avoimelle kanavalle508,-473,-447,- RIA452-Bx15A11A

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Ohjelmointipaketti TXU10- PC-ohjelmoitaville laitteille. ohjelmisto + välikaapeli tietokoneen USB-porttiin. 4-napaliitin + ReadWin200096,34 TXU10-AA
    Kenttäkotelo, IP65 RIA452140,95 51009957

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.05.2018 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Prosessinäyttö RIA452 lukee ja näyttää mittaussignaalit erinomaisella resoluutiolla ja tarkkuudella. Sitä voidaan käyttää myös automati- soimaan ohjaustehtäviä raja-arvojen tai analogi- ja pulssilähtöjen välityksellä.

    Toiminta

    Maks. kahdeksan esiasetettavaa relettä valvoo, ettei mitattu arvo poikkea esiasetetuista raja-arvoista (alitus/ylitys). Muita releiden käyttötiloja ovat anturi- tai laitevirhehälytykset sekä eräajon ja pumppauksen ohjaustoiminnot (esim. vuorottainen pumpun ohjaus). Skaalattava analoginen lähtö tarjoaa monia eri vaihtoehtoja tulosignaalin siirtoon: zoomaustoiminto, linearisointi, säätöpoikkeama, vaihto käänteiseksi tai muunnos (tulo-/lähtömuunnos). Valinnainen pulssilähtö mahdol- listaa integroitujen prosessiarvojen luomisen. Käyttöönotto on helppoa sarjaliitännän ja PC-ohjelman avulla tai manuaalisesti etuosan konfigurointisäätimen avulla.

    Käyttöesimerkki

    Process indicator RIA452 application example
  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Analoginen (mA-) tulo 1 × 0/4...20 mA (impedanssi 5 Ω)
    Yleiskäyttöinen (universaali-) tulo

    0/4...20 mA, 0...5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0...10 V, 0...5 V, ±10 V, 30...3000 Ω

    vastuslämpömittari Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50

    termoelementtityypit J, K, T, N, B, S, R standardin IEC 584 mukaan; D, C standardin ASTM E998 mukaan; L stand. DIN 43710, GOST mukaan

    Digitaalinen tulo 4 ×, maks. 10 Hz
    Tarkkuus 0,1 % mittausalueen päätearvosta
    Lähto
    Lähettimen virtalähde 24 V DC, 250 mA, valinnaisesti luonnostaan vaaraton versio 1 × 24 V DC, 22 mA
    Analoginen lähto 1 × 0/4...20 mA, 0...10 V DC
    Lähdön impedanssi Maks. ≤600 Ω
    Digitaalinen lähto

    1 × avokollektori passiivinen 12,5 kHz 

    4 kpl releitä (vaihtokosketin), 250 V AC/30 V DC,

    3 A; laajennettavissa 8 releeksi (valinnaisesti)

    Lineaarisuus ≤0,1 % mittausalueen päätearvosta
    Käyttöolosuhteet
    Ympäristön lämpötila –20...+60 °C
    Varastointilämpötila –30...+70 °C
    Ilmastoluokka IEC 60 654-1 mukaan luokka B2 kasteen aiheuttama kosteus on kielletty
    EMC Häiriönsieto IEC 61326 (teollinen ympäristö) ja NAMUR NE 21 mukaan; häiriöemissio IEC 61326 luokka A mukaan
    Suojausluokka Etuosa IP 65, liitimet IP 20
    Virtalähde
    Syöttöjännite

    90...250 V AC, 50/60 Hz

    20...36 V DC/ 20...28 V AC, 50/60 Hz

    Mekaaninen rakenne
    Sähköliitänta Pistokeruuviliittimet, koko 1,5 m2 yksisäikeinen, 1,0 mm2 monisäikeinen vaipan kanssa
    Valmistusmateriaalit

    Kotelon etuosa: ABS-muovi, sähköpinnoitettu

    Kotelon kuoret: PC10GF-muovi

    Käyttöliittyma
    Näytto

    7-numeroinen 14-segmenttinen LC-näyttö valkoinen (10 mm);

    tekninen yksikkö 9 × 77 pistematriisinäytöllä;

    42-lohkoinen pylväsdiagrammi keltainen, alueen ylitys / alitus: punainen;

    raja-arvomerkit keltaisia; tilanäytto

    Näyttöalue –99999...+99999
    Käyttöliittyma Jog/shuttle-säätimellä tai RS232 ja PC-ohjelmiston ReadWin® 2000 avulla
    Toiminnot
    Käyttötoiminnot 32-pisteinen linearisointi, käyttötuntinäyttö, vuorottainen pumpun ohjaus, trendianalysointi, erätoiminto, integrointi, min./maks. arvon tallennus
    Hyväksynnät
    Ex-hyväksynta ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Mitat (mm)

    Dimensions of a RIA452 process indicator

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkenta

    Virtatulo

    Wiring a RIA452 process indicator

    a) Liittimet 12 ja 82 on yhdistetty sisäisesti

    b) Silmukkavirtalähde Maks. 22 mA Tulo 0... 20 mA

    c) Tulo 0... 20 mA

    d) Rele lähtö

    e) Rele 1-8 250 V AC/ 30 V DC

    f) Analoginen lähtö 0... 20 mA, 0... 10 V DC

    g) Silmukkavirtalähde 24 V, <= 250 mA

    h) Digitaalitulot DIN 19240 mukaisesti

    i) Digitaalinen lähtö, passiivinen avo- kollektori maks. 24 V, 200 mA

    Yleiskäyttöinen tulo

    a) Virtatulo 0...20 mA

    b) Jännitetulo +/–1 V

    c) Jännitetulo +/– 30 V

    d) Termoelementit

    e) RTD: 4-johdin

    f) 3-johdin

  • Lisää dokumentteja aiheesta RIA452