Process indicators

Virtasilmukassa toimivat kenttänäytöt

RIA14 / RIA16

Alkaen €204,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • 5-numeroinen taustavalaistu LC-näytto

    • Yksi raja-arvo

    • Pylväsdiagrammi ja yksiköt 

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Jännitehäviö <4 V, virta-alueella 3...22 mA
    Näyttö 5-numeroinen LC-näytto
    Suojausluokka IP 67, NEMA 4X
    Maks. mittausvirhe <0,1 % skaalatusta asteikosta

    Field indicator RIA14

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    KoteloHyväksyntä1 - 34 - 1011+
    Kenttäasennus, AlumiinivaluEi ATEX alue428,-398,-377,- RIA14-AA3C
    466,-434,-410,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6474,-441,-417,- RIA14-BA3C
    512,-476,-451,- RIA14-BA3C+I4

    Field indicator RIA16

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    KoteloHyväksyntä1 - 34 - 1011+
    Muovia, lasikuituvahvistettuEi ATEX alue232,-216,-204,- RIA16-AA1A+E1
    Asennusteline seinä / putki296,-276,-261,- RIA16-AA1A+E1I2
    AluEi ATEX alue306,-284,-269,- RIA16-AA2A+E1
    Asennusteline seinä / putki370,-344,-326,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6353,-328,-311,- RIA16-BA2A+E1
    Asennusteline seinä / putki417,-388,-367,- RIA16-BA2A+E1I2

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Asennussarja seinä+putki (W08)42,38 71089844
    Ohjelmointipaketti TXU10- PC-ohjelmoitaville laitteille. ohjelmisto + välikaapeli tietokoneen USB-porttiin. 4-napaliitin96,34 TXU10-AC

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.11.2017 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    RIA14/RIA16 -kenttänäytöt valvovat prosessiarvoja ja näyttävät ne erinomaisella resoluutiolla ja tarkkuudella. Mittareissa on yksi avokollektorilähtö raja-arvon valvontaan. Ne ovat yleiskäyttöisiä ja sopivat erityisen hyvin kenttäasennuksiin tai siirrettävien laitteistojen yhteyteen.

    Toiminta

    Mittari taltioi analogisen mittaussignaalin . LC-näytössä näkyy hetkellisarvo digitaalisesti ja pylväsdiagrammina sekä raja-arvon saavuttaminen. Mittari toimii 4...20 mA virta- silmukassa.

    Käyttöesimerkki

    Application examples of the RIA14 / 16 filed indicators

    a) Räjähdysvaarallinen tila Vyöhyke 1,2 Vyöhyke 21, 22

    b) Ei-räjähdysvaarallinen tila

    c) Lähetin 4...20 mA

    d) Virtalähde

  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Mittausalue 4...20 mA (napaisuussuoja)
    Jännitehävio <4 V kun 3...22 mA
    Maks. jännitehävio <6 V; maks. oikosulkuvirralla 200 mA
    Lähto
    Lähto

    Puolijohderele:

    Passiivinen, avokollektori: Imaks = 200 mA, Umaks= 35 V, Ulow/maks = <2 V kun 200 mA

    Maks. reaktioaika raja-arvoon = 250 ms

    Hälytyssignaali LC-näytössä ei näy mittausarvoa, ei taustavalaistusta; avokollektori inaktiivinen
    Suoritusarvot
    Vertailuolosuhteet T= 25 °C
    Maks. mittausvirhe <0,1 % skaalatusta asteikosta
    Ympäristön lämpötilan vaikutus 1 K : 0,01%
    Käyttöolosuhteet
    Asennuspaikka Seinä- tai putkiasennus
    Ympäristön lämp.rajat

    –40...+80 °C

    (kun <–20 °C näyttö voi reagoida hitaasti; kun <–30 °C näytön luettavuutta ei voida enää taata)

    Varastointilämpötila –40...+80 °C
    Sähköturvallisuus IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 nro 1010.1-92 mukainen
    Ilmastoluokka IEC 60654-1 mukaan, luokka C
    EMC EN 61326 (IEC 61326) ja NAMUR (NE21) mukainen
    Kotelointiluokka IP 67, NEMA 4X
    Mekaaninen rakenne
    Materiaali

    RIA14: kotelo: alumiinipainevalu AlSi10Mg ja polyesteripohjainen jauhepinnoitus; valinnaisesti: ruostumaton teräs 1.4435 (AISI 316L)

    RIA16: kotelo: lasikuituvahvisteinen muovi PBT-GF30; valinnaisesti: alumiini AlSi12

    Paino

    RIA14: alumiinikotelo: noin 1,6 kg ruostumaton teräskotelo: noin 4,2 kg

    RIA16: muovikotelo: noin 500 g alumiinikotelo: noin 1,7 kg

    Liittimet Kaapelit/johdot enint. 2,5 mm2 (14 AWG) lisäksi vaippa
    Käyttöliittyma
    Näyttöalue –19999...+99999
    Säätöpoikkeama (Offset) –19999...+99999
    Numerokorkeus

    RIA14: 20,5 mm

    RIA16: 26 mm

    Merkinanto Mittausalueen ylitys/alitus
    Käyttöelementit 3-käyttöpainiketta (–/+/E) laitteessa, pääsy kotelon ollessa auki
    Kaukokäytto Laite konfiguroitu FieldCare PC - ohjelmistolla
    Hyväksynnät
    Ex-hyväksynta ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4
    Ex-hyväksyntä (RIA14) ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D

    Mitat (mm)

    RIA14

    Dimensions of a process indicator RIA14 in field housing

    Asennus oppaan mukaan

    RIA16

    Dimensions of a process indicator RIA16 in field housing

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkenta

    RIA14

    Electronic connection of a RIA14 process indicator

    a) Liitin 2 ja 3 Avokollektori

    b) Aktiivinen

    c) Passiivinen

    d) Silmukkavirtalähde

    RIA16

    Electronic connection of a RIA16 process indicator

    a) Liitin 2 ja 3 Avokollektori

    b) Aktiivinen

    c) Passiivinen

    d) Silmukkavirtalähde

  • Lisää dokumentteja aiheesta RIA14
    Lisää dokumentteja aiheesta RIA16