Power supply and active barrier

Aktiivi barrieri ja valinnainen HART®-diagnostiikka

RN221N

Alkaen €113,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Silmukkavirtalähde, laaja syöttöjännitealue, joustava apujännitelähde

    • Kaksisuuntainen HART®-väylä SMART-lähettimilla

    • Valinnainen HART®-diagnostiikka

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Hyväksyntä ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART®-signaali kaksisuuntainen
    Vianmääritys HART®-tilabitin tai NE43:n välityksella
    Relelähtö valinnainen HART®-vianmääritykseen
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Virtalähde, DiagnostiikkaHyväksyntä1 - 34 - 1011+
    StandardiEi ATEX alue129,-120,-113,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC138,-128,-121,- RN221N-B1
    Hart®-diagnostiikkareleelläEi ATEX alue205,-190,-180,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC214,-199,-188,- RN221N-B3

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Kenttäkotelo, R4 182x180x165; 5xM20, PC Suojakotelo Minitec Muovikotelo läpinäkyvällä kannella. Tiiveysluokka: IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.70,53 52010132

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.05.2018 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    RN221N-aktiivi barrieria käytetään 4...20 mA:n mittausviestipiirien galvaaniseen erotukseen. Sitä voidaan käyttää 2-johdinlähettimien luonnostaan vaarattomaan syöttöön ja maasilmukoiden poistoon. Laite tarjoaa valinnaisen anturivalvonta- toiminnon, joka valvoo HART®- signaalia tai virtasilmukkaa vikaantumisen varalta. Mittauspisteen tila ilmoitetaan hälytysreleen kautta.

    Toiminta

    RN221N-aktiivi barrieri syöttää anturille apujännitteen ja siirtää mittaussignaalin lähtöön. Valinnainen luonnostaan vaaraton tulopiiri täyttää luokituksen ATEX II (1) GD vaatimukset.

    Käyttöesimerkki

    Application example of a power supply and barrier RN221N

    a) Järjestelmä ilman omaa lähettimen virtalähdettä (esim. ohjelmoitava logiikka, tallennin, näyttö)

    b)Commubox FXA

    c) RN221N aktiivi barrieri. (Lähettimen asetus HART®-väylän avulla)

    d) Luonnostaan vaaraton Cerabar S -paine- lähetin yhdistetään järjestelmään RN221N:n luonnostaan vaarattoman tulon välityksella

  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Tulojen määra 1
    Apujännite 16,7 V ±0,2 V (kun I = 20 mA)
    Avoimen piirin jännite 26 V ±5 %
    Oikosulkuvirta ≤40 mA
    Sisäinen vastus 328 Ω
    Mittausalueen ylitys 10 %
    Vertailuolosuhteet Kalibrointi lämpötilassa 25 °C
    Ympäristölämpötilan vaikutus

    ≤0,1 % 0...50 °C rajoissa

    ≤0,2 %/10 K –20...0 °C rajoissa

    Luonnostaan vaaraton tulo (valinnainen)
    Avoimen piirin jännite 27,3 V
    Oikosulkuvirta 87,6 mA
    Tehon kulutus 597 mW
    Kapasitanssi

    86 nF [EEx ia] IIC

    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Induktanssi

    5,2 mH [EEx ia] IIC

    18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Lähto
    Määra 1
    Avoimen piirin jännite 24 V ± 10 %
    Mittausalueen ylitys 10 %
    Kuormitus (impedanssi) 0...700 Ω (ilman kommunikointivastusta)
    Galvaaninen erotus Kaikkiin muihin virtapiireihin
    Relelähtö (valinnainen) 250 V AC/30 V DC, 3 A sulkeutuva kosketin/avautuva kosketin
    Virtalähde
    Syöttöjännite 20...250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Tehon kulutus

    Ilman HART®-diagnostiikkaa maks. 2,5 W

    HART®-vianmäärityksellä maks. 5,0 W

    Virran kulutus (tulon virtarajoitus) Imaks /In <15
    Sähköturvallisuus EN 61 010-1 mukainen, suojausluokka I, ylijänniteluokka II, ylivirtasuojaus asennuksessa (sulake) ≤10 A
    Suoritusarvot
    Lineaarisuus ≤0,15 %
    Kuormituksen vaikutus ≤0,1 %
    Käyttöolosuhteet
    Ympäristölämpötila –20...+50 °C
    Varastointilämpötila –20...+70 °C
    Ilmastoluokka EN 60 654-1 mukaan luokka B2
    Suojausluokka IP 20
    EMC Häiriönsieto EN 61326 mukaan, luokka A
    Mekaaninen rakenne
    Mitat (l×k×s) 22,5 × 96 × 112
    DIN-kiskoon EN 50 022-35 mukaan
    Kotelo PC/ABS, UL 940
    Liittimet

    Numeroidut pistokeruuviliittimet, johdinkoko2,5 mm2 yksisäikeinen, tai monisäikeiset vaipalla;

    eteen asennettu kommunikointiliitin 2 mm:n jakkikoskettimille

    Näyttö ja käyttöliittyma
    Näyttöelementit Sarjaan kytketty keltainen LED-valo virtalähdölle: syttyy, kun lähtö on kytketty
    LED-virta > 2 mA
    Etäkäytto HART®-väylä: Data välitetään kaksisuuntaisesti. Kommunikointivastus: sisäänrakennettu HART®-tietoliikenteen vastus 250 Ω. Muista huomioida jännitehäviö!
    Hyväksynnät
    Ex-hyväksynta ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Mitat (mm)

    Dimensions of an active barrier with power supply

    a) Ilman HART®- diagnostiikkaa

    b) HART®-diagnostiikan kanssa

     

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkenta

    RN221N ilman HART®-diagnostiikkaa

    Electrical connection of an active barrier RN221N

    a) HART®- pistoke

    b) Tulo (anturi) virtasilmukassa (luonnostaan vaaraton vaihtoehto)

    c) Aktiivinen lähtö 4...20 mA

    RN221N, jossa HART®-diagnostiikka

    Electrical connection of an active barrier RN221N with HART diagnostics option

    a) HART®- pistoke

    b) Tulo (anturi) virtasilmukassa (luonnostaan vaaraton vaihtoehto)

    c) Aktiivinen lähtö 4...20 mA

  • Lisää dokumentteja aiheesta RN221N