Two-rod capacitive probe for continuous level measurement in liquids

Kapasitiivinen pintalähetin nesteille

Liquicap T FMI21

Alkaen €323,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Ei tarvitse kalibrointia
    • Korroosiota kestävät materiaalit (hiilikuitu, ruostumaton teräs)
    • Turvallinen toiminta – säiliön muodosta riippumatta

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Väliaine Johtavat nesteet alkaen 30 μS/cm

    Sauvapituus

    150...2500 mm

    Prosessin paine

    –1...+10 bar

    Väliaineen lämpötila –40...+100 °C
    Viskositeetti Maks. 2000 cSt
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäElektroniikka; LähtöviestiAnturipituus; Materiaali1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alueFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L367,-341,-323,- FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4-20mA + näyttö..... mm L; PP >316L408,-379,-359,- FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >hiilikuitu (<1000mm)394,-367,-347,- FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4-20mA + näyttö..... mm L; PP >hiilikuitu (<1000mm)435,-405,-383,- FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >hiilikuitu (>1000mm)422,-392,-371,- FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4-20mA + näyttö..... mm L; PP >hiilikuitu (>1000mm)463,-430,-407,- FMI21-A1C1C1
    Ei ATEX alue, WHGFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L388,-361,-342,- FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4-20mA + näyttö..... mm L; PP >316L429,-399,-378,- FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >hiilikuitu (<1000mm)416,-387,-366,- FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4-20mA + näyttö..... mm L; PP >hiilikuitu (<1000mm)457,-425,-402,- FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >hiilikuitu (>1000mm)444,-413,-390,- FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4-20mA + näyttö..... mm L; PP >hiilikuitu (>1000mm)485,-451,-426,- FMI21-B1C1C1

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Asennusmutteri G1-1/2 6-kulma, SW60.22,52 52014146
    Lyhennyssarja FMI21 Käyttö: Liquicap T.7,69 52024300
    Digitaalinäyttö, pidin 4-numeroinen + 0-100% pylväsnäyttö. Pidin. Tilattava korkea, läpinäkyvä kansi erikseen. Käyttö: Liquicap T.110,02 52025604
    Kansi F16 korkea, läpinäkyvä, tiiviste Läpinäkyvä kansi, tiiviste EPDM. Käyttö: kotelo Polyesteria Liquicap T/M, Prosonic T FMU30.30,92 52025605

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.09.2020 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Liquicap T FMI21 -pintalähetintä käytetään johtavien nesteiden jatkuvaan mittaukseen. Liquicap T FMI21 on suunniteltu varsinkin pienikokoisille säiliöille ja se toimii säiliön muodosta ja materialista (muovi, ruostumaton teräs, betoni...) riippumatta.

    Se kestää syövyttäviä nesteitä (esim. hapot ja emäkset).

    Toiminta

    Anturisauva ja neste muodostavat kondensaattorin. Tietty matala alkukapasitanssi mitataan, kun anturi on ilmassa. Kun säiliö täyttyy,
    kapasitanssi kasvaa anturin peittymisen myötä. Anturin elektroniikkaosa muuntaa nestetason suhteen mitatun kapasitanssin 4...20 mA signaaliksi.


     

    Käyttöesimerkki

    capacitive probe for continuous level measurement - FMI21 - Application example

    Mittausjärjestelmän sisältämät osat:

    • Liquicap T FMI21-kapasitiivinen sauva-anturi (anturisauvat eivät saa koskettaa säiliötä)
    • Elektroniikkaosa FEI20
    • Näyttö ja läpinäkyvä kansi (lisävaruste)
    • Lähettimen virtalähdeyksikkö RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/RIA46 tai RIA452

     

    a) tehdaskalibrointi

    b) Lähettimen virtalähde

  • Tekniset tiedot

    Tulo
    Enimmäisviskositeetti 2000 cSt
    Mittausalue 0 pF...2000 pF
    Anturin pituus 150...2500 mm
    Alueen leveys ΔC = 10 pF...2000 pF
    Mittaustaajuus 250 kHz
    Tulosignaali

    Sauvat nesteen peitossa → suuri kapasitanssi

    Sauvat paljaana → pieni kapasitanssi

    Lähtö (elektroniikkaosa FEI20 / 4...20mA)
    Lähtöviesti 3,8...20,5 mA
    Kytkentävirta Maks. 20 mA (< 500 ms)
    Hälytysviesti > 21 mA
    Virtalähde
    Liitäntäjännite U = 10...30 V DC, napaisuussuojaus (sisäänrakennettu)
    Tehon kulutus P <0,7 W
    Virran kulutus I < 22 mA
    Kaapeliläpivienti M20×1,5 (läpivientiholkki)
    Suoritusarvot (asennetun elektroniikkaosan kanssa)
    Viitekäyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila 23 °C, ulkoilmanpaine, anturi asennettu pystysuoraan ylhäältä
    Maks. mittausepätarkkuus ≤1 % alueesta
    Toistettavuus 0,25 % alueesta
    Käynnistyksen
    asettumisaika
    < 2 s
    Ympäristön
    lämpötilan vaikutus
    <0,01 %/K (–40...+70 °C) anturin pituus 1 m
    Integrointiaika 1 s
    Kalibrointi Asennuksen uudelleenkalibrointi on tarpeen vain, mikäli:
    • 0 % ja 100 % arvo tulee säätää vastaamaan asiakkaan vaatimuksia
    • anturisauvoja on lyhennetty
    Käyttöolosuhteet
    Ympäristön lämpötila –40...+70 °C
    Varastointilämpötila –40...+80 °C
    Ilmastoluokka Tropiikkisuojattu standardin DIN IEC 68 osa 2-38 mukaisesti
    Kotelointiluokka IP 66
    Iskunkestävyys DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g
    Tärinäkesto DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20...2000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (vähintään sauvapituudella150m:n tankopituudella)
    EMC Häiriöemissio standardin EN 61326, sähkölaiteluokka B; häiriönsieto standardin EN 61326, liite A (teollinen) mukainen
    Nesteen johtavuus ≥30 µS/cm
    Prosessipaine –1...+10 bar
    Prosessilämpötila –40...+100 °C
    Sivukuormituskapasiteetti 2 Nm
    Materiaali kostuvat osat
    Anturisauvat Sauva: 1.4404/316L; valinnaisesti: hiilikuitu CFC;
    Tiivisterengas: EPDM;
    Eriste: PP;
    Holkki: PP
    Prosessiliitännät G1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
    Tiivisteet Prosessiliitännän tiivisterengas G1½ A: asbestiton elastomeerikuitu (öljyjä, liuottimia, höyryä, heikkoja happoja ja
    emäksiä kestävä)
    Näyttö
    Vihreä LED-valo toimintatila (vilkkuu hitaasti), kalibrointitila (vilkkuu nopeasti)
    Punainen LED-valo koodisyötön tarkistus (lyhyt vilkku), hälytys tai varoitus (vilkkuu)
    Mitatun arvon näyttö
    prosentteina
    lisävaruste
    Hyväksynnät
    WHG-hyväksyntä Ylivuotosuojaus §19 WHG (Saksa) mukainen

    Mitat (mm)

    capacitive probe for continuous level measurement - FMI21 - Dimensions

    Anturin

    a) Maadoitussauva (eristämätön)

    b) Eristetty anturisauva

    L =Anturin pituus L

     

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkentä

    capacitive probe for continuous level measurement - FMI21 - Electrical connection

    a) Endress+Hauser virtalähdevaihtoehtoja

    b) Näyttö (lisävaruste)

  • Lisää dokumentteja aiheesta FMI21