- Etusivu
- Tuotteet
- Pintakytkimet & lähettimet
- Nivector FTI26
Kapasitiivinen pinnankorkeuskytkin jauhemaisille ja hienorakeisille kiintoaineille
Nivector FTI26
Kysy lisää!
+358 20 1103 640
-
-
Toimii häiriöittä, vaikka anturin pinnalle olisi kertynyt epäpuhtauksia
-
Toimintatarkastus LED-merkkivalon avulla
-
Hygieeninen malli haponkestävästä teräksestä valmistetun kotelon (valinnainen) kanssa
Tärkeimmät tekniset tiedot
Tuote kiintoaineet ≤ 10 mm (0.4") raekoko Tuotteen dielektrisyysvakio εr ≥ 1,3 Prosessilämpötila –20...+80 °C (–4...+176 °F) Prosessin paine –1...+6 bar (–15...+87 psi) Non Ex
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Prosessiliitäntä Virtalähde; Lähtö Sähköliitäntä 1 - 3 4 - 10 11+ Kierre ISO228 G1, muovi 12-30VDC; 3-johdin PNP Liitin M12, IP65/67 NEMA Tyyppi 4X kotelointi 133,- 120,- 109,- FTI26-AA4MWDG Liitin ISO4400 M16, IP65 NEMA Tyyppi 4X kotelointi 133,- 120,- 109,- FTI26-AA4UWDG IO-Link; DC-PNP Liitin M12, IP65/67 NEMA Tyyppi 4X kotelointi 133,- 120,- 109,- FTI26-AA7MWDG Kierre ISO228 G1, 316L 12-30VDC; 3-johdin PNP Liitin M12, IP65/67 NEMA Tyyppi 4X kotelointi 156,- 140,- 128,- FTI26-AA4MWDJ Liitin M12, IP66/68/69 NEMA Tyyppi 4X/6P kotelointi 176,- 159,- 144,- FTI26-AA4NWDJ Liitin ISO4400 M16, IP65 NEMA Tyyppi 4X kotelointi 156,- 140,- 128,- FTI26-AA4UWDJ IO-Link; DC-PNP Liitin M12, IP65/67 NEMA Tyyppi 4X kotelointi 156,- 140,- 128,- FTI26-AA7MWDJ Liitin M12, IP66/68/69 NEMA Tyyppi 4X/6P kotelointi 176,- 159,- 144,- FTI26-AA7NWDJ Ex version
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Prosessiliitäntä Virtalähde; Lähtö Sähköliitäntä 1 - 3 4 - 10 11+ Kierre ISO228 G1, 316L 12-30VDC; 3-johdin PNP Liitin M12, IP66/68/69 NEMA Tyyppi 4X/6P kotelointi 191,- 172,- 157,- FTI26-BO4NWDJ Tarvikkeet
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Suojatasku G1-1/2, FTI26 39,11 71395785 Suojatasku R1-1/2, FTI26 39,11 71395862 Hitsausyhde G1, FTI26 63,42 71395797 Prosessiyhde G1 Tri-Clamp 2", FTI26 68,22 71395793 Lukitusmutteri G1, FTI26 4,94 71395801 Ex-suojakotelo, FTI26 7,41 71395803 Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.09.2019 saakka (valuutta:
). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
Endress+Hauserin käyttöehdotTämän tuotteen ostaneet olivat kiinnostuneita myös seuraavista tuotteista
-
-
Käyttökohteet
Kapasitiivinen Nivector-pinnankorkeuskytkin sopii kaikenlaisille jauhemaisille ja hienorakeisille kiintoaineille (esim. muovirakeet, pesujauheet ja eläinten rehut). Valmistusmateriaaliensa ansiosta Nivector sopii käytettäväksi myös elintarvikkeiden (esimerkiksi vilja, sokeri, yrtit, mausteet ja mannaryynit) yhteydessä.
Toiminta
Nivector-anturin pinta mittaa ilman ja kiintoaineiden eristysarvojen keskinäisen eron. Jos kiintoaine koskettaa anturin pintaa, elektroniikka vaihtaa kytkintilan. Nivector voidaan kytkeä joko minimi tai maksimi fail-safe tilaan. Tämä varmistaa lepovirtatoiminnan kaikissa käyttökohteissa. Kytkimen tila osoitetaan LED-valolla. Suojaelektrodi eliminoi häiriötekijät, joita voi syntyä esimerkiksi säiliön seinän tai mahdollisten likakerrostumien takia.
Käyttöesimerkki
1: Ylitäyttösuojaus tai ylärajan tunnistus (MAX)
2: Kuivakäyntisuojaus tai alarajan tunnistus (MIN) -
Tekniset tiedot
LähtöKytkinlähtö – 3-johdin DC-PNP
– 2 DC-PNP lähtöä, kytkentä XOR-toiminnolla
IO-Linkillä varustetut laitteet:
– 3- tai 4-johdin DC-PNP
– 2 DC-PNP lähtöä, vapaasti konfiguroitavissa
– 1 kytkinlähtö aktivoitu: 200 mA* kytkentäkuorma (oikosulkusuojattu)
– Molemmat kytkinlähdöt aktivoitu: kummankin kytkentäkuorma 105 mA (oikosulkusuojattu)
– Jäännösjännite: < 3 V
– Jäännösvirta: < 100 μA* IO-Linkin standardista poiketen SIO-tila tukee 200 mA:ia
VirtalähdeSyöttöjännite 12...30 V DC
IO-Linkin tietoliikenne on taattua vain, kun syöttöjännite on vähintään 18 VTehon kulutus < 1,2 W (maksimikuormituksella: 200 mA) Virran kulutus < 20 mA Kaapelierittely – M12-pistoke: IEC 60947-5-2
–Pistoke (venttiilipistoke)
Kaapelin poikkipinta-ala: maks. 1,5 mm2 (16 AWG)
Ø3,5...6,5 mm (0.14...0.26 in)Liitäntäkaapelin pituus – Maks. 25 Ω/johdin, yhteiskapasitanssi < 100 nF
– IO-Linkin tietoliikenne: < 10 nFSuoritusarvotReferenssikäyttö-
olosuhteetTarkkuus standardin DIN EN 61298-1 mukaan 100 % pohjalta (tehdasasetus)
– Ei-toistettavuus: ± 1 %
– Epätarkkuus, absoluuttinen: ± 2,5 %
– Hystereesi: + 0,5 % ± 0,5 %
Vaaka-asento:
– Ympäristön lämpötila: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– Väliaineen lämpötila: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– Prosessipaine: 1 bar abs. (14.5 psi)
– Väliaine: anturin edessä oleva maadoitettu metallinen liukulevyYmpäristön lämpötilan vaikutus Maks. 0,07 %/K Kytkentäviive (päälle) < 2 s kunnes oikea kytkintila Kytkentäviive – 0,5 s anturin ollessa aineen peitossa
– 1,0 s anturin ollessa paljaana
– IO-Linkin tietoliikenne: 0,3-60 s konfiguroitavissaYmpäristöYmpäristön lämpötilaalue –25...+70 °C (–13...+158 °F) Varastointilämpötila –25...+85 °C (–13...+185 °F) Ilmastoluokka DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: testi Z/AD Kotelointiluokka – IP65/67 NEMA tyypin 4X kotelointi (M12-pistoke muovikotelon kannelle)
– IP66/68/69K NEMA tyypin 4X/6P kotelointi (M12-pistoke metallikotelon kannelle)
– IP65 NEMA tyypin 4x kotelointi (ISO4400 M16/NPT ½"-venttiilipistoke muovikotelon kannelle)Oikosulkusuojaus – Ylikuormitussuojaus/oikosulkusuojaus, kun I > 200 mA
– IO-Linkin tietoliikenne: kumpikin 105 mA, jos molemmat kytkinlähdöt on aktivoituProsessiProsessin lämpötilaalue –20...+80 °C (–4...+176 °F)
Ex-suojatuille laitteille: –20...+75 °C (–4...+167 °F)Prosessin painealue –1...+6 bar (–14.5...+87 psi) Prosessin väliaine Jauhemaiset ja hienorakeiset kiintoaineet
– Raekoko ≤ 10 mm (0.4")
– Dielektrisyysvakio ≥ 1,3Mekaaninen rakennePaino – Muovi, M12-pistoke: 118 g (4.162 oz)
– Muovi, pistoke: 120 g (4.232 oz)
– Haponkestävä teräs, M12-ventiilipistoke: 240 g (8.465 oz)
– Haponkestävä teräs,ventiilipistoke: 243 g (8.465 oz)
– Haponkestävä teräs, M12-pistoke ja suojus: 288 g (10.158 oz)Materiaalit Kastuvat materiaalit:
– Anturi: 316L (1.4404) tai polykarbonaatti
– Suojus G 1½", R 1½": PBT-GF, O-rengas EPDM
Materiaalit, jotka eivät ole kosketuksissa prosessiin:
– Prosessiliitäntä: 316L (1.4404/1.4435) tai polykarbonaatti
– Lukkomutteri: PA (musta)
– Kotelon kansi,venttiilipistoke: PPSU, muotorengas: PBT/PC
– Kotelon kansi, M12-pistoke: (1.4404/1.4435) tai PPSU, muotorengas: PBT/PC
– Kotelo: 316L (1.4404/1.4435) tai polykarbonaattiPinnankarkeus Prosessia koskeva anturipinta:
Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)HyväksynnätHygieeninen yhteensopivuus 3-A
EHEDG
Täyttää FDA-vaatimukset
EU 1935/2004Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc Mitat mm (in)
FTI26
A: Muovi, M12-pistoke
B: Haponkestävä teräs, M12-pistoke, valinnainen maadoitusliitin
C: Haponkestävä teräs, venttiilipistokeMitat SI/US-mittayksiköissäKorkeus Nimi A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)] H1 Kotelon kansi 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36) H2 Kotelo 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) H3 Prosessiliitäntä 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05) H4 Anturi 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79) H5 Nivector FTI26 kokonaismitat 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17) Sähkökytkentä
M12-pistoke
A: MAX
B: MIN
C*: IO-Link ja yksi kytkinlähtö
D: Molemmat kytkinlähdöt aktivoitu samanaikaisesti
E**: Toiminnan tarkkailu antivalenssilla
Venttiilipistoke
F: MAX
G: MIN
* IO-Linkillä varustetut laitteet
** Toiminnan valvonta -
Lisää dokumentteja aiheesta FTI26
-
IO-Link
Kapasitiivinen pintakytkin Nivector FTI26 tarjoaa mm. seuraavat tärkeät toiminnot uuden IO Link -kommunikoinnin avulla:
- Kaksi kytkinlähtöä, voidaan konfiguroida IO Linkin avulla
- Kytkimen viritys jauhemaisille aineille, min. dielektrisyys vakio 1.3
- Aktiivinen kerrostuman kompensointi
IO-Link'in yleiset käyttäjäedut
Digitaaliset mittausarvot:
- Häiriövapaa tiedonsiirto (esim. EMC -häiriö)
- Ei muunnoksia, joten parempi kokonaistarkkuus
Enemmän tietoa
- Mahdollisuus siirtää useampia arvoja
- Yksityiskohtainen vikatieto
- Laajempi prosessitieto
Keskitetty prosessiparametrien tallennus
- Mahdollisuus ladata asetukset 'master'ilta laitteeseen
- Konfigurointi voidaan 'monistaa' laitteelta seuraavalle
- Mittauspisteen 'etähuolto'


