Capacitive point level switches for solids

 

 

Kapasitiivinen kompakti pintakytkin kiintoaineille

Nivector FTC968 / FTC968Z

Alkaen €102,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Ei liikkuvia osia
    • Huoltovapaa toiminta
    • Suojusta käytettäessä ei kosketuksissa väliaineeseen 

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Väliaine kiintoaineet ≤ 10 mm raekoko
    Väliaineen dielektrisyysvakio εr ≥ 1,6
    Hyväksyntä ATEX II 1/3 D
    Väliaineen lämpötila –20...+80 °C
    Anturin pituus 81 mm
    Prosessin paine –1...+6 bar
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Nivector FTC968: ei räjähdysvaaralliselle alueelle1 - 34 - 1011+
    Nivector FTC968 AC Pintarajakytkin, kapasitiivinen. Sovellus: kiintoaine: -jauheet, -rakeet. Prosessiyhde: G1". Upotussyvyys: 20-71mm. Lähtöviesti: 2-johdin, 21-253VAC. (Kuorma sarjakytkennässä!) Materiaali: eristys/kotelo: PC, IP65.
    • Ei vaadi viritystä.
    • Ei liikkuvia osia.
    125,-112,-102,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Sama kuin yllä, mutta 3-johdin PNP-lähtö ja syöttöjännite 10-55VDC125,-112,-102,- 918098-0140
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Nivector FTC968Z: Ex-versio1 - 34 - 1011+
    Pintarajakytkin, kapasitiivinen. Sovellus: kiintoaine: -jauheet, -rakeet. Hyväksyntä: ATEX II 1/3D. Prosessikierre: G1", messinki nikkelipinnoitettu. Upotussyvyys: 20-71mm. Lähtöviesti: 2-johdin, 21-253VAC. (Kuorma sarjakytkennässä!) Materiaali kotelo: Halar (ECTFE) IP65.
    • Ei vaadi viritystä.
    • Ei liikkuvia osia.
    170,-153,-139,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP. Sama kuin yllä, mutta 3-johdin PNP-lähtö ja syöttöjännite 10-55VDC170,-153,-139,- 918098-1140

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Suojus Nivector FTC968:lle36,80 71329077
    Suojus Nivector FTC968Z:lle36,80 71329083

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.08.2018 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Kapasitiivinen Nivector-pintakytkin sopii kaikenlaisille jauhemaisille ja hienorakeisille kiintoaineille (esim. muovirakeet, pesujauheet ja eläinten
    rehut). Valmistusmateriaaliensa ansiosta Nivector sopii käytettäväksi myös elintarvikkeiden (esimerkiksi vilja, sokeri, yrtit, mausteet ja
    mannaryynit) yhteydessä.

    Toiminta

    Nivectorin anturikärki toimii tuntoelimenä. Jos kiintoaine koskettaa anturikärkeä, elektroniikka vaihtaa kytkentätilan. Nivector voidaan kytkeä joko min- tai makspintarajan vikaturvalliselle toiminnalle ja LED-valo ilmoittaa sen kytkentätilan. Anturielektrodin suojavaippa ehkäisee säiliöseinämien kautta johtuvat tai anturin sivuille kertyneen lian aiheuttamat häiriöt.

    Käyttöesimerkki

    Capacitive level switches for solids - Application example

    Nivector FTC968 on kompaktin kokoinen pinnankorkeuskytkin,
    johon voidaan liittää suoraan pienrele, magneettiventtiili tai
    ohjelmoitava logiikka (PLC).

  • Tekniset tiedot

    Lähtö
    Vikaturvallinen kytkentä Vaihtoehtoisesti minimi tai maksimi raja
    Maks kuorma

    AC:
    hetkellinen (40 ms): maks. 1,5 A maks. 375 VA kun 253 V tai maks. 31,5 VA kun 21 V (ei oikosulkusuojattu);
    jatkuva: maks. 87 VA kun 253 V, maks. 7,4 VA kun 21 V, min. 2,5 VA kun 253 V (10 mA), min. 0,5 VA kun 21 V (20 mA) jännitehäviö maks. 12 V, vuotovirta maks. 4 mA

    DC:
    hetkellinen (50 ms): maks. 0,5 A, maks. 55 V (ajastettu ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus);
    jatkuva: maks. 350 mA, jäännösjännite <3 V, vuotovirta < 100 μA

    Kytkentäaika Noin 0,2 s anturi peittyy/ paljastuu
    Syöttöjännite
    AC 21...253 V, 50/60 Hz (FTC968Z maks. 250 V)
    DC 10...55 V
    Käyttöolosuhteet
    Ympäristön lämpötila –20...+60 °C
    Väliaineen lämpötila FTC968: –20...+ 80 °C
    FTC968Z: –20...+75 °C
    Toimintalämpötila-alue –20...+80 °C
    Varastointilämpötila –25...+85 °C
    Käyttöpaine –1...+6 bar
    Raekoko Enintään 10 mm
    Väliaineen suhteellinen
    dielektrisyysvakio
    Min. 1,6
    Suojausluokka

    FTC968: IP 65/IP 67 standardin EN 60529 mukaan;

    FTC968Z: IP 65

    EMC Häiriöemissio standardin EN 61326; sähkölaiteluokka B; häiriönsieto standardin EN 61326 mukainen
    Mekaaninen rakenne
    Prosessiliitännät FTC968: kierre G1 A ja 2 kpl levymutteria, kierre R1 (DIN 2999)
    FTC968Z: kierre G1 A ja 2 kpl levymutteria
    Anturin suojatasku: kierre G1½ A
    Sähköliitäntä Ruuviliittimet maks. 1,5 mm² johtimille. Kaapeliläpivienti PG11 (voidaan kääntää tarpeen mukaan), 6...8 mm kaapelihalkaisijalle
    Väliaineen kanssa kosketukissa olevat materiaalit

    TFC968: kotelon materiaali sininen PC, lukkomutterien materiaali musta PA

    TFC968Z: kotelon materiaali valkoinen ECFTE, kierreholkin materiaali nikkelipinnoitettu messinki, lukkomutterien materiaali musta PA

    Muut materiaalit liitospää: läpinäkyvä PC
    Käyttöliittymä
    Kytkentätilan näyttö Punainen LED-valo
    Käyttösäätimet Valintakytkin, minimitason ja maksimitason vikaturvallisen käyttömuodon välillä. Potentiometri kytkentäherkkyyden säätöön.
    Hyväksynnät
    Ex-hyväksyntä FTC968Z: ATEX II 1/3 D 

    Mitat (mm)

    FTC968

    Capacitive level switches for solids - Dimensions

    Asennus oppaan mukaan

    FTC968Z.

    Capacitive level switches for solids - Dimensions of the ATEX approved version

    Asennus oppaan mukaan

    Anturin suojatasku

    FTC968

    FTC968Z

    Lisätarvikkeena saatava anturin suojatasku on varustettu G1½"-kierteellä ja se suojaa Nivectoria varsinkin kuluttavien tai karkeiden materiaalien aiheuttamilta vaurioilta. Sen ansiosta Nivector voidaan irrottaa täydestä siilosta esim. toimintatestiä varten.

    Sähkökytkentä

    Capacitive level switches for solids - Connecting

    a) AC-versio

    b) DC-versio (PNP)

  • Lisää dokumentteja aiheesta FTC968