Float switch for point level detection in liquids - Liquifloat FTS20

Uimurikytkin nesteiden pinnankorkeuden valvontaan

Liquifloat T FTS20

Alkaen €46,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Yksinkertainen ja edullinen

    • Kytkintoiminto lähestymiskytkin tai mikrokytkin

    • Erilaisia kaapelimateriaaleja eri nesteitä varten

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Väliaine Nesteet
    Ympäristön lämpötila ≤85 °C
    Tiheys ≥0,8 g/cm³
    Ympäristön paine ≤3 bar
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Floatswitch FTS20; with 5m cable, Standard1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m Uimurikytkin Sovellus: nesteet Mikrokytkin, vaihtokosketin 250VAC/150VDC Lieriömäinen uimuri sopii G1 asennusreikään. Uimuri: PP (Polypropyleeni). Kaapeli: PVC. Kaapelipituus: 5m53,-49,-46,- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR53,-49,-46,- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.53,-49,-46,- 52010124
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Floatswitch FTS20; with 20m cable, Standard1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Pintarajakytkin, uimuri. Sovellus: nesteet Mikrokytkin vaihtokosketin 250VAC/150VDC. Lieriömäinen uimuri sopii G1 asennusreikään. Uimuri: PP (Polypropyleeni). Kaapeli: PVC. Kaapelipituus: 20m104,-97,-92,- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.104,-97,-92,- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. Same as above, except material coating: CSM.104,-97,-92,- 71035522
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    ATEX approved floatswitch FTS20; 5m cable1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m Uimurikytkin Sovellus: nesteet 2-johdin EN60947-5-6 (NAMUR). Käytettäväksi erotusvahvistimen kanssa. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Lieriömäinen uimuri sopii G1 asennusreikään. Uimuri: PP (Polypropyleeni). Kaapeli: PVC. Kaapelipituus: 5m53,-49,-46,- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR.53,-49,-46,- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.53,-49,-46,- 52010121
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    ATEX approved floatswitch FTS20; 20m cable.1 - 34 - 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m Pintarajakytkin, uimuri. Sovellus: nesteet 2-johdin EN60947-5-6 (NAMUR). Käytettäväksi erotusvahvistimen kanssa. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Lieriömäinen uimuri sopii G1 asennusreikään. Uimuri: PP (Polypropyleeni). Kaapeli: PVC. Kaapelipituus: 20m104,-97,-92,- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.104,-97,-92,- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. Same as above, except cable coating: CSM.104,-97,-92,- 71035518

    Tarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Liukuholkki G1, PVC19,34 52010125
    Anturipaino FTS20, PA-pinnoitettu26,07 52010127
    Vastamutteri G1, PVC5,80 52010126

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.05.2018 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Uimurikytkin Liquifloat T FTS20 on helppokäyttöinen ja edullinen vaihtoehto nesteiden pintakytkimeksi. Sitä voidaan käyttää ylivuodon ehkäisemiseen tai pumpun suojaukseen. Saatavana on erilaisia kaapelimateriaaleja monille eri nesteille (mm. hapot, emäkset, öljyt ja jätevesi). 

    Toiminta

    Uimurikytkin kytkee tunnistaessaan pinnankorkeuden muutoksen. Kytkentä tapahtuu induktiivisella- tai mikrokytkimellä. Induktiivinen kytkin toimii EN 60947- 5- 6 (NAMUR) mukaan. Mikrokytkin on vaihtokosketin.

    Käyttöesimerkki

    Float switch for point level detection in liquids - Application example

    Liquifloat T FTS20 pumpun ohjaukseen.
    Mittausjärjestelmään sisältyy

     

    • FTS20-uimurikytkin ja
    • NAMUR-erotusvahvistin
      (esim. Nivotester FTL325N)
      tai
    • FTS20 AC/DC-versiona vaihtokoskettimella
  • Tekniset tiedot

    FTS20 AC/DC
    Kytkentäosa Mikrokytkin
    Kytkentätoiminto Vaihtokosketin, kytkintoiminto yläasennossa
    Kytkentäjännite AC: maks. 250 V;
    DC: maks. 150 V
    Kytkentävirta Maks. 3 (1) A
    Kytkentäkulma Yläraja: +25°±6°
    Alaraja: +14° ±3°
    mitattu vaakatasoon nähden
    Ympäristön lämpötila PVC: +5...+70 °C
    PUR ja CSM: –20...+85 °C
    Ympäristön paine ≤3 bar
    Tiheys ≥0,8 g/cm3
    FTS20 NAMUR
    Kytkentäosa Induktiivinen kytkin, sulkeutuu yläasennossa
    Syöttöjännite 8,2 V ±2 V
    Toimintavirta <1,2 mA kytkemättömänä; >2,1 mA kytkettynä
    Napaisuussuojaus Kyllä
    Kytkentäkulma Yläkytkentäpiste +12°;
    Alakytkentäpiste –12°;
    mitattu vaakatasoon nähden
    Ympäristön lämpötila PVC: +5...+70 °C
    PUR ja CSM: –20...+85 °C
    Ympäristön paine ≤3 bar
    Tiheys ≥0,8 g/cm3
    Hyväksynnät TÜV 01 ATEX 1709, Ex-hyväksyntä: II 2G EEx ia IIB T5
    Kaapeli
    Materiaali PVC, CSM: poikkipinta-ala 2 × 0,75 mm2
    PUR: poikkipinta-ala 2 × 0,50 mm2
    Käyttökohteet ja kiinnityskohdan ja uimurin välisen kaapelin
    vähimmäispituus


    PVC: ≥50 mm sopii vedelle, likavedelle ja lievästi syövyttäville aineille
    PUR: ≥100 mm polttonesteille, lämmitysöljyille ja öljypitoisille nesteille
    CSM: ≥100 mm sopii hapoille ja emäksille 

    Mitat (mm)

    Float switch for point level detection in liquids - Dimensions

    a) Polypropeeni PP

     

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkentä

    Induktiivinen kytkin (NAMUR)

    Float switch for point level detection in liquids - Wiring

    Kytkentämerkintä:
    Kaapelivärit:
    L+ = musta tai ruskea
    L– = sininen
    (sulkeutuu yläasennossa)

     

    a) 1/Ruskea/Musta

    b) 2/Sininen

    Vaihtokosketin (AC/DC)

    Float switch for point level detection in liquids - Wiring 2

    Kytkentämerkintä:
    Kaapelivärit:
    musta + ruskea = kosketin auki
    musta + sininen = kosketin suljettu
    (kosketintoiminto yläasennossa)

     

    a) Sininen

    b) Musta

    c) Ruskea

  • Lisää dokumentteja aiheesta FTS20