field indicators with FOUNDATION fieldbus or PROFIBUS PA
FOUNDATIONPROFIBUS

Kenttänäytöt FOUNDATION fieldbus™ tai PROFIBUS® PA-väylään

RID14 / RID16

Alkaen €430,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Kirkas, taustavalaistu LC-näyttö, pylväsdiagrammilla, diagnostiikka- symboleilla ja selväkielisellä tekstikentälla
    • Kuuntelutila enintään 8 analogiselle kanavalle tai digitaaliselle tilalle
    • Valinnaisesti alumiinikotelolla Ex-tiloihin

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Tietoliikenne ja tiedonkäsittely FOUNDATION fieldbus™ tai PROFIBUS® PA
    Suojausluokka IP 67, NEMA 4X
    Hyväksynnät

    ATEX Ex ia, Ex nA;

    FM IS, NI;

    CSA IS, NI

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID14

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäKommunikointi1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alueFOUNDATION Fieldbus588,-529,-482,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA588,-529,-482,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus643,-579,-527,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA643,-579,-527,- RID14-BA3C2

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID16

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    HyväksyntäKommunikointiKotelo1 - 34 - 1011+
    Ei ATEX alueFOUNDATION FieldbusKenttäasennus, Alumiinivalu524,-472,-430,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PAKenttäasennus, Alumiinivalu524,-472,-430,- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION FieldbusKenttäasennus,316L661,-595,-542,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PAKenttäasennus,316L661,-595,-542,- RID16-BA2A2

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 30.11.2017 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    RID14/RID16 -kenttänäytöt valvovat prosessiarvoja ja näyttävät ne erinomaisella resoluutiolla ja tarkkuudella. Taustavalaistut näytöt ovat 11–35 kpl yleiskäyttöisiä ja sopivat erityisen hyvin kiinteisiin kenttäasennuksiin tai siirrettävien laitteistojen yhteyteen.

    Toiminta

    8-kanavainen mittari näyttää kenttäväylän käyttäjän mitatut arvot, lasketut arvot ja tilatiedot kenttäväyläverkossa. Kuuntelutilassa laite kuuntelee asetettuja kenttäväyläosoitteita ja näyttää niiden määritetyt arvot. Lisäksi väylässä käytettävissä olevat arvot voidaan näyttää myös toimintolohkon keskinäisliitännän välityksellä, mikäli kyse on FOUNDATION fieldbus™ -mittarista. Prosessiarvon tila osoitetaan kuvakkeilla tai selväkielisellä tekstillä mittausarvon näytössä. Selväkielinen tekstinäyttö mahdollistaa aakkos- numeeristen merkkiyhdistelmien (esim. tunniste) näytön. Laite saa virran kenttäväylästä ja sitä voidaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla lämpötilaluokkaan T6 asti.

    Käyttöesimerkki

    Järjestelmän integrointi PROFIBUS® PA -väylän välityksella

     

    a) Visualisointi ja valvonta esim. P View, FieldCare ja diagnostiikka- ohjelmisto

    b) PLC

    c) Segmenttikytkin

    d) Enintään 32 laitetta per segmentti

  • Tekniset tiedot

    Tietoliikenne ja tiedonkäsittely
    FOUNDATION fieldbus™

    FOUNDATION fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Tiedonsiirtonopeus: tuettu baudinopeus = 31,25 kBit/s

    Signaalin koodaus = Manchester II

    Tukee LAS (link active scheduler), LM (link master) -toimintoa

    IEC 60079-27, FISCO/FNICO mukainen

    PROFIBUS® PA

    PROFIBUS® PA standardin EN 50170 osa 2, IEC 61158-2 (MBP) mukaan

    FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Tiedonsiirtonopeus: tuettu baudinopeus = 31,25 kBit/s

    Signaalin koodaus = Manchester II

    Liitännät tiedot vastaavat standardia IEC 60079-11 FISCO, Entity

    Virtalähde
    Syöttöjännite Jännitteen syöttö kenttäväylän välityksellä. U = 9...32 V DC, napaisuudesta riippumaton (maks. jännite Ub = 35 V)
    Virran kulutus ≤11 mA
    Kaapeliläpivienti RID14: kierre NPT1⁄2; kierre M20; kierre G1
    RID16: kierre NPT1⁄2; kierre M16
    Käyttöolosuhteet
    Ympäristölämpötila-alue

    –40...+80 °C

    Näytön reagointi voi hidastua, kun lämpötila on < –20 °C.

    Näytön luettavuutta ei voida enää taata, kun lämpötila on < –30 °C.

    Varastointilämpötila –40...+80 °C
    Ilmastoluokka IEC 60654-1 mukaan, luokka C
    Kotelointiluokka IP67. NEMA 4X.
    Mekaaninen rakenne
    Materiaali

    RID14:
    Kotelo: alumiinipainevalu AlSi10Mg ja polyesteripohjainen jauhepinnoitus;
    valinnaisesti: ruostumaton teräs 1.4435 (AISI 316L)

    RID16:
    Kotelo: lasikuituvahvisteinen muovi PBT-GF30;
    valinnaisesti: alumiini AlSi12

    Paino

    RID14:
    Alumiinikotelo: n. 1,6 kg R
    uostumaton teräskotelo: n. 4,2 kg

    RID16:
    Muovikotelo: n. 500 g
    Alumiinikotelo: n. 1,7 kg

    Liittimet Ruuviliittimet maks. 2,5 mm2 (14 AWG) lisäksi vaippa
    Hyväksynnät
    Ex-hyväksynta ATEX Ex ia, Ex nA; FM IS, NI; CSA IS, NI

    Mitat (mm)

    RID14

    Dimensions of a RID14 field indicator

    Asennus oppaan mukaan

    RID16

    Dimensions of a RID16 field indicator

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkenta

    RID14

    Field indicator RID14 - Connexion elements

    a) FOUNDATION fieldbus™ tai PROFIBUS® PA

    RID16

    Field indicator RID16 - Connexion elements

    a) FOUNDATION fieldbus™ tai PROFIBUS® PA

  • Lisää dokumentteja aiheesta RID14
    Lisää dokumentteja aiheesta RID16