©Endress+Hauser
Tärkeimmät tekniset tiedot
Käyttöalue
The Nivotester FTW325 is a point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection to a conductive sensor. It has a compact housing for easy series mounting on a standard DIN rail in the cabinet.
For point level detection in tanks for liquids also for hazardous areas. Overfill prevention for tanks with flammable or non-flammable water-polluting liquids. Pump dry running protection.
Mounting: Standard rails in cabinet
Two-point control and point level detection
Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)
International explosion protection certificates
Edut
Cost-effective point level switch for conductive liquids
Intrinsically safe signal circuit EEx ia IIC for using sensors in hazardous areas
Line monitoring up to the sensor
Configurable sensitivity range
Alarm relay can be switched as second level relay (SPDT)
Easy wiring thanks to pluggable terminal blocks
Lean-valikoima
Standardituotteet
Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
©Endress+Hauser
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Standardituotteet
Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Laadukkaat tuotteet
Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Erikoistuotteet
Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
FLEX-valikoima
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Fundamental-valikoima
Täytä perusmittaustarpeesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Lean-valikoima
Käsittele ydinprosessejasi helposti
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Extended-valikoima
Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Xpert-valikoima
Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Loading alternative products
Menestystarinat
Siilojen pintamittaus rakennustyömailla
Tutustu, miten Profibaustoffe Austria GmbH automatisoi jauhe- ja raemateriaalin valvonnan siilojen sisällä voidakseen täyttää siilot oikea-aikaisesti.
Lisätietoja
Tarkoitukseen soveltuvat laitteet CNG-kompressoreille
Egyptin hallitus pyrkii korvaamaan nestemäiset polttoaineet maakaasulla. Tavoitteeseen pääsemiseksi maassa oli tarkoitus lisätä paineistetun maakaasun (CNG) asemia 306:sta 1000:een vuoden 2021 loppuun mennessä.
Lisätietoja
Yhdessä asiakkaiden parhaaksi
Valmetin ja Endress+Hauserin pitkä, asiantuntemukseen, hyvään viestintään ja luottamukseen perustuva yhteistyö näkyy asiakkaille räätälöityinä ja innovatiivisina ratkaisuina.
Lisätietoja
Characteristic / Application
2-channel level measurement device, level limit, switch delay, two-point control
Supply / Communication
85V ... 253V AC 20V ... 30V AC 20V ... 60V DC
Ambient temperature
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, NEPSI, EAC
Ladatuimmat
Nivotester FTW 325 Technical Information
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connecting
to conductive sensors
EN
FI
DE FR IT JA PL RO RU SK
04/11/2014
07/05/2014
01/12/2003
Kieli:
Englanti
Versio:
04/11/2014
Tiedoston koko:
240.5 KB
Tiedoston nimi:
TI00373FEN_1414.pdf
Nivotester FTW325
Operating Instructions
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connecting
to conductive sensors
EN
FI
BG DE ES ET FR HR IT JA NL PT RU SV
20/08/2015
04/11/2014
02/06/2014
29/01/2004
Kieli:
Englanti
Versio:
20/08/2015
Tiedoston koko:
496.1 KB
Tiedoston nimi:
KA00199FA6_1515.pdf
24 dokumentit
Nivotester FTW 325 Technical Information
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connecting to conductive sensors
EN
FI
Saksa French Italia Japani Puola Romania Venäjä Slovakki
04/11/2014
07/05/2014
01/12/2003
Kieli:
Englanti
Versio:
04/11/2014
Tiedoston koko:
240.5 KB
Tiedoston nimi:
TI00373FEN_1414.pdf
Nivotester FTW325
Operating Instructions
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connecting to conductive sensors
EN
FI
Bulgaria Saksa Espanja Viro French Kroatia Italia Japani Hollanti Portugali Venäjä Ruotsi
20/08/2015
04/11/2014
02/06/2014
29/01/2004
Kieli:
Englanti
Versio:
20/08/2015
Tiedoston koko:
496.1 KB
Tiedoston nimi:
KA00199FA6_1515.pdf
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Kieli:
Englanti
Versio:
11/10/2021
Tiedoston koko:
403.5 KB
Tiedoston nimi:
XA02729FEN_0121-00.pdf
EN
FI
Kiina
31/01/2023
05/04/2021
21/05/2013
Kieli:
Englanti
Versio:
31/01/2023
Tiedoston koko:
514.3 KB
Tiedoston nimi:
XA01162FEN_0322-00.pdf
[Ex ia Ga] IIC X [Ex ia Ga] IIB X [Ex ia Da] IIIC X
EN
FI
Venäjä
15/08/2022
23/03/2020
23/02/2018
30/01/2018
30/09/2017
Kieli:
Englanti
Versio:
15/08/2022
Tiedoston koko:
406.3 KB
Tiedoston nimi:
XA01680FEN_0522-00.pdf
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB II (1) D [Ex ia Da] IIIC
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Italia Lithuanian Latvian Hollanti Puola Portugali Romania Slovakki Slovenia Ruotsi
30/08/2021
23/03/2020
15/04/2016
20/01/2015
01/11/2008
Kieli:
Suomi
Versio:
30/08/2021
Tiedoston koko:
406.4 KB
Tiedoston nimi:
XA00196FFI_1620.pdf
Konduktive Stab- und Seilsonden mit Messumformer
Nivotester FTW470Z, FTW520Z, FTW570Z, FTW325
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.13-101 (DIBt)
EN
FI
Saksa
12/03/2020
08/08/2016
20/01/2015
01/08/2011
01/09/2007
Kieli:
Saksa
Versio:
12/03/2020
Tiedoston koko:
11.6 MB
Tiedoston nimi:
ZE00043FDE_1620.pdf
CSA Drawing No.: 960532-0071 A Drawing Type: Installation Drawing
Kieli:
Englanti
Versio:
01/03/2003
Tiedoston koko:
62.9 KB
Tiedoston nimi:
ZD105Fen.pdf
FM Drawing No.: 960532-0070 A Drawing Type: Control Drawing
Kieli:
Englanti
Versio:
01/07/2003
Tiedoston koko:
39.8 KB
Tiedoston nimi:
ZD125FEN.PDF
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Kieli:
Espanja
Versio:
16/01/2017
Tiedoston koko:
8.9 MB
Tiedoston nimi:
CP01266Z.pdf
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.
Valitsemalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt evästeiden käytön.
lisätietoja evästekäytännöstämme .
Mukauta
Hyväksy vain välttämättömät
Hyväksy kaikki