Compact thermometer with screw thread for simple applications

Kompakti lämpötila-anturi yksinkertaisiin sovelluksiin

Easytemp TSM487

Alkaen €130,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • Tarkka anturi ja lähetin
    • Lasikuitueristetty vaihdettava sisäelementti (insertti)
    • Vaihdettava lähetin ('-nappi -B')

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Upotussyvyys (halkaisija) 50 / 100 / 150 / 250 mm
    (⌀ 6 mm)
    Lämpötila-alue –30...+170 °C, 0...100 °C,
    0...200 °C
    Paine 20 bar kun +20 °C
    Tarkkuusluokka <0,08 %, Pt100 luokka A
    Vasteaika ≤3,5 s (T50), ≤8 s (T90)
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    MittausalueUpotussyvyys L1 - 34 - 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC50mm158,-142,-130,- TSM487-ADD
    100mm158,-142,-130,- TSM487-BDD
    150mm161,-145,-132,- TSM487-CDD
    250mm162,-146,-133,- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC50mm158,-142,-130,- TSM487-AFE
    100mm158,-142,-130,- TSM487-BFE
    150mm161,-145,-132,- TSM487-CFE
    250mm162,-146,-133,- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC50mm158,-142,-130,- TSM487-AFH
    100mm158,-142,-130,- TSM487-BFH
    150mm161,-145,-132,- TSM487-CFH
    250mm162,-146,-133,- TSM487-DFH

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.12.2019 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Kompaktin kokoinen Easytemp TSM487 -lämpömittari soveltuu mittauksiin säiliöissä ja putkissa, joissa on matalahkot paineet, eikä äärimmäisiä lämpötiloja esiinny prosessissa.

    Toiminta

    Lasikuidulla eristetty insertti on sijoitettu suojaputkeen, joka on varustettu G½" prosessiliitännällä. Liitäntärasia (DIN 43729 malli B) on valmistettu alumiinista. Sisään asennettu lähetin muuntaa vastusarvon lineaariseksi 4...20 mAviestiksi.

    Asennusohjeet

    Compact thermometer Easytemp TSM487 - Application examples

    Putkiasennus:

     

    a) Putkimutkassa, vastavirtaan

    b) Pienissä putkissa, viistosti vastavirtaan

    c) Kohtisuorassa virtaukseen nähden

  • Tekniset tiedot

    Anturi
    Anturielementti Platinavastus, 1 × Pt100 (100 Ω kun 0 °C)
    Mittausalue –30...170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Tarkkuusluokka Luokka A stand. IEC 751 mukaan: –50...+250 °C
    Kytkentä 4-johdinkytkentä, lasikuitueristetty kaapeli
    Eristysvastus ≥100 MΩ, testausjännite 250 V ympäristön lämpötilassa
    Maksimipaine 20 bar kun 20 °C
    Vasteaika-arvo T50/3,5 s; T90/8 s; IEC 751 mukaan
    Prosessiliitäntä
    Versio DIN 43772 malli 2G
    Kierreliitäntä G½", 1.4571/SS 316TI;
    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Liitäntärasia
    Tyyppi DIN 43729 malli B
    Suojausluokka IP 66/68
    Kaapeliläpivienti M20×1.5
    Materiaali Alumiini, polyesterijauhepinnoitettu
    Lähtö (lähetin liitäntärasiassa)
    Lähtösignaali 4...20 mA
    Enimmäiskuormitus (Vvirtalähde –8 V)/0,022 A
    Virrankulutus ≤3.5 mA
    Virranrajoitus ≤23 mA
    Päällekytkentäviive 4 s (käynnistyksessä Ia = 3,8 mA)
    Vasteaika 1 s
    Hälytysviesti
    Mittausalueen alitus Lineaarinen pudotus 3,8 mA:iin
    Mittausalueen ylitys Lineaarinen nousu 20,5 mA:iin
    Anturikatkos/-oikosulku ≥ 21.0 mA
    Sähkökytkentä
    Syöttöjännite Ub = 8...35 V, napaisuussuojattu
    Galvaaninen erotus Û = 3.75 kV
    Sallittu aaltoilu Uss ≤5 V kun Ub ≥13 V, fmaks = 1 kHz
    Vertailuolosuhteet Kalibrointilämp. +23 °C ±5 K
    Tarkkuus
    Virtalähteen vaikutus ≤ ±0,01 %/V poikkeama 24 V:sta
    Kuormituksen vaikutus ≤ ±0.02 %/100 Ω
    Lämpötilaryömintä Td = ±(15 ppm/K × maks. mittausalue + 50 ppm/K × esiaset. mittausalue) × Δθ
    Pt100 0,2 K tai 0,08 %
    Käyttöolosuhteet (lähetin, vaihdettava)
    Ympäristön lämpötila –40...+85 °C
    Ilmastoluokka IEC 60 654-1 mukaan, luokka C
    Tärinänkesto 4 g / 2...150 Hz standardin IEC 60 068-2-6 mukaan
    EMC Häiriösieto ja häiriöemissio IEC 61326 ja NAMUR NE 21 mukainen

    Mitat (mm)

    Compact thermometer Easytemp TSM487 - Dimensions

    a) hitsattu

    L = upotussyvyys

     

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkentä

    Compact thermometer Easytemp TSM487 - Electrical connections

    Jännitesyöttö ja virtalähtö

  • Lisää dokumentteja aiheesta TSM487