Compact thermometer with Pt100 or 4 to 20mA output

Kompakti lämpötila-anturi, Pt100 tai 4...20mA -lähdöllä

Easytemp TMR31

Alkaen €69,-
Tarvitsetko apua?

Kysy lisää!
+358 20 1103 640

    • PC-ohjelmoitava lähetin, 4...20 mA lähtöviestillä tai Pt100-anturina
    • Nopea vasteaika ilman supistettua kärkeä
    • Valittava anturin pituus

    Tärkeimmät tekniset tiedot

    Lämpötila-alue –50...+200 °C
    Tarkkuus <0,08 %, Pt100 luokka A
    Upotussyvyys (halkaisija) 40...600 mm (⌀ 6 mm)
    Anturin vasteaika <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)
    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Lähtöviesti, MittausalueProsessiyhde1 - 34 - 1011+
    4..20mA max.150°Ilman; liukuholkki, 316L, L=>100mm (3.94") upotussyvyys Liukuholkki, tilattava erikseen.128,-119,-112,- TMR31-A1XxAAAX1AAA
    4..20mA max 150°Kierre ISO228 G1/2, 316L135,-126,-119,- TMR31-A1XxBBAX1AAA
    4..20mA max.200°Ilman; liukuholkki, 316L, L=>100mm (3.94") upotussyvyys Liukuholkki, tilattava erikseen.128,-119,-112,- TMR31-A1XBAAAX1AAA
    4..20mA max 200°Kierre ISO228 G1/2, 316L135,-126,-119,- TMR31-A1XBBBAX1AAA
    Pt100, DIN luokka A, 4-johdinIlman; liukuholkki, 316L, L=>100mm (3.94") upotussyvyys Liukuholkki, tilattava erikseen.78,-73,-69,- TMR31-A11xAAAX1AAA
    Kierre ISO228 G1/2, 316L86,-80,-75,- TMR31-A11xBBAX1AAA

    Lisätarvikkeet

    Tuote / VersioHinta / kpl Tilauskoodi
    Liukuholkkiyhde, hitsattava, d6, tiiviste PEEK Tiivistyvä liukuholkkiyhde47,48 51004751
    Hitsattava yhde, d6, kiinteä Tiivistyvä liukuholkkiyhde, G1/2"25,07 51004752
    Liukuholkkiyhde TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    57,86 TA50-HP
    Ohjelmointipaketti TXU10- PC-ohjelmoitaville laitteille. ohjelmisto + välikaapeli tietokoneen USB-porttiin. 4-napaliitin + ReadWin2000 + M12-adpteri128,68 TXU10-BA
    Kaapeli M12 liittimellä, L=5m 5m kaapeli 4 x 0,34 mm2, PVC Liitin: M12 kulmaliitin ruuvi Cu Sn/Ni, IP679,80 51005148

    Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.12.2019 saakka (valuutta: ). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
    Endress+Hauserin käyttöehdot

  • Käyttökohteet

    Easytemp TMR31 on kompakti ja edullinen lämpömittari prosessiteollisuuden yleiskäyttöön.

    Toiminta

    Kompakti lämpömittari koostuu luokan A Pt100-anturista, lähettimestä (valinnainen) ja kotelosta, jossa on prosessiliitäntä. TMR31 on saatavana ilman prosessiliitäntää (jousimutterilla), niin että se voidaan yhdistää TW251 suojataskuun prosessiin asennettavaksi. Sisäänrakennettu elektroniikka voidaan ohjelmoida PC:n ja TXU10-BA konfigurointisarjan avulla muuntamaan Pt100-tulosignaali lineaariseksi 4...20 mA-signaaliksi.

    Asennusohjeet

    Compact thermometer Easytemp TMR31 - INstalllation examples

    Asennus putkeen

     

    a) Putkimutkassa virtaussuuntaa vastaan

    b) Pienissä putkissa, vinosti virtaussuuntaa vastaan

    c) Kohtisuorassa virtaussuuntaan nähden

     

    L = Upotussyvyys

  • Tekniset tiedot

    Anturi
    Anturielementti 1 × Pt100
    Tarkkuusluokka Luokka A IEC 751 mukaan
    Prosessilämpötila –50...+150 °C (200 °C jatkokaula)
    Materiaali 316L
    Halkaisija 6 mm (⌀ 0,24)
    Pituus 40...600 mm valittavissa (määritä)
    Vasteaika T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
    Maks. paine 100 bar (kun 100 mm ja 20 °C, riippuu prosessiliitännästä)
    Prosessiliitäntä
    Versio G½", 316L; ilman (erillinen hitsaus- tai liukuholkkivastayhde tarvitaan)
    Lähettimen kotelo
    Kotelointiluokka IP 66/67
    Sähköliitäntä M12×1-liitin
    Materiaali 304
    Lähtö
    Lähtöviesti Elektroniikan kanssa 4...20 mA, 20...4 mA
    ilman elektroniikkaa Pt100
    Signal on alarm
    • Mittausalueen alitus: lineaarisesti 3,8 mA:iin
    • Mittausalueen ylitys: lineaarisesti 20,5 mA:iin
    • Anturikatkos; Anturin oikosulku: ≤3,6 mA tai 21,0 mA
    Kuormitus Maks. (Uvirtalähde -10 V )/0,023 A
    Virrankulutus ≤3,5 mA
    Virranrajoitus ≤23 mA
    Päällekytkentäviive 2 s
    Virtalähde
    Syöttöjännite Ub = 10...35 V DC
    Jäännösaaltoilu Sallittu jäännösaaltoilu Uss ≤3 V kun
    Ub ≥13 V, fmaks = 1 kHz
    Tarkkuus
    Lähettimen vasteaika 1 s
    Vertailuolosuhteet 0 °C (jäävesi)
    Mittausvirhe 0,1 K tai 0,08 %
    Syöttöjännitteen
    vaikutus
    ≤ ±0,01 %/V poikkeama 24 V:sta
    IYmpäristön
    lämpötilan vaikutus
    (lämpötilaryömintä)

    Td = ±(15 ppm/K × (mittausalueen täysnäyttämä + 200) + 50 ppm/K × mittausalueasetus) × Δθ

    Δθ = ympäristön lämpötilan

    poikkeama vertailuolosuhteesta

    Pitkäaikaispysyvyys ≤0,1 K/vuosi tai 0,05 %/vuosi
    Kuormituksen vaikutus ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Käyttöolosuhteet
    Ympäristön lämpötila –40...+85 °C
    Varastointilämpötila –40...+85 °C
    Ilmastoluokka EN 60 654-1 mukaan, luokka C
    Kondensoituminen Sallittu
    Iskunkestävyys 4 g/2...150 Hz IEC 60068-2-6 mukaan
    EMC IEC 61326 -sarjan ja NAMUR NE21 mukaan
    Hyväksynnät
     Hyväksynnät  DNV GL

    Mitat (mm)

    Ilman prosessiliitäntää

    Compact thermometer Easytemp TMR31 - Dimensions 1

    L1 = Valittavissa 40...600 mm

    * Jatkokaulalliset versiot lisää 35 mm

    G½" -prosessiliitännän kanssa

    Compact thermometer Easytemp TMR31 - Dimensions 2

    L1 = Valittavissa 40...600 mm

    * Jatkokaulalliset versiot lisää 35 mm

    Suojatasku TW251**

    Compact thermometer Easytemp TMR31 - Dimensions 3

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    * Versio, jossa jatkokaula, lisää 35mm

    ** TMR31:n tulee olla vähintään 50 mm pidempi kuin L2

     

    Asennus oppaan mukaan

    Sähkökytkentä

    4...20 mA

    Compact thermometer Easytemp TMR31 : Electrical connection 1

    1 × Pt100

    Compact thermometer Easytemp TMR31 - Electrical connection 2

    a) Punainen

    b) Valkoinen

    Mittausalue

    Koodi Mittausalue

    AA

    0...+100 °C

    BA

    0...+150 °C

    CA

    –50...+100 °C

    DA

    –50...+150 °C

    EB

    –50...+200 °C; jatkokaulalla
    FB 0...+200 °C; jatkokaulalla

    XB

    Vapaasti valittavissa (alueella: –50... +150 °C, määritä); jatkokaulalla
  • Lisää dokumentteja aiheesta TMR31