Lämpötilamittauksen kytkimet, lähettmet & anturit

Lämpötilaa mitataan kaikilla teollisuudenaloilla. E-direct-tuotesarjamme lämpötila-anturit, kytkimet ja lähettimet mahdollistavat tarkan, luotettavan ja taloudellisen lämpötilan mittaamisen ja seurannan. Tuoteryhmissä on erikseen yleisiin sovelluksiin tarkoitetut anturit lämpötilan mittausta ja kytkentää varten sekä erityisesti elintarvike- ja panimoteollisuuden tiukkoja vaatimuksia vastaavat mallit. Itse antureiden lisäksi tarjoamme myös erittäin tehokkaita koppalähettimiä sekä vastus- että termoparimittareihin. Nämä kytkimet ja lähettimet ovat kustannustehokkaita perusversioita, mutta niissä ei ole tingitty Endress+Hauserin tunnetuista laatuvaatimuksista.

Compact thermometer with Pt100 or 4 to 20mA output Alkaen €65,- Easytemp TMR31 >>>
RTD-vastuslämpötila-anturi
Hygienic compact thermometer with Pt100 or 4 to 20 mA output Alkaen €69,- Easytemp TMR35 >>>
Hygieeninen lämpötila-anturi
Hygienic, aseptic, modular resistance thermometer, Pt100 or 4 to 20 mA Alkaen €84,- iTHERM TM401 >>>
Hygieeninen RTD-vastuslämpötila-anturi
Compact thermometer with screw thread for demanding applications Alkaen €143,- Easytemp TSM187 >>>
Kompakti lämpötila-anturi
Compact thermometer with screw thread for simple applications Alkaen €123,- Easytemp TSM487 >>>
Kompakti lämpötila-anturi yksinkertaisiin sovelluksiin
Temperature sensor with screw thread for demanding applications Alkaen €68,- Omnigrad T TST187 >>>
Lämpötila-anturi kierreyhteellä
Temperature sensor with screw thread for simple applications Alkaen €44,- Omnigrad T TST487 >>>
Lämpötila-anturi kierreyhteellä yksinkertaisiin sovelluksiin
Temperature transmitters for RTD and thermocouples Alkaen €72,- iTEMP TMT127 / 187 and 128 / 188 >>>
Lämpötilalähetin RTD-vastuselementeille & termopareille
Programmable temperature transmitter Alkaen €37,- iTEMP TMT80 >>>
Ohjelmoitava lämpötilalähetin
Temperature switch for hygienic applications Alkaen €210,- Thermophant T TTR35 >>>
Hygieeninen lämpötilakytkin

Easytemp TMR31- ja TMR35-lämpömittarit tarjoavat hyvän esimerkin E-directin periaatteesta "laatua ilman kompromisseja" lämpötilan mittauksissa. Näiden hyvin pienikokoisten ruostumattomasta teräksestä valmistettujen anturien vasteaika T50 on alle 1 sekunti ja T90 alle 2 sekuntia. Lisäksi ne voidaan toimittaa joko Pt100-lähdöllä tai integroidulla PC-ohjelmoitavalla 4...20 mA -elektroniikalla. Ne sopivatkin hyvin erityyppisiin teollisiin sovelluksiin nesteille ja kaasuille putkissa, säiliöissä jne. Kaikki tämä lyhyellä toimitusajalla, sekä suurtuotannon ja huipputason tuotantotekniikan ansiosta huokeaan hintaan.

EasyTemp-lämpötila-anturissa yhdistyvät suorituskyky, nopea vaste, kestävyys ja kompakti koko. Se on ihanteellinen ratkaisu lämpötilan mittaukseen prosessiteollisuudessa ja monessa muussa kohteessa.

E-direct-lämpötilalähetinvalikoiman laatua ja luotettavuutta kuvastaa se, että Endress+Hauser on maailmanlaajuisesti suurimpia lämpötilamittausten valmistajia!