- Etusivu
- Tuotteet
- Lämpötilamittauksen kytkimet, lähettimet & anturit
- Thermophant T TTR31
Lämpötilakytkin prosessilämpötilojen valvontaan
Thermophant T TTR31
Kysy lisää!
+358 20 1103 640
-
- Hyvä toistettavuus ja pitkäaikaispysyvyys
- Kotelo 316L ruostumatonta terästä
- Nopeat vasteajat ilman supistettua anturikärkeä
Tärkeimmät tekniset tiedot
Lämpötila-alue –50...+150 °C Näyttö 4 numeroa, 14-segmenttinen näyttö vaihtuvalla värillä Upotussyvyys 50 mm, 100 mm, 200 mm Vasteaika <1.0 s (T50); <2.0 s (T90) Anturi ⌀ 6 mm Tarkkuus <0.1 % Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Jännitesyöttö, lähtöviesti Sähköinen kytkentä Upotussyvyys L; Halkaisija D Prosessiyhde 1 - 3 4 - 10 11+ 12-30VDC; 1x kytkin PNP Liitin M12 100 mm; 6 mm ilman liukuholkkiyhdettä, 316L, L=>100mm upotussyvyys Liukuholkkiyhde, tilattava erikseen 197,- 183,- 173,- TTR31-A1A111AA2CAB Liitin ISO4400 M16x1.5 100 mm; 6 mm ilman liukuholkkiyhdettä, 316L, L=>100mm upotussyvyys Liukuholkkiyhde, tilattava erikseen 197,- 183,- 173,- TTR31-A2A111AA2CAB Liitin M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Kierre ISO228 G1/4, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111ABxxAB Liitin ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Kierre ISO228 G1/4, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111ABxxAB Liitin M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Kierre ISO228 G1/2, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111AExxAB Liitin ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Kierre ISO228 G1/2, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111AExxAB Liitin M12 200 mm; 6 mm ilman liukuholkkiyhdettä, 316L, L=>100mm upotussyvyys Liukuholkkiyhde, tilattava erikseen 206,- 191,- 181,- TTR31-A1A111AA2EAB Liitin ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm ilman liukuholkkiyhdettä, 316L, L=>100mm upotussyvyys Liukuholkkiyhde, tilattava erikseen 206,- 191,- 181,- TTR31-A2A111AA2EAB Liitin M12 200 mm; 6 mm Kierre ISO228 G1/4, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AB2EAB Liitin ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Kierre ISO228 G1/4, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AB2EAB Liitin M12 200 mm; 6 mm Kierre ISO228 G1/2, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AE2EAB Liitin ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Kierre ISO228 G1/2, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AE2EAB 12-30VDC; 2x kytkin PNP Liitin M12 100 mm; 6 mm ilman liukuholkkiyhdettä, 316L, L=>100mm upotussyvyys Liukuholkkiyhde, tilattava erikseen 214,- 199,- 189,- TTR31-A1B111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Kierre ISO228 G1/4, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111ABxxAB Kierre ISO228 G1/2, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111AExxAB 200 mm; 6 mm ilman liukuholkkiyhdettä, 316L, L=>100mm upotussyvyys Liukuholkkiyhde, tilattava erikseen 223,- 207,- 196,- TTR31-A1B111AA2EAB Kierre ISO228 G1/4, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AB2EAB Kierre ISO228 G1/2, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AE2EAB 12-30VDC; kytkin PNP + 4-20mA Liitin M12 100 mm; 6 mm ilman liukuholkkiyhdettä, 316L, L=>100mm upotussyvyys Liukuholkkiyhde, tilattava erikseen 254,- 236,- 223,- TTR31-A1C111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Kierre ISO228 G1/4, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111ABxxAB Kierre ISO228 G1/2, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111AExxAB 200 mm; 6 mm ilman liukuholkkiyhdettä, 316L, L=>100mm upotussyvyys Liukuholkkiyhde, tilattava erikseen 262,- 244,- 231,- TTR31-A1C111AA2EAB Kierre ISO228 G1/4, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AB2EAB Kierre ISO228 G1/2, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AE2EAB Voit tilata kaapelin ja pistokkeen erikseen Tarvikkeet -osiosta.Tarvikkeet
Tuote / Versio Hinta / kpl Tilauskoodi Liukuholkkiyhde, hitsattava, d6, tiiviste PEEK Tiivistyvä liukuholkkiyhde 47,48 51004751 Liukuholkkiyhde TA50
6mm; G1/2; PTFE57,86 TA50-HP Kaapeli M12 liittimellä, L=5m 5m kaapeli 4 x 0,34 mm2, PVC Liitin: M12 kulmaliitin ruuvi Cu Sn/Ni, IP67 9,80 51005148 Ohjelmointipaketti TXU10- PC-ohjelmoitaville laitteille. ohjelmisto + välikaapeli tietokoneen USB-porttiin. 4-napaliitin + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA Kanta liittimelle 4-napa-125V, 4A-M12 M12 -kanta liittimelle Pistokeliitin Käyttö: liitin M12. 15,55 52006263 M12 kulmaliitin, IP67, PG7 10,36 51006327 Järjestelmävirtalähde RNB130 Hakkurivirtalähde Jännitesyöttö: 85-264VAC, 45-65Hz. Jännitelähtö: 24VDC, max. 30V (vika- tilassa) 138,89 RNB130-A1A Yksikkökohtaiset hinnat ovat voimassa 31.12.2019 saakka (valuutta:
). Hinnat eivät sisällä toimituskuluja tai veroja. Katso
Endress+Hauserin käyttöehdotTämän tuotteen ostaneet olivat kiinnostuneita myös seuraavista tuotteista
-
Käyttökohteet
Thermophant T TTR31 on lämpötilakytkin prosessilämpötilojen valvontaan, näyttöön ja ohjaukseen ja se on saatavana useilla erilaisilla prosessiliitännöillä.
Toiminta
Mittauskärkeen sijoitetun platina-anturin vastusarvo muuttuu lämpötilan mukaan. Vastusarvo taltioidaan elektronisesti. Vastusarvon muuntaminen lämpötilan mittaussignaaliksi on määritetty kansainvälisen IEC 751 -standardin mukaan.
Käyttöesimerkki
Thermophant mittaa säiliössä olevan lämpötilan ja valvoo sen pysymistä raja-arvojen sisällä.
-
Tekniset tiedot
SyöttöjänniteSyöttöjännite 12...30 V DC (napaisuussuoja) Virran kulutus Ilman kuormaa <60 mA, napaisuussuoja LähtöLähtöviesti 1 tai 2 × PNP tai PNP ja 4...20 mA virtaviesti Jännitehäviö PNP ≤2 V Ylikuormitussuojaus Kytkentävirran automaattinen testaus SuoritusarvotVertailuolosuhteet Standardin DIN IEC 60770/61003 mukaan Mittausvirhe Elektroniikka maks. 0,2 K tai 0,16 %; anturin tarkkuusluokka A Pitkän aikavälin ryömintä ≤0,1 % per vuosi Anturin vasteaika T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s Analoginen lähtö Epälineaarisuus ≤0,2 % AnturiAnturielementti 1 × Pt100, 4-johdin Tarkkuusluokka Luokka A IEC 751 mukaan Väliaineen lämpötila –50...+150 °C Halkaisija 6 mm KäyttöolosuhteetYmpäristön lämpötila –40...+85 °C Suojausluokka IP 65 (koko kotelo) EMC Häiriöemissio standardin IEC 61326 -sarjan, luokan B sähkölaite, häiriönsieto standardin IEC 61326 -sarjan, liite A (teollinen käyttö) ja NAMUR-suosit. NE 21 mukaan MateriaalitProsessiliitäntä ja suojaputki 316L/Ra ≤0,8 μm; kotelo 316L Käytön ohjausKäyttöelementit 3 painiketta tai PC ja ohjelmisto HyväksynnätDESINA-vaatimusten mukainen Mitat (mm)
Kotelo
L = anturin pituus 50 mm/100 mm/200 mm
Asennus oppaan mukaan
Prosessiliitännät
a) Ilman (Asennetaan hitsausyhteeseen tai liukuholkkiin : L ≥100 mm)
b) ISO 228 G¼ A, 316L
c) ISO 228 G½ A, 316L
Sähkökytkentä
DC-jänniteversio ja M12-liitin
A1: 1 × PNP-kytkinlähtö
A2: 2 × PNP-kytkinlähtö
A3: PNP-kytkinlähtö ja lisäksi analoginen lähtö (4-20 mA)
DC-jänniteversio ja M16×1,5-liitin
B: 1 × PNP-kytkinlähtö
-
Lisää dokumentteja aiheesta TTR31
